T865 - Rénové

Caméra infrarouge portable haute performance

$42,900.00 $33,285.00

La caméra thermique Flir T865 est un outil d’inspection sans contact avec bloc optique rotatif à 180° qui permet aux utilisateurs d’évaluer en toute sécurité et confortablement l’état des équipements électriques et mécaniques critiques dans les applications de services publics et de fabrication. Avec des fonctionnalités avancées, y compris des mesures de température inégalées jusqu’à -40 °C, une précision aussi bonne que ± 1 °C / ± 1 %, une amélioration du contraste niveau/portée à 1 touche et une mise au point automatique assistée par laser, vous obtiendrez des mesures de température très précises à chaque fois. Associez le T865 à un double objectif à champ de vision Flir FlexView ou choisissez un objectif IR à champ de vision de 6° pour effectuer des inspections sur de petites cibles sur de longues distances. Le système intégré Inspection Route vous aide à enregistrer les données de température et les images dans une séquence logique pour un dépannage et une réparation plus rapides.
Toutes les caméras de la série T Flir sont désormais livrées avec un crédit gratuit pour assister à une session de formation de la Flir Academy d—’une valeur de 399 USD (détails ci-dessous).

Développez des itinéraires d’inspection dans Flir Thermal Studio Pro et téléchargez-les sur un T865 à l’aide de Route Creator pour collecter et gérer rapidement et facilement les données critiques.
Évaluez l’état de l’équipement à une distance sécuritaire, à n’importe quel angle ou dans n’importe quelle condition d’éclairage à l’aide du bloc optique rotatif de 180°, du viseur à œil intégré et de l’écran IPS couleur de 4 –po
Augmentez l’efficacité sur–le terrain avec une précision de mesure exceptionnelle, une imagerie thermique améliorée et des optimisations de flux de travail pour gagner du temps et partager des données plus rapidement.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 640 × 480 pixels
Sensibilité thermique/NETD <40 mK @ 30°C (24° lens)
Précision ±1°C (±1.8°F): 5 to 100°C (41 to 212°F), ±1%: 100 to 120°C (212 to 248°F), ±2°C (±3.6°F): -40 to 100°C (-40 to 212°F), ±2%: 100 to 650°C (212 to 1202°F), 300 to 2000°C (572 to 3632°F)
Caméra numérique 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Écran 4", 640 ×480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Dispositif de stockage Removable SD card
Données image et optiques
Caméra numérique 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Yes, over UVC
Distance minimale de mise au point 0.15 m
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Real-time radiometric recording (.csq)
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7.5 - 14.0 µm
Identification de l'objectif Automatic
Incrustation d’image Resizable and movable
Mise au point Continuous with laser distance meter (LDM), one-shot LDM, one-shot contrast, manual
Ouverture f 1.3
Palettes de couleurs Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Résolution IR 640 × 480 pixels
Sensibilité thermique/NETD <40 mK @ 30°C (24° lens)
Type et pas du détecteur Uncooled microbolometer, 12 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
Viseur Yes
Zoom numérique 1-8x continuous
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet -40°C to 120°C (-40°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) 300°C to 2000°C (572°F to 3632°F)
Point de mesure 10 ea. in live mode
Précision ±1°C (±1.8°F): 5 to 100°C (41 to 212°F), ±1%: 100 to 120°C (212 to 248°F), ±2°C (±3.6°F): -40 to 100°C (-40 to 212°F), ±2%: 100 to 650°C (212 to 1202°F), 300 to 2000°C (572 to 3632°F)
Préréglage de mesures No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Interface utilisateur
Texte Predefined list or touchscreen keyboard
Voix 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
Écran 4", 640 ×480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Removable SD card
Format du fichier image Standard JPEG with measurement data included
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK Yes
Mode accéléré 10 sec to 24 hrs
Mode d'enregistrement des images Infrared, visual, MSX®, Picture-in-Picture
Sortie vidéo DisplayPort over USB Type-C
Alimentation
Autonomie de la batterie Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Type de batterie Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Plage de températures de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Compatible avec logiciel FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Emballage Caméra infrarouge avec son objectif, batteries (2), chargeur de batterie, câble HDMI-HDMI, sacoche de transport solide, casque Bluetooth, carte SD (8 GB), œilleton large, protège-objectif, lanière de cou, alimentation (avec câble USB multi-prises), câble USB standard A vers micro-B, certificat de calibration, carte de licence FLIR Thermal Studio Pro (abonnement de 3 mois), documentation imprimée
Pointeur laser Yes

Accessoires

  1. Tripod (T911997)
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
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile CA

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Brochure

FLIR Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne CA

Datasheet

Ficha técnica do FLIR T800-Series CA

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Application Story

Article sur la surveillance thermique FLIR

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.