Les kits scientifiques Flir A400, A500 et A700 offrent aux chercheurs et aux ingénieurs une solution rationalisée pour une mesure précise de la température. Des connexions simplifiées mais robustes vous aident à configurer et à démarrer les tests rapidement, puis à afficher, acquérir et analyser facilement les données à l’aide du logiciel Flir Research Studio inclus. Le kit standard comprend une caméra à flux d’images Flir A400, A500 ou A700, un objectif 24° avec mise au point automatique/à distance et manuelle, ainsi que le mode Macro Flir. Le kit professionnel présente les avantages ajoutés de la fonction MSX® d’amélioration de l’image, une transmission des données radiométriques via une connexion Wifi et un objectif macro pour réaliser des mesures thermiques précises sur les petits composants.

Précision, connectivité et analyses sans précédent
Le flux de travail simple Connect - View - Record - Analyze de Flir Research Studio vous aide à obtenir et à analyser rapidement les résultats thermiques
Un choix de plusieurs objectifs vous permet d'obtenir un nombre maximum de pixels sur votre objet ; la mise au point automatique ou manuelle extrêmement précise améliore les mesures thermiques
Supprimez tout recours à des câbles supplémentaires à l'aide d'une connexion standard Power over Ethernet (PoE) et de la connexion Wi-Fi vers votre poste de travail (kit professionnel)

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR A400 : 320 × 240
A500 : 464 × 348
A700 : 640 × 480
Pas du détecteur A400, A500 : 17 µm
A700 : 12 µm
Distance entre les pixels A400, A500 : 17 µm
A700 : 12 µm
Gamme spectrale 7,5–14,0 µm
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Plage dynamique 16 bits
Sensibilité thermique/NETD Selon l’objectif : <30 mK à <40 mK
Fréquence d’images 30 Hz
Plage de températures standard A400, A500 : -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) ; 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F) ; 300 °C à 1 500 °C (572 °F à 2 732 °F)
A700 : -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) ;0 °C à 650 °C (32 °F à 1202 °F) ;300 °C à 2000 °C (572 °F à 3632 °F)
Mise au point Par contraste dans l’image, motorisée, manuelle
Données image et optiques
Caméra visible Standard : Accessoire
professionnel en option : 1 280 × 960
Champ de vision (CdV) 24° × 18°
Distance entre les pixels A400, A500 : 17 µm
A700 : 12 µm
Distance minimale de mise au point Macro 2.0X : 18 mm 24° : 0,15 m 24° avec mode Macro : 17 mm 42° : 0,15 m 14° : 1,0 m 6° : 5,0 m DFOV (24°/14°) : 0,18 m (0,59 pi) et 1,0 m (3,28 pi)
Fréquence d’images 30 Hz
Gamme spectrale 7,5–14,0 µm
Identification de l'objectif Automatique
Mise au point Par contraste dans l’image, motorisée, manuelle
Mode Macro Fourni
Modes d’imagerie MSX®, incrustation dans l’image, mélange et fusion
Objectif Standard : 24°
Professionnel : Macro 24°, 2,0x
Objectifs disponibles 2.x Macro, 6°, 14°, 42°, 80°
Objectifs en option DFOV (24°/14°), 6°, 14°, 42°, 80°
Pas du détecteur A400, A500 : 17 µm
A700 : 12 µm
Plage dynamique 16 bits
Poids [objectif inclus] 0,82 kg (1,8 lb)
Résolution IR A400 : 320 × 240
A500 : 464 × 348
A700 : 640 × 480
Sensibilité thermique/NETD Selon l’objectif : <30 mK à <40 mK
Transmission continue de données numériques au PC Standard : Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) vers le poste de travail en cours d’exécution inclus dans Research Studio Software
Professional : Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) ou diffusion via Wi-Fi vers un poste de travail, y compris le logiciel Research Studio
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Plage de températures standard A400, A500 : -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) ; 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F) ; 300 °C à 1 500 °C (572 °F à 2 732 °F)
A700 : -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) ;0 °C à 650 °C (32 °F à 1202 °F) ;300 °C à 2000 °C (572 °F à 3632 °F)
Précision A400 : ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la mesure pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F), une température d’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
A500, A700 : ±2°C (±3,6°F) or ±2 % de la lecture pour la température ambiante 15°C à 35°C (59°F à 95°F), température de l’objet supérieure à 0°C (32°F)
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Commande et contrôle Standard : Professionnel Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision)
 : Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wifi
Communication Ethernet GigE Vision version 1.2, compatible avec le client utilisant l’API GenICam, par fiche TCP/IP (propre à FLIR Systems)
Entrées numériques 2× opto-isolées, Vin (low) = 0–1,5 V, Vin (high) = 3–25 V
Flux d'images par Ethernet Oui
Sorties numériques 3× opto-isolées, 0–48 V cc, max. 350 mA (réduits à 200 mA à 60°C). Relais opto-électronique à semi-conducteurs, 1 dédié en tant que sortie par défaut (NC)
Type de connecteur des E/S numériques M12 mâle à 12 broches codé A (partagé avec alim. extérieure)
Type de connecteur Ethernet M12 à 8 broches codé X, femelle
Wifi Standard : Fonction
professionnelle en option : Connecteur : Femelle RP-SMA Standard : Connexions IEEE802.11a/b/g/n : Pair-à-pair (ad hoc) ou infrastructure (réseau)
Informations générales
Dimensions [L x P x H] avec objectif 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 po)
Alimentation
Alimentation 24/48 V CC 8 W max
Configuration du câble d’alimentation Power over Ethernet ou externe
Raccordement électrique Connecteur M12 mâle à 12 broches codé A (partagé avec E/S numérique)
Tension externe 18 à 56 V cc, 8 W max.
Spécifications environnementales et certifications
Fixation UNC ¼”-20 sur les 2 côtés 4x M4 sur les 4 côtés
Plage de températures de stockage CEI 68-2-1 et CEI 68-2-2, -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) pendant 16 heures
Résistance aux chocs CEI 60068-2-27, 25 g
Température de fonctionnement –-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) : • -20 °C à 40 °C (-4 °f à 104 °F) (en air libre) • 40 °C à 50 °C (104 °F à 122 °F) (monté sur l’accessoire de la plaque de refroidissement) Température • maximale du boîtier de la caméra : 65°C (149°F)
Vibration CEI 60068-2-6, 0,15 mm à 10–58 Hz et 2 g à 58–500 Hz, sinusoïdal ; CEI 61373 Cat 1 (voies ferroviaires)
Étanchéité CEI 60529, IP54, IP66 avec accessoire

Accessoires

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Base de connaissances

Matrice de comparaison des fonctionnalités de la série A de FLIR - Caméras à flux d'images

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Datasheet

Fiche technique des kits scientifiques FLIR Series A (A400 A700)

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR A-Series Science Kits Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Brochure

FLIR Electronic Design and Testing (EDT) Brochure

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.