Flir One® Pro

Caméra thermique professionnelle pour smartphone

299,00 € ex. VAT

Remarque sur la compatibilité :

Nous proposons des modèles FLIR ONE Pro pour fonctionner avec diverses combinaisons de système d’exploitation (iOS ou Android) et de type de connecteur (USB-C, Lightning, Micro-USB).

Veuillez vérifier votre modèle de téléphone et le type de connecteur avant de procéder à l’achat.

Le Flir One® Pro vous aide à détecter les problèmes invisibles plus rapidement que jamais, que vous inspectiez des panneaux électriques, dépannez des systèmes mécaniques, recherchiez des problèmes CVC ou détectiez des dégâts des eaux. Cette caméra de la série Flir One Pro offre une résolution native quatre fois supérieure à celle du Flir One (anciennement Flir One Gen 3), pour une netteté d’image encore améliorée par le révolutionnaire Flir VividIR™. Mesurez des températures plus de 3 fois plus élevées que n’importe quel modèle Flir One —jusqu’à 400 °C (752 °F)—avec une sensibilité qui détecte les différences de température jusqu’à 70 mK. Doté d’outils de mesure puissants, le Flir One Pro travaillera aussi dur que vous.

Compatible avec l’iPhone 15 et les modèles plus récents.

Fonction MSX d’amélioration des images

Les caméras Flir One sont dotées de notre fonction MSX (imagerie dynamique multispectrale) unique, qui ajoute en temps réel des détails essentiels de la caméra à lumière visible intégrée à l’image infrarouge complète. Le résultat : une image thermique « tout-en-un » précise qui comporte des éléments lumineux visibles facilitant l’identification et la localisation instantanée du problème thermique. La fonction MSX se produit en temps réel pour que vous puissiez la voir immédiatement à l’écran.

Tirez le meilleur parti de l’application Flir One

Les caméras de la série Flir One se connectent à votre appareil mobile via l’application Flir One, disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple. Une fois connectée, l’application affiche un flux en direct à partir de votre caméra Flir One et peut télécharger vos images et vidéos enregistrées sur le cloud Flir IgniteTM. Vous pouvez également utiliser l’application pour modifier les paramètres de la caméra et de l’écran, accéder aux articles d’aide, activer des guides d’inspection étape par étape et trouver des applications tierces pour votre application spécifique.

Applications mobiles Flir One pour vos applications uniques

Nos partenaires tiers offrent une large gamme d’applications mobiles compatibles avec Flir One, et chacun offre des solutions adaptées à des besoins spécifiques. Consultez l’application RocketPlan, par exemple. Il numérise le processus de réclamation dans le cadre de la restauration.

Cliquez ci-dessous pour explorer toutes les applications disponibles. Ou, si vous souhaitez développer une application ou intégrer la technologie thermique à votre application, créez un compte développeur dès aujourd’hui.

Applications tierces en vedette

Les applications mobiles compatibles Flir One peuvent offrir des solutions d’inspection, d’imagerie et de création de rapports adaptées à vos besoins spécifiques. Les exemples présentés comprennent :

  • Home Boost : aide les propriétaires à détecter les problèmes cachés qui augmentent les factures d'énergie.
  • HouseRater : permet aux constructeurs de maisons de collecter de nouvelles données d'efficacité énergétique pour les maisons.
  • iCertify : pour les tests, inspections et certifications électriques BS7671 sur le terrain.
  • Knauf Pro+ : aide l’espace d’audit à calculer les besoins en isolation et à détecter les pertes d’énergie potentielles.
Le module pour smartphone thermique du professionnel.
Avec sa résolution de 19 200 pixels, —une amélioration 4x par rapport au Flir One (anciennement Flir One Gen 3) —et au VividIR, Flir One Pro vous permet de voir plus de détails lorsque cela compte le plus.
Mesurez des températures allant jusqu’à 400 °C (752 °F)—par rapport à un maximum de 120 °C (248 °F) pour le Flir One Gen 3—avec jusqu’à trois thermomètres ponctuels et six zones de température d’intérêt.
Conçue pour résister aux abus que le travail sur un chantier entraîne chaque jour, la Flir One Pro est conçue pour résister à une chute de 1,8 mètre et est conçue pour durer.

Spécifications

Highlighted
Résolution thermique 160 × 120 (résolution native)
480 × 360 (super résolution)
Autonomie de la batterie Environ 1 h
Plage de températures de l’objet –20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F) et 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)
Téléphone FLIR ONE Pro – iOS (éclair) : iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C) : Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C) : Apple (USB-C)
Précision ±3 °C ou ±5 %, différence typique en pourcentage entre la température ambiante et celle de la scène. Applicable 60 s après le démarrage lorsque l’unité est entre 15 °C — 35 °C et la scène entre 5 °C — 120 °C.
Température de fonctionnement 0 °C — 35 °C (32 °F — 95 °F), charge de la batterie 0 °C — 30 °C (32 °F — 86 °F)
Point de mesure Plus chaude, plus froide et 3 mesures des points
Données image et optiques
Affichage/Capture des vidéos et des images fixes Enregistrées au format 1 440 × 1 080
Capteur thermique Taille de pixel de 12 µm, gamme spectrale de 8 — 14 µm
Champ de vision horizontal/vertical 50° ±1° / 43° ±1°
Description générale Caméras thermique et visuelle avec fonction MSX
Distance MSX réglable 0,3 m — à l’infini
Fréquence d’images 8,7 Hz
Mise au point Fixe, 15 cm — à l’infini
Mode Écran FLIR-EST Non
Obturateur Automatique/Manuel
Palette Gris (blanc chaud), couleurs chaudes, couleurs froides, fer, contraste, arctique, lave et nuancier
Plage dynamique de la scène -20 °C – 400 °C (-4 °F – 752 °F)
Résolution thermique 160 × 120 (résolution native)
480 × 360 (super résolution)
Résolution visuelle 1440 × 1080
Sensibilité thermique [MRDT] 150 mK
Sensibilité thermique/NETD 70 mK
Alimentation
Autonomie de la batterie Environ 1 h
Durée de chargement de la batterie 40 min
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet –20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F) et 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)
Point de mesure Plus chaude, plus froide et 3 mesures des points
Précision ±3 °C ou ±5 %, différence typique en pourcentage entre la température ambiante et celle de la scène. Applicable 60 s après le démarrage lorsque l’unité est entre 15 °C — 35 °C et la scène entre 5 °C — 120 °C.
Informations générales
Dimensions (H x L x P) 68 × 34 × 14 mm (2,7 × 1,3 × 0,6 po)
Moniteur de chargement de la batterie 0 — 100 %
Poids 36,5 g
Téléphone FLIR ONE Pro – iOS (éclair) : iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C) : Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C) : Apple (USB-C)
Spécifications environnementales et certifications
Certifications MFi (version iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Choc mécanique Chute d'1,8m
Paramètres d’émissivité Mat : 95 %, semi-mat : 80 %, semi-brillant : 60 %, brillant : 30 %
Température de fonctionnement 0 °C — 35 °C (32 °F — 95 °F), charge de la batterie 0 °C — 30 °C (32 °F — 86 °F)
Température hors fonctionnement -20 °C — 60 °C (-4 °F — 140 °F)
Test de résistance aux chutes Chute de 1,5 m
Communication et stockage des données
Charge USB-C femelle (5 V/1 A)
Connecteur Connecteur OneFit™, hauteur réglable
Formats de fichier FLIR ONE Pro – iOS (foudre) : Radiométrique JPG, MPEG-4 (format de fichier MOV)
FLIR ONE Pro – Android (USB-C) : Radiométrique JPG, MPEG-4 (format de fichier MP4)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C) : Images fixes – jpeg radiométrique Vidéos – MPEG-4 (MP4)
Modes de capture Vidéo, image fixe
Vidéo FLIR ONE Pro – iOS (foudre) : Lightning
mâle FLIR ONE Pro – Android (USB-C) : USB-C
mâle FLIR ONE Pro – iOS (USB-C) : Micro USB

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance FLIR ONE supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Actualités sur les produits

Flir One Edge est désormais Flir Edge : Même innovation de confiance, nom simplifié

En savoir plus

Étude de cas

La caméra Flir One® Pro contribue à un changement progressif dans la quantification des performances thermiques des bâtiments

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Datasheet

Fiche technique de la FLIR ONE Pro Series

Selection Guide

FLIR ONE Pro-Series Comparison Flyer FR

Brochure

Brochure FLIR sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

FLIR ONE Pro-Series Brochure

Flyer

Brochure de comparaison FLIR ONE Pro-Series

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet

Selection Guide

FLIR ONE Pro-Series Comparison Flyer

User Manual

FLIR ONE Series User Manual

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier