Chat
Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.
(Lorsque les agents sont disponibles)
Caméra infrarouge haute performance avec viseur pour les inspections en extérieur
La caméra infrarouge FLIR T840 est conçue pour aider les professionnels des services publics de distribution de l'électricité et autres professionnels de la thermographie à inspecter les équipements, en intérieur comme en extérieur, et à rechercher les signes de défaillance tout au long de la journée, sans effort. Grâce à son viseur intégré et son écran LCD couleur de 4 pouces, la T840 facilite les inspections en extérieur, dans des conditions de luminosité importante. La plateforme pivotante à 180° de l'objectif et sa conception ergonomique bien pensée aide les utilisateurs à diagnostiquer rapidement les composants défectueux dans les zones difficiles d'accès. Une option de téléobjectif de 6° est proposée pour assurer une mesure précise de la température pour les petites cibles situées à des distances éloignées. L'achat d'une caméra T840 inclut un abonnement de 3 mois à FLIR Thermal Studio Pro et FLIR Route Creator.
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Datasheet
Fiche technique de la FLIR T800-Series Science
Brochure
T500 Series Science Brochure
Brochure
T500 Series Science Brochure A4
Datasheet
FLIR T800-Series Science Datasheet
Datasheet
FLIR T800-Series Science Datasheet GB
Certification
FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015
Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.
(Lorsque les agents sont disponibles)
(+1) 805 392 3775
(+1) 844 283 5471
Contact du centre de service |
Téléphone |
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage |
Nous envoyer un e-mail |
|---|---|---|---|
| États-Unis |
Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687 Local : (+1) 603 324 7 600 |
||
| Canada | 800 613 0507 | Soumettre une RMA | |
| Amérique du Sud et Amérique centrale | 0800 878 2486 |
Contact du centre de service |
Téléphone |
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage |
Nous envoyer un e-mail |
|---|---|---|---|
| Belgique | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estonie | +3726063976 | ||
| Allemagne | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italie | +390294753491 | ||
| Suède | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Émirats arabes unis | +971 4 802 4 999 | ||
| Royaume-Uni | +44 (0)1732 220 011 |
Contact du centre de service |
Téléphone |
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage |
Nous envoyer un e-mail |
|---|---|---|---|
| Australie | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| Chine | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| Inde Delhi | +91 11 47212002 | ||
| Inde Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japon | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapour | +65 8787 0884 | ||
| Corée du Sud | (02)565-2724 |
Ajouté au panier