Discontinued

TrafiSense

Détecteur de trafic thermique

TrafiSense intègre un capteur thermique et un détecteur pour l’identification des véhicules et des cyclistes. TrafiSense n’a pas besoin de lumière pour fonctionner. Il utilise l’énergie thermique émise par les véhicules et les cyclistes. Ceci permet au capteur de détecter les véhicules et les cyclistes dans le noir le plus total, à grande distance et dans les conditions météorologiques les plus difficiles. Il en résulte une détection fiable 24/24 h et 7/7 j pour un large éventail d’applications.

Différencier les vélos des autres véhicules, de jour comme de nuit
TrafiSense détecte les véhicules et les vélos au niveau et à proximité des intersections, pour un contrôle plus dynamique des feux tricolores.
TrafiSense détecte instantanément les conducteurs à contresens, ce qui est idéal pour une installation au niveau des entrées et sorties d’autoroutes, ou sur les routes urbaines.
TrafiSense permet également de comptabiliser les véhicules et les cyclistes avec précision.

Spécifications

Présentation du système
Fonctionnalité FLIR TrafiSense BPL 317: Vehicle presence Bike presence
FLIR TrafiSense BPL 325, TrafiSense BPL 335, FLIR TrafiSense ETH 325, FLIR TrafiSense ETH 335: Vehicle presence Bike presence Inverse direction
FLIR TrafiSense BPL 390, FLIR TrafiSense ETH 390: Vehicle presence Bike presence Inverse direction Counting
Fonctionnalités de détection Vehicle and bike presence, counting, inverse direction
Nombre de zones de détection 24 vehicle presence zones 4 bike presence regions 8 inverse direction zones
Communications
Compression H.264, MPEG-4, MJPEG (dual stream)
Ethernet For communication of output state events, configuration & monitoring (streaming video)
Électrique
Alimentation d'entrée 12-42VDC, 12-30VAC
Consommation de courant < 150mA @ 24VDC (< 200mA @ 24VDC peak at start-up)
Consommation électrique ≤ 3,6W (≤ 4,8W peak at start-up)
FCC FCC part 15 class A
Outil informatique de paramétrage Traficon Configuration Tool (TCT)
Relais 3 for ETH versions, direct or via optional ETH interface (PN 10-6075) 4 for TI x-stream EDGE (PN 10-6055), 12 extra outputs via 4/Os xp expansion boards
Spécifications environnementales
Directives UE EMC 2004/108/EC
Niveau de protection Housing = IP68, Connectors = IP67
Plage de température From -34°C to +80°C (-29°F to 165°F)
RoHS 2011-65-EU 0-95% relative
Résistance aux chocs et aux vibrations NEMA II specs
Données image et optiques
Champ de vision FLIR TrafiSense BPL 317: Horizontal: 17° Vertical: 13°
FLIR TrafiSense BPL 325, FLIR TrafiSense ETH 325: Horizontal: 25° Vertical: 19°
FLIR TrafiSense BPL 335, FLIR TrafiSense ETH 335: Horizontal: 35° Vertical: 27°
FLIR TrafiSense BPL 390, FLIR TrafiSense ETH 390: Horizontal: 90° Vertical: 69°
Distance focale FLIR TrafiSense BPL 317: 19 mm
FLIR TrafiSense BPL 325, FLIR TrafiSense ETH 325: 13 mm
FLIR TrafiSense BPL 335, FLIR TrafiSense ETH 335: 9 mm
FLIR TrafiSense BPL 390, FLIR TrafiSense ETH 390: 7.5 mm
Fréquence d’images 30 FPS
Résolution QVGA (336 x 256)
Type Long wave Infrared (7 – 14 µm)
Mécanique
Dimensions (y compris le support de montage) Vertically mounted 45cm x 16cm x 12cm (17.7 x 6.3 x 4.7 inch) Horizontally mounted 41cm x 18cm x 12cm (16.1 x 7.1 x 4.7 inch)
Matériau All weatherproof (UV-resistant)
Pare-soleil Optional

Ressources et assistance

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Datasheet

TrafiSense Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Panier

Ajouté au panier