Termocamera Pro-Series con cloud Ignite™

Chiaramente più efficiente

La Flir Ex Pro-Series cambierà il modo in cui esegui le ispezioni. Con una risoluzione termica fino a 320 × 240 e immagini termiche vivaci supportate da MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) brevettato da Flir, individuerai i problemi prima che diventino costosi. Dopo aver acquisito un’immagine con E8 Pro, E6 Pro o E5 Pro, puoi aggiungere note e organizzare i tuoi file dal touchscreen da 3,5 pollici. Carica i tuoi file direttamente sul cloud Flir Ignite, dove puoi modificarli e condividerli con clienti o membri del team e creare report rapidi da qualsiasi dispositivo. Gli aggiornamenti via etere (OTA) assicurano che la termocamera disponga sempre del firmware più recente, quindi non devi pensarci. 

Cambia il tuo flusso di lavoro con la FLIR Ex Pro-Series

Rileva i problemi prima che influiscano sulla tua attività

Migliora il monitoraggio delle risorse critiche, nonché la velocità e l’efficacia della risoluzione dei problemi, con risoluzione termica fino a 320 × 240 e miglioramento delle immagini MSX.

Trasferimento e condivisione dei dati senza problemi

Elimina la necessità di cavi USB e unità flash. Con FLIR Ignite puoi caricare file direttamente sul cloud, modificare immagini da qualsiasi luogo e condividere in modo sicuro immagini e report con clienti e colleghi. 

Misurazioni di temperatura accurate

La Ex Pro-Series è in grado di misurare con precisione temperature da -20 °C a 550 °C (da -4 °F a 1022 °F) per gestire una varietà di scenari.

Uso per molte applicazioni

Le termocamere a infrarossi Ex Pro sono progettate per essere utilizzate perfettamente per una miriade di applicazioni e ispezioni, tra cui quelle elettriche, edili e HVAC.

Utilizzo in qualsiasi applicazione

Le termocamere Ex Pro-Series sono robuste e leggere, hanno una classe di protezione IP54 e hanno superato i test di caduta da 2 m (6,6 piedi).

Scopri le caratteristiche esclusive della Ex Pro-Series

Il miglioramento dell'immagine MSX brevettato da Flir fornisce immagini termiche altamente dettagliate per aiutarti a riconoscere rapidamente dove si trova un problema.

MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging)

Aggiungi annotazioni dettagliate a ogni immagine acquisita sul touchscreen da 3,5 pollici per una maggiore organizzazione. Le immagini e le note vengono caricate automaticamente sul cloud FLIR Ignite™ per semplificare la creazione di report.

Aggiungi note alle immagini

Risparmia tempo sulle regolazioni manuali. Seleziona una piccola area dell’immagine con un solo tocco sullo schermo; la termocamera valuta il contrasto termico per regolare automaticamente livello e campo.

1-Touch Livello/Campo

Con gli strumenti di misurazione Delta T conformi a NFPA 70B integrati nelle termocamere Ex Pro-Series, puoi risparmiare molto tempo calcolando ∆T sulla termocamera senza eseguire ulteriori passaggi.  

Conforme NFPA 70B
MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging)
Aggiungi note alle immagini
1-Touch Livello/Campo
Conforme NFPA 70B

Ottimizza le ispezioni grazie a strumenti software avanzati

Per rendere l'analisi dei dati e la creazione di report semplici e veloci, FLIR dispone di strumenti software compatibili con le termocamere Ex-Series. Utilizza il cloud FLIR Ignite™ gratuito su iOS® o Android™ per importare, analizzare e regolare le immagini in movimento. Per progetti più estesi, FLIR Thermal Studio Suite consente di gestire migliaia di video e immagini termiche, creare report personalizzati e ridurre i tempi per la modifica e la creazione di report. Sfrutta al massimo la tua termocamera a infrarossi esplorando sia FLIR Ignite che FLIR Thermal Studio.

Protetto, connesso e addestrato

Con l'acquisto di una termocamera Flir Ex Pro-Series non riceverai solo la potenza della termografia. Ogni acquisto viene fornito con archiviazione online, garanzia estesa e accesso al nostro programma di formazione online senza costi aggiuntivi.

Il nostro pacchetto Flir Ex Pro include:

  • 5 anni di garanzia Flir Protect (valore $250-$400!)
  • 12 mesi di software cloud Flir Ignite Pro con 100 GB di archiviazione cloud, creazione di report professionali e confronto delle immagini (valore $199!)
  • Formazione online Flir Ex Pro e Thermography Fundamentals della Flir Academy (399 $ di valore!)

Quale telecamera dovrei scegliere?

E8 Pro

E8 Pro

2 899,00 € ex. VAT

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • <40 mK thermal sensitivity for most clarity and accuracy
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

320 × 240 (76.800 pixel)

Sensibilità termica/NETD

<0,04°C (0,07°F) / <40 mK a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F), temperatura del soggetto superiore a 0 °C (32 °F)

E6 Pro

E6 Pro

1 949,00 € ex. VAT

  • Risoluzione termica 240 × 180
  • Misura temperature fino a 550 °C (1022 °F)
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

240× 180 pixel (43.200 pixel)

Sensibilità termica/NETD

<0,06°C (0,11°F) / <50 mK a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F), temperatura del soggetto superiore a 0 °C (32 °F)

E5 Pro

E5 Pro

1 249,00 € ex. VAT

  • Risoluzione termica 160 × 120
  • Misura temperature fino a 400 °C(752 °F)
Visualizza prodotto

Risoluzione IR

160×120 (19.200 pixel)

Sensibilità termica/NETD

<0,06°C (0,11°F) / <60 mK a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F), temperatura del soggetto superiore a 0 °C (32 °F)

Risoluzione IR

320 × 240 (76.800 pixel)

Risoluzione IR

240× 180 pixel (43.200 pixel)

Risoluzione IR

160×120 (19.200 pixel)

Sensibilità termica/NETD

<0,04°C (0,07°F) / <40 mK a 30°C (86°F)

Sensibilità termica/NETD

<0,06°C (0,11°F) / <50 mK a 30°C (86°F)

Sensibilità termica/NETD

<0,06°C (0,11°F) / <60 mK a 30°C (86°F)

Accuratezza

±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F), temperatura del soggetto superiore a 0 °C (32 °F)

Accuratezza

±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F), temperatura del soggetto superiore a 0 °C (32 °F)

Accuratezza

±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F), temperatura del soggetto superiore a 0 °C (32 °F)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Ex Pro-Series, visitate Support.FLIR.com. 

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Webinar registrato

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence
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
FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Ex Pro-Series

Datasheet

Scheda tecnica della batteria Flir T199422ACC

Application Story

Nota applicativa sul monitoraggio delle condizioni - La scelta della giusta termocamera portatile FLIR Ex-Series

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR Ex Pro-Series Datasheet