E54 - Ristrutturato

La termocamera avanzata

Molte opzioni disponibili a magazzino e pronte per la spedizione!

Flir E54 offre la risoluzione e la sensibilità necessarie per il monitoraggio delle condizioni di base, l’ispezione elettrica/meccanica e l’ispezione degli edifici. Il sensore termico a 320 ×240 pixel misura accuratamente temperature fino a 650 °C (1202 °F) e produce immagini nitide e vivaci che possono essere migliorate con la tecnologia brevettata Flir MSX® per aggiungere dettagli e prospettiva. La Flir Inspection Route a bordo esegue percorsi pre-pianificati per aiutarti a rimanere organizzato durante l’ispezione di sedi grandi o multiple. Flir Ignite fornisce il caricamento automatico delle immagini E54 direttamente dalla termocamera al cloud per una memorizzazione e una condivisione facili e sicure.
Tutte le termocamere Flir Exx-Series sono ora dotate di un credito gratuito per partecipare a una sessione di formazione Flir Academy —del valore di $399 (dettagli di seguito).

Risoluzione avanzata, ispezioni più veloci
Usa Flir 1-Touch Level/Span per migliorare istantaneamente il contrasto dell’immagine ed evidenziare potenziali problemi elettrici o meccanici.
La E54 misura fino a 650°C (1202°F), offre 3 spotmeter e visualizza sullo schermo la temperatura max/min all'interno di un'area dal vivo.
L'integrazione integrata con il software di routing Flir*, il caricamento automatico delle immagini direttamente nella libreria cloud Flir Ignite, il microfono integrato per le annotazioni vocali e le funzioni di generazione dei rapporti aiutano la E54 a semplificare la tua giornata lavorativa. (*software aggiuntivo opzionale)

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 320 × 240 pixel
Sensibilità termica/NETD <40 mK a 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Fotocamera digitale 5 MP, con illuminatore LED foto/video incorporato
Display LCD touch screen da 4”, 640 × 480 con rotazione automatica
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–14 µm
Distanza minima di messa a fuoco 0,15 m
Fotocamera digitale 5 MP, con illuminatore LED foto/video incorporato
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica ND
Messa a fuoco Manuale
Mirino No
numero f 1,3
Picture-in-Picture Area infrarosso centrata sull’immagine visiva
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Risoluzione IR 320 × 240 pixel
Sensibilità termica/NETD <40 mK a 30°C (86°F)
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Sì, su UVC
Tavolozze colori Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Tipo e pitch sensore Microbolometro non raffreddato, 17 µm
UltraMax No
Zoom digitale 1–4× continuo
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Preset di misura Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, 3 punti, punto–punto caldo
Puntatore a spot 3 cad., in modalità dal vivo
Range di temperature oggetto Da -20 a 120°C (da -4 a 248°F); da 0 a 650°C (da 32 a 1202°F)
Interfaccia utente
Display LCD touch screen da 4”, 640 × 480 con rotazione automatica
Testo Lista predefinita o tastiera del touchscreen
Vocali 60 sec. di registrazione, in aggiunta a immagini o video, tramite il microfono incorporato (dotata di altoparlante) o via Bluetooth®
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine JPEG standard con dati di misurazione inclusi. Modalità solo infrarosso
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK Sì
Modalità di memorizzazione immagini Infrarosso, visibile, MSX®, picture-in-picture, galleria
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Time Lapse ND
Uscita video DisplayPort su USB Tipo C
Alimentazione
Autonomia della batteria >2,5 ore a 25 °C (68 °F) e uso tipico
Tipo batteria Batteria ricaricabile Li-ion
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -15 a 50 °C (da 5 a 122 °F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Generali
Confezionamento Termocamera con obiettivi, 2 batterie, caricabatterie, custodia da trasporto rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatori, documentazione cartacea, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB tipo C, da USB tipo C a HDMI, da USB tipo C a USB tipo C).
FLIR Inspection Route Attivato nella termocamera
Puntatore laser Sì

Accessori

  1. Tripod (T911997)
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
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Brochure di produzione FLIR Exx-Series

Selection Guide

Scheda tecnica FLIR Exx-Series con matrice di confronto

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR Exx-Series データシート

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.