FH-Series R

Videocamera fissa multispettrale per il rilevamento precoce degli incendi

Le termocamere fisse multispettrali Flir FH-Series R integrano l'imaging termico leader del settore con l'imaging visibile 4K per fornire una rapida verifica visiva dei punti caldi nelle prime applicazioni di rilevamento degli incendi. Quando viene rilevato un punto caldo o un cambiamento di temperatura, la misurazione della temperatura senza contatto viene inviata all’operatore tramite un sistema di gestione video (VMS) connesso per la valutazione istantanea e l’implementazione di tattiche di risposta. La pianificazione personalizzata offre al personale di sicurezza la flessibilità necessaria per abilitare e disabilitare gli allarmi a seconda dell'orario di lavoro e della stagionalità. Grazie alla combinazione della potenza del rilevamento termico dei punti caldi con il rilevamento intelligente dei veicoli è possibile ridurre drasticamente i falsi allarmi provenienti dai tubi di scarico caldi.

Integra un sensore termico e visibile ad alta risoluzione per il rilevamento di hot spot e la verifica visiva da un singolo dispositivo.
Grazie all'analisi video integrata, consente di rilevare hot spot e intrusi senza falsi allarmi; è possibile effettuare rilevazioni in base all’ora del giorno, alle ore lavorative e alla stagionalità utilizzando lo strumento di pianificazione integrato
Implementa la FH-Series R come parte di una soluzione end-to-end Flir o in combinazione con soluzioni di terze parti preferite

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Certificazioni Marchio CE e FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe A
Certificazioni IEC 62368
Conformità Direttiva RoHS, WEEE
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66 & IP67
Impatti IEC 60068-2-27
Range di temperature di esercizio Da -40°C a 70°C/da -40°F a 158°F
Range di temperature di stoccaggio Da -50°C a 85°C/da -58°F a 185°F
Umidità 0-95% di umidità relativa
Vibrazione IEC 60068-2-64
Generali
Assorbimento Nominale: Riscaldatori abilitati 15 W, 12 VCC: Riscaldatori abilitati 48 W, tutti gli altri ingressi: 70 W
Dimensioni (L x P x A) 314 x 233 x 124 mm/12,4" x 9,2" x 4,9"
Immunità ai transitori di rete sulle linee di alimentazione CA EN 50130-4
Immunità ai transitori di rete sulle linee di segnale EN 50130-4
Misurazioni e analisi
Accuratezza di misura Obiettivo inferiore a 100 °C (212 °F): ± Precisione 5 °C (±9 °F) Target inferiore a 150 °C (302 °F): precisione ± 5% Target superiore a 150 °C (302 °F): precisione ± 15% *Misurato a temperatura ambiente di 25°C. La possibilità di errore può essere maggiore a temperature estreme.
Funzioni di analisi Rilevamento di ingresso/intrusione nella regione, incrocio/trasferta della recinzione; impostazione automatica/manuale della profondità, regole umane e dei veicoli, manomissione, loitering, classificatore CNN
Gestione analisi Configurazione e gestione via web, mascheratura di aree di rilevazione per l'analisi, sensibilità regolabile, azioni automatiche, controllo I/O remoto
Range di temperature oggetto Modalità alto guadagno: Da 0°C a 160°C (da 32°F a 320°F) Modalità basso guadagno: Da 0°C a 380°C (da 32 °F a 716 °F)
Integrazione di sistema
API di rete NEXUS® SDKNEXUS® CGIONVIF Profilo S, G, T
Compatibile con analisi esterna Sì
Ethernet 100/1.000 Mbps
Ingresso/uscita di controllo Ingresso: due contatti allarme a secco Uscita: due contatti relè 1A max a 24 V CA/30 V CC Configurabile tra normalmente aperto e normalmente chiuso
Protocolli supportati IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Risoluzioni streaming FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R: Stream primario: Termica: QVGA (320 x 256) Visibile: 4k (3840 x 2160), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) & VGA 640x480 Flusso secondario: Termica: QVGA (320 x 256) Visibile: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) e VGA 640x480
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R: Stream primario: Termica: VGA (640 x 512), QVGA (320 x 256)Visibile: 4k (3840 x 2160), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720) e VGA 640 x 480 Flusso secondario: Termica: VGA (640 x 512), QVGA (320 x 256) Visibile: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) e VGA 640x480
Video over Ethernet Due canali indipendenti H.264/H.265 o M-JPEG (eccetto 4k) per visibile e termico
Termocamera
Banda spettrale (termica) Da 7,5 µm a 13.5 µm
Campo visivo (FOV) (termico) FLIR FH-313 R: 13° × 10°
FLIR FH-324 R: 24° × 18°
FLIR FH-369 R: 69° × 56°
FLIR FH-617 R: 17° × 14°
FLIR FH-625 R: 25°×18°
FLIR FH-644 R: 44°×36°
FLIR FH-669 R: 69 × 56° × 56°
Formato array 4K 2160p (3840 x 2160)
Formato array (termico) FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R: 320 × 256
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R: 640 × 512
Frame rate video 30 Hz o meno
Frame rate video (termico) NTSC: 30 Hz o PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Modalità AGC termico AGC auto, AGC manuale, Equalizzazione plateau AGC, AGC lineare, DDE (miglioramento dinamico automatico dei dettagli), impostazione guadagno massimo
numero f FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R: 1,8
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R: 1,6
numero f (termico) FLIR FH-313 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R: f/1.1
FLIR FH-324 R, FLIR FH-644 R: f/1.0
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R: f/1.4
Ottimizzazione uniformità immagine FFC (Flat Field Correction) automatica; Attivazione su base termica e temporale
Pitch rilevatore (termico) 17 µm
Regione di interesse termico AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Sensibilità termica - NETD (termica) <35 mK a 25 °C F# 1,0
Video e Registrazione
Memorizzazione locale Supporto per scheda SD (non fornita)
Video composito NTSC o PAL Sistema ibrido con video IP e analogico

Accessori

Risorse e supporto

Caso applicativo

Le termocamere FLIR proteggono il reparto di produzione della carne di Dovecote Park dagli incendi

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Brochure

FLIR Automation Brochure

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.