FH-Series R

Videocamera fissa multispettrale per il rilevamento precoce degli incendi

Le termocamere fisse multispettrali Flir FH-Series R integrano l'imaging termico leader del settore con l'imaging visibile 4K per fornire una rapida verifica visiva dei punti caldi nelle prime applicazioni di rilevamento degli incendi. Quando viene rilevato un punto caldo o un cambiamento di temperatura, la misurazione della temperatura senza contatto viene inviata all’operatore tramite un sistema di gestione video (VMS) connesso per la valutazione istantanea e l’implementazione di tattiche di risposta. La pianificazione personalizzata offre al personale di sicurezza la flessibilità necessaria per abilitare e disabilitare gli allarmi a seconda dell'orario di lavoro e della stagionalità. Grazie alla combinazione della potenza del rilevamento termico dei punti caldi con il rilevamento intelligente dei veicoli è possibile ridurre drasticamente i falsi allarmi provenienti dai tubi di scarico caldi.

Integra un sensore termico e visibile ad alta risoluzione per il rilevamento di hot spot e la verifica visiva da un singolo dispositivo.
Grazie all'analisi video integrata, consente di rilevare hot spot e intrusi senza falsi allarmi; è possibile effettuare rilevazioni in base all’ora del giorno, alle ore lavorative e alla stagionalità utilizzando lo strumento di pianificazione integrato
Implementa la FH-Series R come parte di una soluzione end-to-end Flir o in combinazione con soluzioni di terze parti preferite

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Certificazioni Marchio CE e FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe A
Certificazioni IEC 62368
Conformità Direttiva RoHS, WEEE
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66 & IP67
Impatti IEC 60068-2-27
Range di temperature di esercizio Da -40°C a 70°C/da -40°F a 158°F
Range di temperature di stoccaggio Da -50°C a 85°C/da -58°F a 185°F
Umidità 0-95% di umidità relativa
Vibrazione IEC 60068-2-64
Generali
Assorbimento Nominale: Riscaldatori abilitati 15 W, 12 VCC: Riscaldatori abilitati 48 W, tutti gli altri ingressi: 70 W
Dimensioni (L x P x A) 314 x 233 x 124 mm/12,4" x 9,2" x 4,9"
Immunità ai transitori di rete sulle linee di alimentazione CA EN 50130-4
Immunità ai transitori di rete sulle linee di segnale EN 50130-4
Misurazioni e analisi
Accuratezza di misura Obiettivo inferiore a 100 °C (212 °F): ± Precisione 5 °C (±9 °F) Target inferiore a 150 °C (302 °F): precisione ± 5% Target superiore a 150 °C (302 °F): precisione ± 15% *Misurato a temperatura ambiente di 25°C. La possibilità di errore può essere maggiore a temperature estreme.
Funzioni di analisi Rilevamento di ingresso/intrusione nella regione, incrocio/trasferta della recinzione; impostazione automatica/manuale della profondità, regole umane e dei veicoli, manomissione, loitering, classificatore CNN
Gestione analisi Configurazione e gestione via web, mascheratura di aree di rilevazione per l'analisi, sensibilità regolabile, azioni automatiche, controllo I/O remoto
Range di temperature oggetto Modalità alto guadagno: Da 0°C a 160°C (da 32°F a 320°F) Modalità basso guadagno: Da 0°C a 380°C (da 32 °F a 716 °F)
Integrazione di sistema
API di rete NEXUS® SDKNEXUS® CGIONVIF Profilo S, G, T
Compatibile con analisi esterna
Ethernet 100/1.000 Mbps
Ingresso/uscita di controllo Ingresso: due contatti allarme a secco Uscita: due contatti relè 1A max a 24 V CA/30 V CC Configurabile tra normalmente aperto e normalmente chiuso
Protocolli supportati IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Risoluzioni streaming FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R: Stream primario: Termica: QVGA (320 x 256) Visibile: 4k (3840 x 2160), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) & VGA 640x480 Flusso secondario: Termica: QVGA (320 x 256) Visibile: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) e VGA 640x480
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R: Stream primario: Termica: VGA (640 x 512), QVGA (320 x 256)Visibile: 4k (3840 x 2160), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720) e VGA 640 x 480 Flusso secondario: Termica: VGA (640 x 512), QVGA (320 x 256) Visibile: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) e VGA 640x480
Video over Ethernet Due canali indipendenti H.264/H.265 o M-JPEG (eccetto 4k) per visibile e termico
Termocamera
Banda spettrale (termica) Da 7,5 µm a 13.5 µm
Campo visivo (FOV) (termico) FLIR FH-313 R: 13° × 10°
FLIR FH-324 R: 24° × 18°
FLIR FH-369 R: 69° × 56°
FLIR FH-617 R: 17° × 14°
FLIR FH-625 R: 25°×18°
FLIR FH-644 R: 44°×36°
FLIR FH-669 R: 69 × 56° × 56°
Formato array 4K 2160p (3840 x 2160)
Formato array (termico) FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R: 320 × 256
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R: 640 × 512
Frame rate video 30 Hz o meno
Frame rate video (termico) NTSC: 30 Hz o PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Modalità AGC termico AGC auto, AGC manuale, Equalizzazione plateau AGC, AGC lineare, DDE (miglioramento dinamico automatico dei dettagli), impostazione guadagno massimo
numero f FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R: 1,8
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R: 1,6
numero f (termico) FLIR FH-313 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R: f/1.1
FLIR FH-324 R, FLIR FH-644 R: f/1.0
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R: f/1.4
Ottimizzazione uniformità immagine FFC (Flat Field Correction) automatica; Attivazione su base termica e temporale
Pitch rilevatore (termico) 17 µm
Regione di interesse termico AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Sensibilità termica - NETD (termica) <35 mK a 25 °C F# 1,0
Video e Registrazione
Memorizzazione locale Supporto per scheda SD (non fornita)
Video composito NTSC o PAL Sistema ibrido con video IP e analogico

Accessori

Risorse e supporto

Caso applicativo

Le termocamere FLIR proteggono il reparto di produzione della carne di Dovecote Park dagli incendi

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide

Guida alla scelta della matrice di prodotti FLIR Security

Brochure

Opuscolo sull'automazione FLIR

Configuration Guide

FLIR PT-Series HD Pairing Configuration Guide

Quick Start Guide

FLIR FH-Series Quick Install Guide

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

AE Spec

FLIR FH-Series R A&E Specifications

Datasheet

FLIR FH-Series R Datasheet a4

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions