Finestre di ispezione IR

Finestra di ispezione IR per termocamera con PIRma-Lock

Le finestre di ispezione Flir aggiungono una barriera tra l'operatore e le apparecchiature sotto tensione, e proteggono dal rischio di esposizione ad archi elettrici. Le finestre di ispezione IR sono facili da installare, facili da usare e ti aiuteranno a lavorare con maggiore sicurezza. Potrete eseguire ispezioni con maggiore efficienza e ridurre il numero di infortuni causati da archi elettrici, in piena conformità con le norme NFPA 70E. Sono disponibili in versione con telaio in alluminio anodizzato, o in acciaio inossidabile, che evita i problemi legati all'accoppiamento tra metalli diversi.

Ispeziona attraverso la finestra di sicurezza
Gli obiettivi in cristallo a banda larga di Flir IR Windows trasmettono IR a onde corte, medie e lunghe, consentendo al contempo l'illuminazione di brillare.
La collaudata tecnologia con controdado PIRma-Lock™ di Flir mantiene l'anello in posizione, per evitare la necessità di viti aggiuntive.
Scegliete il telaio standard in alluminio anodizzato anti-corrosione, oppure se il contatto tra materiali differenti è sconsigliabile, optate per la robusta versione in acciaio inossidabile.

Specifiche

Highlighted
Materiale corpo Alluminio anodizzato o acciaio inox AISI 316
IR banda larga Onde corte, medie e lunghe
Massima temperatura d'esercizio 260°C/500°F
Tipo di ambiente NEMA Tipo 4/12 (esterno/interno)
Diametro foro (nominale) FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 60,3 mm (2-3/8")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 88,9 mm
(3,5") FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 114,3 mm (4,5")
Garanzia Garanzia limitata per la vita del prodotto contro difetti di fabbricazione
Spessore finestra 2 mm
Dati ottici e immagine
Area dell'apertura di osservazione FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 1590 mm^2 (2,46 pollici^2)
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 3739 mm^2 (5,79 pollici^2)
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 6221 mm^2 (9,64 pollici^2)
Diametro dell'apertura di osservazione FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 45 mm (1,77")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 69 mm (2,71")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 89 mm (3,50")
Diametro inserto in cristallo FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 50 mm (1,97")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 75 mm (2,95")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 95 mm (3,74")
Fusione Picture-in-Picture e Image Blending
IR banda larga Onde corte, medie e lunghe
Punzone Greenlee FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: FLIR IRW-3C 76BB
da 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile da 3 pollici: 739BB
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 742BB
Spessore complessivo FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 136,5 mm (5,37")
Spettro di luce visibile
Misurazioni e analisi
Ambiente UL 50 Tipo 4/12
Certificazione CSA, classe prodotto 3211 07
KEMA [IEC 62271-200] Test Arc Flash standard: 5kV, 63kA per 30 cicli a 60Hz
Massima resistenza all'estrazione FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 657 kg (1450 lb)
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 1655 kg (3650 lb)
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 1678 kg (3700 lb)
TUV [ANSI - IEEE C37202 sezione A36] Cover resistente agli urti
TUV [IEC 60068-2-3] Resistente a 15 giorni di umidità estrema
TUV [IEC 60068-2-6] FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 100 m/s^2 resistenza alle
vibrazioni FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 101 m/s^2 resistenza alle
vibrazioni FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 102 m/s^2 resistenza alle vibrazioni
TUV [IEC 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
Underwriters Laboratories [UL 50V]
Ambientali e Certificazioni
Garanzia Garanzia limitata per la vita del prodotto contro difetti di fabbricazione
Massima temperatura d'esercizio 260°C/500°F
Massima temperatura ottica 1355,6°C (2474°F)
Range di tensione Qualsiasi
Tipo di ambiente NEMA Tipo 4/12 (esterno/interno)
Generali
Altezza complessiva FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 136,5 mm (5,37")
Diametro foro (nominale) FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 60,3 mm (2-3/8")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 88,9 mm
(3,5") FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 114,3 mm (4,5")
Dimensioni imballo FLIR IRW-2C 2 pollici: 120 x 115 x 40 mm (4,7 x 4,5 x 1,6 pollici)
FLIR IRW-4C 4 pollici: 165 x 175 x 40 mm (6,50 x 6,89 x 1,58 pollici)
Larghezza complessiva FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 73 mm (2,87")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 99 mm (3,89")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 127,44 mm (5,01")
Materiale corpo Alluminio anodizzato o acciaio inox AISI 316
Spessore finestra 2 mm

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica FLIR IR Windows AL e SS

User Manual

Istruzioni per l'installazione di FLIR IR Windows AL

User Manual

Istruzioni per l'installazione delle finestre FLIR IR Windows SS

Brochure

FLIR Ispezione & monitoraggio Opuscolo sui quadri elettrici

Application Story

Nota applicativa Flir IR Windows - Calcolo ad alte prestazioni

Tech Note

Nota tecnica FLIR - Termografia per il monitoraggio delle condizioni ambientali

Brochure

FLIR Brochure Sull'energia Eolica Rinnovabile

User Manual

FLIR IR Windows SS Installation Instructions

Application Story

Flir IR Windows Application Note - High-Performance Computing

Application Story

FLIR IR Windows Application Note - NFPA 70E 2018 Edition

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello