Rilevazione di perdite d'aria e guasti meccanici nella zona ATEX 22 con la termocamera acustica FLIR Si2x

Le esplosioni di polveri rappresentano un grave rischio negli ambienti industriali, specialmente nella Zona 22 ATEX, dove le nuvole di polvere combustibile possono incendiarsi con una singola scintilla. Le perdite d'aria non rilevate e i guasti meccanici sono due dei principali pericoli che possono portare a incidenti catastrofici.

La termocamera acustica FLIR Si2x è progettata per rilevare perdite di aria compressa e guasti meccanici in ambienti pericolosi, contribuendo a prevenire le esplosioni, ridurre i tempi di inattività e migliorare la conformità alla sicurezza. Continua a leggere per scoprire come questo strumento certificato ATEX garantisce una gestione proattiva del rischio in ambienti polverosi.

Perché la polvere nella zona ATEX 22 è un rischio serio

Le esplosioni di polveri rimangono una grave minaccia negli ambienti industriali. Considera l'esplosione della fabbrica di zucchero in Georgia nel 2008: una nube di polvere si è accesa, uccidendo 14 persone e ferendo 38 persone. L'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ha riferito nel 2012 che 130 dipendenti avevano perso la vita in un periodo di poco più di 30 anni. Nello stesso periodo, ha riferito che altre 800 persone sono state ferite a causa di incendi ed esplosioni di polveri e polveri fini.

Queste tragedie illustrano le conseguenze devastanti di perdite d'aria non rilevate e guasti meccanici inosservati in ambienti polverosi. Nella Zona 22 ATEX, dove le atmosfere esplosive sono rare ma possibili, strumenti affidabili come la telecamera acustica FLIR Si2x-LD sono essenziali per identificare i rischi prima che si aggravino.

La doppia minaccia nella Zona 22: Perdite d'aria e guasti meccanici

Perdite d'aria: Un pericolo nascosto
Le perdite d'aria compressa possono sembrare banali, ma anche una piccola perdita può agitare la polvere depositata, creando una nube combustibile. Se miscelate con aria, particelle fini come zucchero, farina o polveri chimiche formano atmosfere esplosive che possono incendiarsi con una singola scintilla.

Guasti meccanici: Fonti di accensione
Nella Zona 22, l'usura dei macchinari rappresenta un rischio significativo. Cuscinetti difettosi, calore di attrito o componenti allentati possono fungere da fonti di accensione, trasformando un problema meccanico minore in un evento catastrofico.

Termocamera acustica FLIR Si2x: Risoluzione delle sfide ATEX Zona 22
I responsabili della manutenzione in ambienti della Zona 22 spesso devono affrontare una sfida ricorrente: individuare le perdite nei sistemi ad aria compressa all’interno di strutture ampie e rumorose. Queste perdite non solo sprecano energia, ma possono anche generare nuvole di polvere che comportano significativi rischi di incendio.

La termocamera acustica FLIR Si2x offre una soluzione innovativa e altamente efficace, che combina la tecnologia di imaging acustico con la certificazione ATEX Zona 22 per rilevare e risolvere questi problemi.

Esempio specifico: Affrontare il punto critico delle perdite d'aria nascoste in ambienti polverosi pericolosi

electrical-mill-machinery-for-production-of-semolina-wheat-flour-bran-flakes-1200x628.jpg

Immaginate un impianto di lavorazione degli alimenti in cui la polvere di farina fini si deposita vicino ai nastri trasportatori e alle linee di imballaggio. Una piccola perdita d'aria in un tubo dell'aria compressa passa inosservata, disturbando la polvere depositata e formando una nube combustibile. Allo stesso tempo, un motore invecchiato inizia a surriscaldarsi a causa di cuscinetti usurati, creando una potenziale fonte di accensione.

Con i metodi tradizionali, il rilevamento di questa perdita potrebbe richiedere l'arresto delle operazioni, l'impiego di più persone e l'utilizzo di strumenti palmari obsoleti.

Utilizzando FLIR Si2x, il responsabile della manutenzione scansiona l'area a una distanza di sicurezza fino a 200 m (656 ft):

  • Modalità imaging acustico: Individua la posizione esatta della perdita d'aria sul tubo, visualizzata come un punto luminoso sul display.
  • Modalità di rilevamento guasti meccanici: Rileva schemi a ultrasuoni anomali dal motore surriscaldato, identificando i cuscinetti usurati prima che si guastino.
  • Dati in tempo reale: Visualizza la gravità di entrambi i problemi e calcola la perdita di energia dalla perdita d'aria.

In pochi minuti, il responsabile dispone di dati utili per dare priorità alle riparazioni, prevenendo una potenziale esplosione e costosi tempi di inattività delle apparecchiature, il tutto senza interrompere le operazioni.

5 vantaggi principali di FLIR Si2x per ambienti ATEX Zona 22

1. Rilevazione avanzata di fughe di aria e gas

flir-si2x-detecting-an-air-leak_1200x628.pngSi2x rileva una perdita d'aria

FLIR Si2x utilizza l'imaging acustico per rilevare perdite in:

  • Sistemi ad aria compressa
  • Gas industriali come ammoniaca, idrogeno, metano CO2, elio e argon

Le perdite di soli 0,05 litri al minuto possono essere rilevate fino a 10 m (32 piedi), garantendo un intervento precoce.

2. Rilevamento di guasti meccanici

flir-si2x-detecting-a-mechanical-fault_1200x628.pngSi2x rileva un guasto meccanico

La modalità di rilevamento dei guasti meccanici della termocamera identifica i segnali ultrasonici provenienti da componenti difettosi, tra cui:

  • Cuscinetti usurati o surriscaldati
  • Macchinari disallineati
  • Parti allentate o vibranti

Il rilevamento precoce di questi problemi previene guasti imprevisti e riduce il rischio di scintille o nuvole di polvere che infiammano il calore.

3. Certificato ATEX Zona 22

Atex_Zone_Explosive_Atmosphere_Warning_Sign_1200x628.png

Progettata per ambienti pericolosi, FLIR Si2x è pienamente conforme alle normative ATEX Zona 22, garantendo un funzionamento sicuro in aree in cui possono verificarsi brevemente atmosfere polverose esplosive.

4. Analisi in tempo reale e stime dei costi

flir-si2x-detecting-and-quantifying-a-compressed-air-leak_1200x628.pngSi2x rileva e quantifica una perdita di aria compressa

La termocamera di rilevamento a ultrasuoni fornisce un feedback immediato sulle dimensioni delle perdite, sulla gravità dei guasti meccanici e sulla potenziale perdita di energia, consentendo un processo decisionale rapido e una pianificazione efficiente della manutenzione predittiva.

5. Facilità d’uso

FLIR-Si2x-intuitive-_1200x628 .png

L'interfaccia intuitiva di Si2x facilita l'uso da parte di chiunque

L'interfaccia intuitiva richiede una formazione minima, rendendola accessibile a tutti i membri del team, anche a coloro che hanno un'esperienza tecnica limitata.

Applicazioni tipiche della termocamera acustica certificata Si2x Atex Zone 22

  1. Lavorazione di alimenti e bevande

Rileva le perdite vicino a farina, zucchero o prodotti in polvere, riducendo il rischio di esplosioni di polveri.

  1. Produzione chimica

Identifica perdite e guasti meccanici in tubazioni e apparecchiature che gestiscono sostanze infiammabili.

  1. Produzione farmaceutica

Garantisce la sicurezza in ambienti in cui sono prevalenti polveri ultra sottili.

Perché scegliere FLIR Si2x per ATEX Zona 22?

FLIR-Si2x-industrial-_1200x628.jpg

Mitigazione proattiva del rischio: Previene i pericoli affrontando le perdite d'aria e i guasti meccanici prima che si aggravino.

Sicurezza certificata: Conforme alle normative ATEX Zona 22, garantendo prestazioni affidabili in ambienti pericolosi.

Efficienza operativa: Riduce i tempi di inattività e i costi di manutenzione con ispezioni rapide e accurate.

Versatilità: Combina il rilevamento delle perdite d'aria e l'identificazione dei guasti meccanici in un unico strumento.

FAQ

 

Il termine "ATEX" deriva dalla frase francese "ATmosphères EXplosibles", che si traduce in "atmosfere esplosive". Si riferisce agli standard di sicurezza progettati per proteggere lavoratori e apparecchiature in ambienti in cui materiali infiammabili come polvere, gas o vapore potrebbero incendiarsi.

ATEX Zona 22 è una classificazione specifica per le aree in cui atmosfere polverose esplosive:

  • È improbabile che si verifichi durante le normali operazioni.
  • Se si verificano, saranno presenti solo per un breve periodo.

Ad esempio, la Zona 22 può includere spazi in cui la polvere fuoriesce occasionalmente durante la pulizia, lo stoccaggio o piccole fuoriuscite vicino ai macchinari. Queste aree sono meno pericolose della Zona 21, ma richiedono ancora particolare attenzione per prevenire gli incidenti, poiché anche una breve nube di polvere combinata con una fonte di accensione può causare un incendio o un’esplosione.

Le apparecchiature utilizzate nella Zona 22 devono soddisfare rigorosi standard di sicurezza per evitare scintille o surriscaldamenti, rendendo strumenti come la telecamera acustica FLIR Si2x, certificata ATEX Zona 22, essenziali per mantenere la sicurezza e la conformità in tali ambienti.

È specificamente certificata per gli ambienti ATEX Zona 22, garantendo la conformità alle normative di sicurezza e offrendo accuratezza e facilità d’uso senza pari.

La termocamera utilizza l'imaging acustico per mappare le onde sonore, individuando visivamente la fonte di perdite di aria compressa o gas o guasti meccanici in tempo reale.

Conclusioni: FLIR Si2x: un elemento essenziale per la sicurezza nella Zona 22

Per i responsabili della manutenzione in ambienti ATEX Zona 22, la telecamera acustica FLIR Si2x è uno strumento indispensabile. La sua precisione, velocità e conformità alle normative di sicurezza la rendono la soluzione definitiva per rilevare le perdite d'aria e prevenire i pericoli in ambienti polverosi.

Per saperne di più su FLIR Si2x, visita la pagina dei prodotti FLIR Si2x-LD o contatta oggi stesso il tuo distributore FLIR di zona.

L'adozione di FLIR Si2x non significa solo investire in tecnologie all'avanguardia, ma anche dare priorità alla sicurezza di impianti, forza lavoro e operazioni.

Sì, rileva gas come ammoniaca, idrogeno, metano CO2, elio e argon.

È in grado di rilevare fughe d'aria e guasti meccanici fino a 200 metri (656 ft) di distanza, fornendo un processo di ispezione sicuro ed efficiente.

No, la termocamera è dotata di un’interfaccia intuitiva che richiede una formazione minima, rendendola adatta a qualsiasi membro del team.

Conclusion: The FLIR Si2x—A Safety Essential for Zone 22

For maintenance managers in ATEX Zone 22 environments, the FLIR Si2x acoustic camera is an indispensable tool. Its precision, speed, and compliance with safety regulations make it the ultimate solution for detecting air leaks and preventing hazards in dusty environments.

To learn more about the FLIR Si2x, visit the FLIR Si2x-LD product page or contact your local FLIR distributor today.

By adopting the FLIR Si2x, you’re not just investing in cutting-edge technology—you’re prioritizing the safety of your facility, workforce, and operations.

Articoli correlati

Caso applicativo

Scoprire le perdite d’aria nascoste in tempo migliora la produttività e la competitività nel settore automobilistico

Read more
Whitepaper

Come gli impianti di produzione accelerano l’ispezione con l’imaging acustico

Read more
Back to top