FLIR vanta oltre dieci anni di esperienza nella progettazione e fabbricazione di TIC su cui i Vigili del Fuoco possono fare affidamento grazie alla loro robustezza e alle caratteristiche che soddisfano le condizioni di lavoro più impegnative.

corp respn ironbow shorter.png

Perché FLIR è rinomata per la robustezza dei suoi prodotti?

Per FLIR la robustezza non passa mai in secondo piano. Di seguito sono riportati alcuni esempi dei test condotti sulla FLIR Serie K.

icon-check.png Resistenza alle cadute da 2 metri

Le TIC FLIR Serie K continueranno a funzionare anche in seguito a una caduta su cemento da un’altezza di due metri. Ai Vigili del Fuoco capita spesso di far cadere le loro TIC sui detriti e le macerie presenti nel luogo dell’incendio. La FLIR Serie K è stata testata tenendo presenti queste condizioni.

Never under deliverless-drop test.png

icon-check.png Grado di protezione IP67

Le termocamere FLIR Serie K sono abbastanza robuste da resistere agli ambienti più ostili; le unità sono sigillate per impedire l’ingresso di polveri e hanno un grado di protezione IP67, il che significa che sono resistenti all’acqua, anche in caso di lunghi periodi di immersione.

Never under deliverless-water test.png

icon-check.png Resistenza al calore

Le TIC FLIR Serie K garantiscono il funzionamento continuo anche a temperature di 260 °C (500 °F). Questa elevata resistenza al calore consente ai Vigili del Fuoco di verificare accuratamente le temperature nell’area dell’incendio prima di accedervi, evitando pertanto situazioni estremamente pericolose.

Never under deliverless-fire.png

La termocamera che stai utilizzando è completamente testata e collaudata?

La FLIR Serie K è stata riconosciuta da molti Vigili del Fuoco come attrezzatura specializzata antincendio.

Video vetrina: la durabilità della FLIR Serie K

Articoli correlati

Scegliere una telecamera

Affidabilità: perché le termocamere FLIR continuano a essere la prima scelta per i Vigili del Fuoco

Read more
Scegliere una telecamera

Usabilità: perché le termocamere FLIR continuano a essere la prima scelta per i Vigili del Fuoco

Read more
Scegliere una telecamera

Perché i Vigili del Fuoco continuano a scegliere le termocamere FLIR

Read more
Back to top