Dal lancio delle prime termocamere (TIC) Serie K nel 2013, FLIR ha preso molto sul serio l’affidabilità. Negli anni FLIR ha dimostrato di avere l’esperienza e la capacità necessarie per produrre prodotti affidabili che soddisfano le aspettative degli utenti relative a tecnologia avanzata, robustezza per affrontare difficili condizioni di lavoro e facilità d’uso.

corp respn ironbow shorter.png

Perché FLIR è rinomata per l’affidabilità dei suoi prodotti?

Le termocamere TIC FLIR Serie K presentano funzionalità che consentono ai Vigili del Fuoco di vedere chiaramente attraverso il fumo e di ottenere letture affidabili della temperatura.

icon-check.pngPrecisione di temperatura

Nella lotta contro gli incendi, non basta avere delle TIC che identifichino accuratamente le zone più calde. Si tratta di situazioni in cui il tempo è estremamente prezioso, quindi è cruciale disporre di attrezzature semplici e altamente affidabili. Le termocamere FLIR Serie K visualizzano le informazioni sulla temperatura in una tavolozza di tre colori: rosso, arancione e giallo.

Never under deliverless-color palette.png

Sul display, il giallo rappresenta temperature comprese tra 150 °C e 300 °C (da 302 °F a 572 °F), l’arancione rappresenta temperature comprese tra 300 °C e 450 °C (da 572 °F a 842 °F) e il rosso rappresenta temperature comprese tra 450 °C e 650 °C (da 842 °F a 1202 °F). Questo formato semplificato consente ai Vigili del Fuoco di valutare in modo rapido e accurato il livello di pericolo in loco.

Si tratta di una soluzione estremamente utile dato che l’equipaggiamento protettivo dei Vigili del Fuoco potrebbe subire danni se sottoposto a temperature superiori a 450 °C (842 °F).

Never under deliverless-gear.png

La misurazione accurata della temperatura dell’ambiente circostante consente ai Vigili del Fuoco di proteggersi durante le operazioni di soccorso. La FLIR Serie K garantisce la precisione di tale misurazione, fondamentale per la sicurezza dei Vigili del Fuoco.

Tutto ciò è possibile grazie agli oltre 50 anni di esperienza di FLIR come produttore di fiducia nel settore dei prodotti termici.

icon-check.png Elaborazione delle immagini

Le termocamere sono utilizzate nelle operazioni di soccorso perché sono in grado di identificare i feriti e i dispersi e acquisire una panoramica della situazione, anche in ambienti invasi da fumo e vapore, non visibili all’occhio umano.

Immagine acquisita attraverso il fumo dalla FLIR K55

Tuttavia, poiché le immagini a infrarossi mostrano differenze di temperatura, non differenze visive, potrebbe essere difficile comprendere la situazione circostante, in particolare in luoghi in cui le temperature sono costanti.

Cos’è FSX?

Molte TIC FLIR Serie K* sono dotate di Flexible Scene Enhancement o FSXTM, un algoritmo di elaborazione non lineare delle immagini avanzato e proprietario che preserva i dettagli nelle immagini ad alto range dinamico. Estrae dettagli come bordi e angoli dall’immagine originale, li migliora, quindi li reintegra nell’immagine originale per agevolarne la visione.

*FSX è incluso nelle termocamere FLIR K45, FLIR K55 e FLIR K65.

FLIR-FSX-Comparison-Fire-at-End.png

Immagine termica convenzionale (sinistra) e immagine con FSX (destra).

L’immagine di cui sopra mostra i vantaggi di FSX. Confrontando le due immagini noterai che in quella a destra con FSX è possibile vedere più dettagliatamente le finestre, il soffitto e la texture del pavimento. Invece, nelle immagini termiche convenzionali come quella di sinistra, viene visualizzata solo la distribuzione del calore, quindi non sarà possibile reperire informazioni che non riguardino la fonte di calore.

Tramite l’elaborazione di immagini termiche, la tecnologia FSX di FLIR consente di vedere più chiaramente all’interno di un edificio, anche in una stanza invasa da fumo o di notte, per salvare velocemente le persone in pericolo e domare l’incendio.

FLIR ha sviluppato un’ampia gamma di prodotti di termografia di largo consumo, nonché per uso militare o industriale. Con oltre 50 anni di esperienza, FLIR può offrire affidabilità critica per le operazioni di soccorso.

corp respn ironbow shorter.png

Articoli correlati

Caso applicativo

Portare la tecnologia antincendio FLIR alle squadre antincendio in tutto il Canada

Read more
Back to top