Cascade is our next-generation platform for turning raw data, incident records, and alerts from your entire fleet of Flir traffic detectors into actionable insights for you and your team. Cascade gathers traffic information from an entire camera system and collects it in one place—like having a traffic control center at your fingertips—and it's smart enough to alert on only relevant events so you can focus where it counts. Advanced algorithms allow Cascade to assess and prioritize events as they happen across multiple cameras, reducing unwanted alarms. A network connection, PC, and browser are all you need to access Cascade's state-of-the art traffic management solution, and it integrates easily with both Flir traffic detectors and third party systems. Take the complexity out of traffic management and make faster, more informed decisions that keep vehicles moving—and drivers safer.

Collect & Organize Traffic Data in One Place
Manages road data, incident records, alerts, and video clips in one place, collected from up to 300 Flir traffic sensors (standalone) or unlimited sensors (cluster installations)
Seamlessly integrates with other platforms, including SCADA, traffic management and regulation systems, and video management systems
Make informed decisions that enhance roadway safety and efficiency thanks to intelligent event filtering

Unifica e interpreta le metriche del traffico con la potenza di Flir Cascade

Immagina di acquisire dati sul traffico in tempo reale da ogni telecamera o sensore Flir del tuo sistema con un’unica piattaforma intuitiva basata sul cloud o on-premise.     

Ecco cosa fa Flir Cascade per te.

Cascade è la nostra piattaforma di nuova generazione per trasformare dati grezzi, registrazioni degli incidenti e avvisi dall'intera flotta di rilevatori di traffico Flir in informazioni utili per te e il tuo team.

Elimina la complessità della gestione del traffico e prendi decisioni più rapide e informate che tengono i veicoli in movimento e i conducenti più sicuri. 

Gestione flessibile del traffico per operazioni di qualsiasi dimensione

Da poche telecamere a una vasta rete, Cascade semplifica la scalabilità in base alle tue esigenze specifiche. Questo sistema autonomo è in grado di gestire fino a 300 sensori o telecamere, e funziona con facilità su qualsiasi infrastruttura virtualizzata o bare metal.

Per i progetti su larga scala che richiedono una maggiore stabilità, le configurazioni iniziano con un minimo di quattro nodi e la licenza cluster di base.

Mantieni gli avvisi pertinenti

Cascade filtra attivamente gli avvisi per garantire che siano pertinenti. Gli algoritmi avanzati valutano e danno priorità agli eventi che si verificano su più telecamere, riducendo gli allarmi indesiderati. Ad esempio, Cascade è in grado di riconoscere la differenza tra il normale traffico parzialmente rallentato e i veicoli con problemi meccanici che rappresentano un legittimo pericolo stradale.

È possibile attivare o pianificare manualmente i filtri nell’interfaccia di Cascade. È inoltre possibile attivare automaticamente i filtri tramite sistemi di rilevamento video o da remoto se integrati con sistemi di gestione più grandi.

Accesso basato sul cloud

Una connessione di rete, un PC e un browser sono tutto ciò di cui hai bisogno per accedere alla soluzione di gestione del traffico all’avanguardia di Cascade.

Design aperto, integrazione personalizzata

L’infrastruttura aperta di Cascade semplifica l’integrazione con altre piattaforme. I plug-in personalizzati consentono ai sistemi di terze parti, come SCADA, controllo del traffico o sistemi di gestione video, di sfruttare le informazioni di Cascade.

Anche se Cascade non è un VMS, può visualizzare video clip ad alta risoluzione di incidenti per una rapida revisione. I plug-in inviano anche notifiche di eventi tramite avvisi acustici, e-mail o chiusura dei contatti.

FLIR United VMS

Per una gestione video completa nei sistemi di traffico, Flir United VMS si integra perfettamente con Cascade attraverso un plug-in UVMS dedicato per una soluzione coesa ed efficace.

Specifiche

System Overview
Events And Data Retention Configurable
Hard Drive (Recommended) FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): 2 × 500 GB SSD per server
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1 × 500 GB SSD
Images And Clips Retention Configurable
Max Number of Managed Devices FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Unlimited
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 300
Max Number of Servers FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Unlimited; above 4 servers, every server adds 300 supported device
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1
Min Number of Servers FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Min number of servers = 4 ( 1 management node and 3 processing nodes, supporting up to 600 devices in a fault tolerant way)
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1
RAM (Recommended) FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Minimum 16 GB
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 16 GB
Scalable And Fault-Tolerant FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Yes
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): Dependent upon underlying virtualization infrastructure
Supported Web Browser Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Communications
Compatibility with FLIR UVMS Yes, using UVMS-dedicated FLIR Cascade plugin
Compatibility with Watts SDK Yes, with 10-0199 Watts SDK plugin (scope limited to features available with non-AI sensors)
ModBus TCP Yes, with 10-0184 ModBus TCP Slave plugin
OPC UA Yes, with 10-0185 OPC UA Server plugin
Remote Digital IO Management Yes, with 10-0198 IO plugin for Moxa IOlogik devices (contact sales for list of supported models)
REST API Yes, proprietary (documentation available upon request)
Sound Notifications Yes, with 10-0187 Audio On Event plugin

Risorse e supporto

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello