FLIR T1010

HD-Wärmebildkamera

Die FLIR T1010 ermöglicht Ihnen den Einstieg in die Welt der beeindruckend scharfen und hoch auflösenden Wärmebilder. Ihre Auflösung von bis zu 3,1 Megapixel (UltraMax®), ihre erstklassige thermische Empfindlichkeit und die fortschrittlichste Bedienoberfläche von FLIR machen die T1010 zum ultimativen Instrument, mit dem Sie einfacher, effizienter und erfolgreicher arbeiten können. Sie bei Kauf einer T1010-Kamera auch ein dreimonatiges Abo für die Software-Lösungen FLIR Thermal Studio Pro und FLIR Route Creator gratis dazu.

Von Experten für Experten entwickelt.
Die T1010 zeichnet Bilder mit einer echten HD-Auflösung von 1.024 x 768 Pixeln auf und kann Temperaturen von bis zu 650 °C messen.
Mit programmierbaren Tasten, einer agilen grafischen Benutzeroberfläche und Echtzeit-Bildverbesserungsfunktionen wie 1-Touch Level/Span bietet Ihnen die T1010 genau die professionellen Funktionen, die Sie benötigen.
Die T1010 verfügt über ein robustes und dennoch kompaktes Gehäuse mit einem um 120 Grad drehbaren optischen Block, mit dem Sie Ihr Ziel aus jedem Sichtwinkel bequem anvisieren können.

Specifications

Highlighted
IR Resolution 1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Thermal Sensitivity_NETD <25 mK @ 30°C (86°F)
Field of view [FOV] FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
Digital Camera Field of view adapts to the infrared lens
Image Modes Thermal, thermal MSX, digital camera
Display Built-in touchscreen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
Storage Media Removable media SD or SDHC card. Class 10 or better recommended
Bildgebung und optische Daten
4.3 inch Display 800 × 480 pixels
Auto orientation Automatic landscape or portrait
Automatic Image Adjustment Standard or histogram based on the image content
Built_in Digital Camera 5 Mpixel with LED light
Camera size excl lens [L x W x H] 167.2 mm × 204.5 mm × 180.4 mm (6.6 in. × 8.0 in. × 7.1 in.)
Camera software update Using USB cable or SD card
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Detector Pitch 17 µm
Detector Type Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer
Digital Camera Field of view adapts to the infrared lens
Digital image enhancement Adaptive digital noise reduction
Digital Zoom 1–8× continuous
Display Type Capacitive touchscreen
f number FLIR T1010 12°: 1.2
FLIR T1010 28°: 1.15
FLIR T1010 45°: 1.1
Field of view [FOV] FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
Focal Length FLIR T1010 12°: 83.4 mm (3.28 in)
FLIR T1010 28°: 36 mm (1.42 in)
FLIR T1010 45°: 21.2 mm (0.83 in)
Focus One shot or manual
Frame Rate [Full Window] 30 Hz
Image Description No
Image Frequency 30 Hz
Image Modes Thermal, thermal MSX, digital camera
Infrared Image Full color infrared image
IR Resolution 1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Laser Activated by a dedicated button
Laser Alignment Position is automatically displayed on the infrared image
Lens Identification Automatic
Manual Image Adjustment Linear based, possible to adjust level/span/max./min.
Minimum IR focus distance 1.3 m (4.26 ft)
Minimum IR–visual alignment distance 1.3 m (4.26 ft)
MSX Resolution 1024 × 768 pixels
Multi Spectral Dynamic Imaging [MSX] Thermal image with enhanced detail presentation
Non_radiometric IR video recording H.264 to the memory card
Non_radiometric IR video streaming H.264 video using USB
Optional Lenses FLIR T1010 12°: 7°, 28°, 45°, and 3x close-up lenses
FLIR T1010 28°: 7°, 12°, 45°, and 3x close-up lenses
FLIR T1010 45°: 7°, 12°, 28°, and 3x close-up lenses
Picture_in_Picture No
Sketch No
Spatial resolution [IFOV] FLIR T1010 12°: 0.20 mrad
FLIR T1010 28°: 0.47 mrad
FLIR T1010 45°: 0.80 mrad
Spectral Range 7.5–14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <25 mK @ 30°C (86°F)
UltraMax Yes
Video Lamp Built-in LED light
Viewfinder No
Visual Image Full color visual image
Visual Video Recording H.264 to the memory card
Visual Video Streaming H.264 video using USB
Messung und Analyse
Area 1 box with max./min./average
Color alarm [isotherm] No
Difference Temperature Delta temperature between the measurement functions and the reference temperature
Emissivity Correction Variable from 0.01 to 1.0 or selected from the materials list
External Optics and Windows Correction Automatic, based on the inputs of the window transmission and temperature
Measurement Corrections Emissivity, reflected temperature, relative humidity, atmospheric temperature, object distance, external infrared window compensation
Measurement Function Alarm No
Measurement Presets No measurements, Center spot, Hot spot, Cold spot, User preset 1, User preset 2
Object Temperature Range -40°C to 650°C (-40°F to 1202°F)
Object temperature range Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading at 25°C for temperatures from -40°C up to 1200°C
Optics Transmission Correction Automatic, based on signals from internal sensors
Profile No
Reference Temperature Yes
Reflected apparent temperature correction Automatic, based on the input of the reflected temperature
Set_up Commands Save options, programmable button, reset options, set-up camera, language, time & units, camera information
Spot Meter 1
User Presets The user can select and combine measurements from one box and one delta
Benutzeroberfläche
Display Built-in touchscreen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
Languages Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, simplified Chinese, Swedish, traditional Chinese, Turkish
Text No
Touch Screen Yes
Voice No
Kommunikation und Datenspeicher
Antenna Internal (disabled)
Audio No
File Formats Standard JPEG, measurement data included No CSQ, measurement data included No CSQ storage on camera
File Formats_Visual Standard JPEG, automatically associated with the corresponding thermal image
Image Storage Standard JPEG, including digital image and measurement data, on a memory card
Image Storage Mode Simultaneous storage of thermal and digital images in the same JPEG file Option to store a digital photo as a separate JPEG file
Interfaces USB Micro-B, HDMI
METERLiNK No
METERLiNK_Bluetooth No
SD Card One card slot for removable SD memory cards
Storage Media Removable media SD or SDHC card. Class 10 or better recommended
Time Lapse No
USB USB Micro-B: data transfer to and from a PC, uncompressed colorized video
USB_Standard USB 2.0 High Speed USB Micro-B connector
Video Connector Type HDMI type C
WiFi No
Stromversorgung
Battery operating time >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
Battery Type Rechargeable Li ion battery
Charging system In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
Charging Temperature 0°C to 45°C (32°F to 113°F), except for the Korean market: 10°C to ‎45°C (‎50°F to ‎113°F)‎
Charging Time 2.5 hours to 90% capacity, charging status indicated by LEDs
External Power Operation AC adapter 90–260 V AC, 50/60 Hz or 12 V from a vehicle (cable with a standard plug, optional)
Power Management Automatic power-off functionality, user configurable between 5 minutes, 20 minutes, and no automatic shutdown
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Immunity) EN 61000-6-3 (Emission) FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission) ICES-003
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Ergonomics The 120° rotating optical block allows you to point the camera in multiple directions while maintaining a comfortable position
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30 / 24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F) / 2 cycles
Laser Classification Class 2
Laser Type Semiconductor AlGaInP diode laser, 1 mW, 635 nm (red)
Operating Temperature Range -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Radio Spectrum ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Shock 25 g (IEC 60068-2-29)
Storage Temperature Range –40 to 70°C (–40 to 158°F)
Tripod Mounting UNC ¼"-20
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
Compass No
GPS [compass] No
Housing material Magnesium
Packaging Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Weight 1.9 kg (4.3 lb)

Accessories

  1. Tool Belt (T911093)

Resources & Support

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie T, visitate Support.FLIR.com

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.