Discontinued

Extech TKG250

Digitales Ultraschall-Dickenmessgerät mit Datenlogger mit farbiger Wellenform

Das Extech TKG250 ist ein digitales Ultraschall-Dickenmessgerät mit Datenlogger mit farbiger Wellenform-Funktion. Dieses Dickenmesssystem in einem kompakten, handlichen und robusten Gehäuse eignet sich ideal für den Einsatz vor Ort. Die Ultraschalltechnik ermöglicht insbesondere die zerstörungsfreie Dickenmessung von Stahlbauteilen. Es können bis zu 100.000 Messwerte gespeichert und zur weiteren Analyse nach Excel® exportiert werden. Vollständig mit Schutzholster, 2-oz-Flasche mit Kühlmittel, 2 AA-Batterien, 5-MHz-Transducer, Hartschalenkoffer, USB-Kabel und Exporter-Software.

Specifications

Allgemeine technische Daten
Alarm Piepton, beleuchtetes Display und Tastenfeld sowie Vibralarm
A_Scan [Live Waveform] Volle Einstellbarkeit der Verstärkung in 1-dB-Schritten bzw. AGC, Hauptsignal leer, leer nach erstem empfangenen Echo, Messbereich inklusive automatischem Zentrieren von Echos unabhängig von Material und Gleichrichtung
B_Scan [Cross Section] Anzeige eines visuellen Querschnitts des Prüfbereichs ohne Entfernungskorrelation
Differential Mode Anzeige der Differenz zwischen tatsächlicher Dickenmessung und einem vom Anwender eingegebenen Referenzwert
Echo to Echo Messung nur der Materialdicke (Lacke und Beschichtungen ohne Einfluss auf den Materialdickenwert)
Gain In 1-dB-Schritten von 20 bis 90 dB bzw. automatische Verstärkungsregelung (AGC) für Signalform
Material Velocity Calibration 0,508 bis 18,699 mm/µS (0,200 bis 0,7362 Zoll/µS)
Memory Speichert 50.000 Messwerte (erweiterbar auf 100.000) und 5.000 Wellenformen
Rectification Mode HF, positive Halbwelle, negative Halbwelle sowie Vollwellengleichrichtung
Steel Thickness 5-MHz-Sonde: 1,0 bis 508 mm (0,040 bis 20 Zoll), 10-MHz-Sonde: 0,76 mm bis 50,8 mm (0,030 Zoll bis 2 Zoll)
Velocity Mode Anzeige der Geschwindigkeit des zur Dickenmessung unbekannter Materialien verwendeten Schallsignals
Weitere Details
Certifications CE
IP Rating IP54
Power 2 AA-Batterien (1,5 V)
Warranty 2 Jahre

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.