Firefighting

Flir Kx5-Series TICs

Enhanced 2024 Models

Firefighters need thermal imaging cameras (TICs) that are designed to be rugged and easy to use without sacrificing clarity or performance. Flir Kx5-Series TICs offer our best image quality and sharpness that's clear to see in low contrast scenes. This means firefighters can improve their situational awareness and depth perception, and easily navigate through smoky buildings for a more efficient search and rescue and location of the fire scene.

모든 소방관을 위한 TIC

그 이상

가장 두껍고 검은 연기를 통해서도 필요한 선명한 시야를 확보하십시오. Kx5 TIC는 고온에서 뛰어난 열화상 이미지 선명도를 제공하므로 화재 현장을 안전하게 탐색할 수 있습니다.

전략적으로 화재 진압

Flir TIC는 사고 지휘관이 전략적인 공격 계획을 세우고, 현장을 시각화하고, 위험한 핫스팟을 찾아 자원을 지시할 때 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

신뢰성에 투자

K45부터 NFPA® 1801-2021 준수 K65까지, Flir TIC는 2미터 낙하, 중수 스프레이 또는 엄청나게 뜨거운 온도 등 가장 혹독한 소방 조건을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

NFPA 준수 Flir K65

 K65는 사용성, 이미지 품질 및 내구성을 다루는 열화상 카메라용 NFPA 1801-2021 표준을 완전히 준수하도록 설계되었습니다.

K65는 뛰어난 구조, 가장자리 및 기타 즉시 인식 가능한 디테일을 보여주는 매우 날카로운 이미지를 생성합니다. 

2미터 높이에서 콘크리트 바닥으로 낙하를 견디고, 방수(IP67) 기능을 갖추고 있으며, 5분 동안 최대 260°C/500°F까지 완벽하게 작동합니다. 

USB 포트와 배터리 칸이 밀폐되어 정상적인 작동 조건에서 진입을 제한하는 위험하고 폭발 가능성이 있는 조건에서 사용하기에 적합합니다.

10년 동안 소방에 대한 6번째 감각을 제공하고

Which Camera Should I Choose?

Flir K65

Flir K65

HK$6,099.00

  • NFPA® 1801-2021 compliant
  • 320 × 240 thermal resolution
  • Low range: -20°C to 150°C (-4°F to 302°F), High range: 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) and <30 mK NETD
제품 보기

IR Resolution

320 × 240 pixels

Display

4 in. LCD, 320 × 240 pixels, backlit

Object Temperature Range

–20°C to 150°C (–4°F to 302°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F)

IR Resolution

320 × 240 pixels

Display

4 in. LCD, 320 × 240 pixels, backlit

Object Temperature Range

–20°C to 150°C (–4°F to 302°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F)

리소스 및 지원

비고: 추가 Kx5-Series 지원 리소스는 Support.FLIR.com 참조하십시오. 

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

 

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.