소방

Flir K75 및 K85 소방관용 열화상 카메라

출동부터 정리까지 전체 임무 단계 지원

Flir의 혁신적인 소방 열화상 카메라(TIC)의 미래는 신중하고 혁신적으로 설계된 K75 및 K85와 함께 있습니다. 당사의 Flir 전문가는 화재 승무원이 매일 직면하는 문제에 집중하고 최적의 솔루션을 찾는 등 모든 세부 사항에 주의를 기울입니다.

이러한 열화상 카메라는 연기를 통해 보는 것 이상의 역할을 하며, 화재 승무원이 화재의 확산을 안전하고 효과적으로 모니터링할 수 있도록 합니다. 카메라 구성, 라이브 비디오 스트리밍, 무선 업데이트, 열화상 이미지 전송 및 사고 교육을 위해 새로운 Flir Responder 앱에 원활하게 연결됩니다.

새로운 Flir K75 및 K85는 소방 승무원이 공격을 계획하고, 화재 확산을 모니터링하고, 현장을 시각화하는 데 도움이 되는 중요한 도구로, 소방 임무 전, 중, 후에 일관된 지원을 제공합니다. 

안전, 효율성 및 교육 향상

Flir 열화상 카메라는 연기가 가득한 건물 내부를 이동하는 소방관의 상황 인식과 거리 감각을 향상시켜, 보다 효율적인 현장 대응을 가능하게 합니다.
혹독한 환경에서도 사용할 수 있도록 설계된 각 장비는 소방관이 실제로 마주하는 까다로운 작업 환경을 견딜 수 있습니다.

K75 및 K85 열화상 카메라를 통해 소방대원은 화재 진압 전 과정에서 프리미엄 수준의 이미지 품질을 경험할 수 있습니다. 자동 장면 최적화 기능과 새로운 단일 게인(single-gain) 기술을 통해 지연, 화면 멈춤, 정보 손실 없이 끊김 없는 작동이 가능합니다.

이로 인해 시각적 정확성과 실시간 대응이 중요한 소방 현장에서 신뢰할 수 있는 열화상 카메라로 최적의 성능을 제공합니다.

소방대원은 현장에서 신뢰받는 견고한 카메라 하우징에, 탁월한 이미지 선명도와 시장을 선도하는 제품 품질이라는 강점을 더해 활용할 수 있습니다.

화재 대응의 모든 단계를 고려해 설계된 K75/K85 열화상 카메라는 출동 전 계획 수립부터 사고 후 분석까지 지원하여 소방대원의 준비 수준을 한층 높입니다.
또한 견고한 구조로 설계되어, 가장 까다로운 화재 상황에서도 일관된 성능을 제공합니다.

Flir K75 및 K85 차세대 소방 열화상 카메라

10년 동안 소방에 대한 6번째 감각을 제공하고

Now Playing

Flir K75 및 K85 차세대 소방 열화상 카메라
Flir K75 및 K85 차세대 소방 열화상 카메라

Now Playing

10년 동안 소방에 대한 6번째 감각을 제공하고
10년 동안 소방에 대한 6번째 감각을 제공하고

임무 전, 중, 후 전 과정에 걸친 핵심 지원

새로운 FLIR Responder 앱*은 소방대원에게 열화상 카메라에 대한 더 높은 제어력과 임무 중 향상된 가시성을 제공하며, 무엇보다 화재 전후 교육 기회를 확대합니다.

*Apple 스토어 및 Google Play에서 다운로드 가능

카메라를 구성하고 무선 업데이트를 통해 카메라를 최신 상태로 유지하십시오.

카메라에서 앱으로 무선 스트리밍을 통해 강의실과 "실시간 화상" 교육 사이의 격차를 해소하여 폭 넓은 그룹에 가시성을 제공합니다.

분석, 보고 및 기타 교육을 위해 현장에서 수집한 이미지와 비디오를 쉽게 전송할 수 있습니다.

Which Camera Should I Choose?

Flir K85

Flir K85

HK$5,499.00

  • 640 × 480 thermal resolution
  • Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
  • <60 mK NETD
제품 보기

IR Resolution

640 × 480

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

Flir K75

Flir K75

HK$4,999.00

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
  • <60 mK NETD
제품 보기

IR Resolution

320 × 240

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

IR Resolution

640 × 480

IR Resolution

320 × 240

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

 

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.