소형 열화상 카메라

Ex-시리즈

Flir Cx 시리즈 소형 열화상 카메라는 포켓 휴대형 검사 도구로, 문제를 식별하고 해결하는 데 편리한 열화상 장비가 필요한 전문가에게 적합합니다. Flir의 특허 받은 MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging)로 향상된 풍부한 디테일의 이미지를 사용하여 대상 자산의 열 차이를 신속하게 검사하고 분석한 다음 공유, 저장, 분석 및 보고를 위해 이 데이터를 자동으로 Flir Ignite™ 클라우드에 업로드합니다.

Cx-시리즈는 도입부 C3-X부터 새로운 고해상도 C8, 위험한 산업 환경에서 사용할 수 있는 Cx5에 이르기까지 다양한 옵션을 갖추고 있으며, 미화 1,000달러 미만의 예산에 맞게 설계된 사용하기 쉽고 운반하기 쉬운 솔루션을 제공합니다.

Flir Cx 시리즈의 장점

사용하기 쉬운 포켓 휴대형 Cx 시리즈 카메라는 즉시 공유, 분석 및 보고할 수 있는 열화상 이미지의 숨겨진 결함을 캡처하여 건물, 기계 및 전기 검사를 가속화합니다.

Flir Cx-시리즈로 정기적인 열 검사를 통해 비용이 많이 드는 가동 중단 시간을 방지하십시오. 사용자는 열화상 이미지를 신속하게 기록하고 Ignite™ 클라우드에 자동으로 업로드할 수 있습니다. 이 경우 고급 보고서 템플릿은 수동 단계를 제거하여 기술자가 서류 작업 대신 문제 해결에 집중할 수 있습니다.

Cx 시리즈 열화상 카메라를 사용하여 정기적인 건물 및 HVAC 검사를 통해 숨겨진 물 손상, 절연 구멍, 공기 누출 등을 찾아 보십시오. Flir 특허 받은 MSX 이미징은 현장에서 문제를 진단하는 데 필요한 명확한 세부 이미지를 제공합니다.

전기 자동차, 기계 시스템 등에 대해 최대 40% 더 효율적인 검사로 인건비를 절감하십시오. 연결된 워크플로우를 통해 팀은 결함을 더 빠르게 식별하고 더 빨리 조치를 취하여 예상치 못한 수리를 줄일 수 있습니다. 

Flir MSX 다중 스펙트럼 동적 이미징

MSX®는 시각적 스펙트럼과 열 스펙트럼을 결합하여 풍부한 디테일의 열화상 이미지를 생성하는 특허 받은 Flir 이미징 기술입니다.

Flir의 고유한 온보드 프로세서를 기반으로 하는 이 혁신적인 기술은 내부 디지털 카메라를 사용하여 열화상 이미지를 실시간으로 향상시킵니다. MSX는 고대비 시각적 이미지를 사용하여 전체 열화상 이미지 위에 장면의 주요 측면을 엠보싱합니다.

업로드, 편집, 공유 및 보고

Flir Cx 시리즈 카메라는 Flir Ignite로 자동 이미지 업로드를 제공하므로 이미지를 즉시 공유하거나 편집하거나 전문 보고서를 생성할 수 있습니다. 현장에서 열화상 이미지를 분석하고 파일을 사용자 지정 폴더로 이동하여 정리된 상태를 유지한 다음 암호로 보호된 링크를 사용하여 동료 및 고객과 결과를 공유합니다. 추가 분석을 위해 파일을 컴퓨터에 동기화하고 Ignite의 통합 보고 도구를 사용하여 세부 보고서를 생성할 수도 있습니다.

Cx5로 안전하게 검사

Cx5를 사용하면 사용자가 안전 거리에서 잠재적 문제를 조사할 수 있으므로 가스, 증기 또는 먼지로 인해 위험한 것으로 간주되는 구역에서 열간 작업 허가서가 필요하지 않습니다. 호흡 제한 및 먼지 보호 표준을 준수합니다.

Which Camera Should I Choose?

Flir Cx5

Flir Cx5

HK$2,149.00

  • Flir C5 features + ATEX housing
  • 160 × 120, max temp. 400°C (752°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
제품 보기

Accuracy

At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C to 400°C (212°F to 752°F): ±5%

Digital Camera

5 MP

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Flir C8

Flir C8

HK$899.00

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 450°C (842°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
제품 보기

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<50 mK

Accuracy

Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%

Flir C5

Flir C5

HK$649.00

  • 160 × 120 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 400°C (752°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
제품 보기

Accuracy

At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%

Digital Camera

5 MP

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Flir C3-X

Flir C3-X

HK$569.00 HK$499.00

  • 128 × 96 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 300°C (572°F)
  • Automatic level/span
제품 보기

IR Resolution

128 × 96 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<70 mK

Accuracy

0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]

Accuracy

At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C to 400°C (212°F to 752°F): ±5%

IR Resolution

320 × 240 pixels

Accuracy

At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%

IR Resolution

128 × 96 pixels

Digital Camera

5 MP

Thermal Sensitivity/NETD

<50 mK

Digital Camera

5 MP

Thermal Sensitivity/NETD

<70 mK

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Accuracy

Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Accuracy

0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]

리소스 및 지원

비고: 추가 Cx 시리즈 지원 리소스는 Support.FLIR.com 참조하십시오. 

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

 

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.