비고: Ex Pro 시리즈 지원 리소스에 대한 자세한 내용은 Support.FLIR.com 참조하십시오.
Flir Ex 프로 시리즈
훨씬 더 효율적임
Flir Ex Pro 시리즈는 검사 방법을 변경합니다. 최대 320 × 240 열화상 해상도와 Flir 특허 MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging)가 지원하는 생동감 있는 열화상 이미지를 통해 값비싼 문제가 발생하기 전에 문제를 찾을 수 있습니다. E8 Pro, E6 Pro 또는 E5 Pro로 이미지를 캡처한 후 3.5인치 터치스크린에서 메모를 추가하고 파일을 정리할 수 있습니다. 파일을 Flir Ignite 클라우드에 직접 업로드하여 편집하고 고객 또는 팀원과 공유하며, 모든 기기에서 빠른 보고서를 생성할 수 있습니다. 원격(OTA) 업데이트를 통해 카메라가 항상 최신 펌웨어를 갖추고 있으므로 카메라에 대해 염려할 필요가 없습니다.
FLIR Ex Pro 시리즈로 워크플로 변경

비즈니스에 영향을 미치기 전에 문제 감지
최대 320 × 240 열화상 해상도 및 MSX 이미지 향상으로 자산 모니터링 및 문제 해결 속도와 효율성을 개선합니다.

번거로움 없이 데이터 전송 및 공유
USB 케이블과 플래시 드라이브가 필요 없습니다. FLIR Ignite를 사용하여 파일을 클라우드에 직접 업로드하고, 어디서나 이미지를 편집하고, 고객 및 동료들과 이미지와 보고서를 안전하게 공유할 수 있습니다.

정확한 온도 측정
Ex Pro-시리즈는 -20°C ~ 550°C의 온도를 정확하게 측정하여 다양한 시나리오를 처리할 수 있습니다.

다양한 응용 분야에 사용
Ex Pro 적외선 카메라는 전기, 건물, HVAC 등 수많은 용도와 검사에 적합하도록 설계되었습니다.

모든 업무에 활용
Ex Pro-시리즈 카메라는 견고하고 가벼운 카메라로 IP54 등급을 받았으며 2m 높이에서 낙하를 견디는 테스트를 거쳤습니다.
Ex Pro-시리즈만의 특별한 기능 알아보기
Flir 특허 MSX 이미지 향상은 매우 상세한 열화상 이미지를 제공하여 문제가 있는 위치를 신속하게 인식할 수 있도록 도와줍니다.
3.5인치 터치스크린에서 캡처한 각 이미지에 자세한 주석을 추가하여 더욱 체계적으로 정리할 수 있습니다. 이미지와 메모는 FLIR Ignite™ 클라우드에 자동으로 업로드되어 보고가 간편해집니다.
수동 조정에 드는 시간을 절약하세요. 화면 터치 한 번으로 작은 초점 영역을 선택하면 카메라가 이미지에서 해당 지점의 열 대비에 따라 레벨과 스팬을 자동으로 조정합니다.
Ex Pro-시리즈 카메라에 내장된 NFPA 70B 준수 델타 T 측정 도구를 사용하면 추가 단계 없이 카메라에서 ∆T를 계산하여 많은 시간을 절약할 수 있습니다.

고급 소프트웨어 도구로 검사 최적화
FLIR는 당사의 Ex-시리즈 카메라와 호환되는 소프트웨어 도구를 갖추고 있어 빠르고 간단하게 데이터를 분석하고 보고서를 작성할 수 있습니다. iOS® 또는 Android™의 무료 FLIR Ignite™ 클라우드를 사용하여 이동 중에도 이미지를 가져오고 분석하고 조정할 수 있습니다. 보다 광범위한 프로젝트의 경우 FLIR Thermal Studio Suite를 사용하면 수천 개의 열화상 이미지와 비디오를 관리하고 사용자 지정 보고서를 작성하면서 편집 및 보고 시간을 줄일 수 있습니다. FLIR Ignite 및 FLIR Thermal Studio를 모두 살펴보아 IR 카메라 투자를 극대화하세요.

보호, 연결 및 교육
Flir Ex Pro 시리즈 카메라를 구매할 때 열화상 촬영의 성능만 받는 것이 아닙니다. 모든 구매에는 추가 비용 없이 온라인 스토리지, 연장된 보증, 온라인 교육 프로그램이 제공됩니다.
Flir Ex Pro 번들 구성품:
- Flir Protect 보증 5년($250~$400 상당!)
- 100GB의 클라우드 스토리지, 전문 보고서 및 이미지 비교($199 Value!)를 갖춘 12개월의 Flir Ignite Pro 클라우드 소프트웨어
- Flir Academy의 Flir Ex Pro 및 Thermography Fundamentals 온라인 교육($399 상당!)
Which Camera Should I Choose?
Flir E8 Pro
From HK$2,599.20
- 320 × 240 thermal resolution
- Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
- <40 mK thermal sensitivity for most clarity and accuracy
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Flir E6 Pro
From HK$1,719.20
- 240 × 180 thermal resolution
- Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
- <50 mK thermal sensitivity for improved image clarity
IR Resolution
240 × 180 pixels (43,200 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Flir E5 Pro
From HK$1,079.20
- 160 × 120 thermal resolution
- Measures temperatures up to 400°C (752°F)
- <60 mK thermal sensitivity
IR Resolution
160 × 120 (19,200 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
IR Resolution
240 × 180 pixels (43,200 pixels)
IR Resolution
160 × 120 (19,200 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
리소스 및 지원
채팅
오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.
(상담원이 있는 경우)
Phone Support
International Line:
(+1) 805 392 3775
Local Number:
(+1) 844 283 5471
Service, Repair and Calibration
Service Center Contact |
Phone |
Request Service, Repair, or Calibration |
Email Us |
|---|---|---|---|
| United States |
Toll Free: (+1) 866 477 3687 Local: (+1) 603 324 7600 |
||
| Canada | 800 613 0507 | Submit an RMA | |
| South & Central America | 0800 878 2486 |
Service Center Contact |
Phone |
Request Service, Repair, or Calibration |
Email Us |
|---|---|---|---|
| Belgium | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estonia | +3726063976 | ||
| Germany | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italy | +390294753491 | ||
| Sweden | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| United Arab Emirates | +971 4 802 4999 | ||
| United Kingdom | +44 (0)1732 220 011 |
Service Center Contact |
Phone |
Request Service, Repair, or Calibration |
Email Us |
|---|---|---|---|
| Australia | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| India Delhi | +91 11 47212002 | ||
| India Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japan | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapore | +65 8787 0884 | ||
| South Korea | (02)565-2724 |