고급 열화상 카메라

Exx 시리즈

예측 유지보수, 전기 및 건물 검사 분야에서 열심히 노력하고 있는 전문가들에게 가장 중요한 도구는 작업 효율성을 높이고 잠재적인 문제가 비용이 많이 드는 수리로 이어지기 전에 식별하는 데 도움이 되는 도구입니다.

Flir Exx 시리즈는 모든 예산에 맞는 다양한 기능을 갖춘 휴대용 열화상 카메라를 제공하므로 모든 검사가 더욱 편리합니다. 또한, 카메라를 Flir FlexView® 듀얼 시야 렌즈와 페어링하여 광역에서 망원 스캐닝으로 쉽게 전환할 수 있어 번거로움, 노력 및 시간이 훨씬 적은 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

 

Flir Exx 시리즈를 선택해야 하는 이유

당사는 Exx-Series 카메라를 다양한 응용 분야에 필요한 도구로 설계했으며, 효율적으로 작동하고 정확하고 실행 가능한 결과를 얻는 데 필요한 기능을 갖추고 있습니다.

각 Flir Exx 시리즈는 핫스팟을 찾고, 빌딩 결함의 조기 징후를 감지하고, 전기 및 기계 시스템의 문제를 해결하고, 심각한 손상을 일으키기 전에 문제를 방지하는 데 필요한 기능을 갖추고 있습니다. 

Exx-Series 카메라를 Flir FlexView® 듀얼 시야 렌즈와 페어링하여 단 한 번의 클릭으로 광역에서 망원 스캐닝으로 편리하게 전환하여 검사 및 측정을 최적화할 수 있습니다. 14° 및 24° FOV 렌즈 사이를 몇 초 안에 전환하여 전체 그림을 보다 선명하게 볼 수 있습니다.

*E54 카메라에는 사용할 수 없음

더욱 명확한 명확성을 제공하는 이 최신 Exx 시리즈 카메라 모델은 최대 640 × 480픽셀 열화상 촬영을 제공하여 숨겨진 문제를 발견하고 문제가 악화되기 전에 신속하게 감지할 수 있습니다.

효율성을 더욱 높여 온보드 검사 경로는 설문조사를 가속화하고 보고를 단순화하여 결과가 항상 정확하고 잘 정리되도록 보장합니다.

Which Camera Should I Choose?

Flir E96

Flir E96

From HK$11,879.20

  • 640 × 480 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
  • Laser-assisted autofocus
제품 보기

IR Resolution

640 × 480 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Flir E86

Flir E86

From HK$10,959.20

  • 464 × 348 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • Laser-assisted autofocus
제품 보기

IR Resolution

464 × 348 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Flir E76

Flir E76

From HK$8,999.00

  • 320 × 240 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 650°C (1202°F)
  • Laser-assisted autofocus
제품 보기

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Flir E54

Flir E54

From HK$5,199.20

  • 320 × 240 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
제품 보기

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

IR Resolution

640 × 480 pixels

IR Resolution

464 × 348 pixels

IR Resolution

320 × 240 pixels

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

리소스 및 지원

비고: Exx 시리즈 지원 리소스에 대한 자세한 내용은 Support.FLIR.com 참조하십시오. 

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

 

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.