비고: 추가 T 시리즈 지원 리소스는 Support.FLIR.com 참조하십시오.


중요한 결정을 신속하게 내리십시오
FLIR T 시리즈
여러분의 책임이 공장의 가동 시간을 유지하는 일이든 배전 네트워크를 통해 전력 흐름을 유지하는 일이든 상관없이 FLIR T 시리즈 열화상 카메라는 장비를 안전하게 검사하고 고장을 방지하는 데 필요한 유연성, 정밀도 및 기능을 제공합니다. 이러한 고품질 열화상 카메라는 뛰어난 범위와 해상도를 전문 열화상 카메라가 하루 종일 편안하게 작동할 수 있도록 하는 인체공학 기술과 결합합니다. T500-Series 모델에서 180° 광학 블록 회전부터 T1K 전용으로 설계된 OSX™ Precision HDIR 광학 시스템에 이르기까지, T-시리즈는 한 차원 높은 설계 및 성능을 제공합니다.
모든 환경에서 빠르고 유연하며 정확함

시야각 2개, 렌즈 1개, 제로 타협
FLIR FlexView® 듀얼 시야 렌즈

T1K HD 열화상 카메라
50년의 경험을 바탕으로 구축된 뛰어난 열 적외선 성능을 준비하십시오. 민첩한 새로운 그래픽 사용자 인터페이스, 최대 3.1MP 해상도, FLIR OSX™ Precision HDIR 렌즈를 갖춘 T1K 카메라는 근무일을 간소화하고 영웅이 될 수 있는 최고의 도구로 설계되었습니다.

T800-Series 고성능 열화상 카메라
T800-Series는 통합된 컬러 뷰파인더와 밝은 LCD 디스플레이 덕분에 까다로운 조명 조건에서 외부 검사를 간소화합니다. 180° 회전 렌즈 플랫폼과 신중한 인체공학적 설계는 고장난 부품을 신속하게 진단하는 데 도움이 되며, 선택 사양인 6° 망원 렌즈는 더 먼 거리에서 작은 대상의 정확한 온도 측정을 보장합니다.

T500-Series 전문 열화상 카메라
이 차세대 인체공학적 T 시리즈 카메라로 열 검사를 간소화하고 현장에서 시간을 절약하십시오. TT500-Series는 180° 회전 광학 블록에서 간소화된 최첨단 연결에 이르기까지 핫스팟과 잠재적 결함을 빠르고 효율적으로 찾을 수 있도록 지원합니다.
Which Camera Should I Choose?
Flir T865
From HK$28,232.00
- 640 × 480 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Flir T560
From HK$25,490.00
- 640 × 480 thermal resolution
- Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Flir T840
From HK$21,192.00
- 464 × 348 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
464 × 348 (161,472 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Flir T540
From HK$14,719.20
- 464 × 348 thermal resolution
- Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
464 × 348 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ 30°C (86°F) <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F) <40 mK, 80° @ 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
IR Resolution
640 × 480 pixels
IR Resolution
640 × 480 pixels
IR Resolution
464 × 348 (161,472 pixels)
IR Resolution
464 × 348 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Thermal Sensitivity/NETD
<50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ 30°C (86°F) <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F) <40 mK, 80° @ 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Flir T530
From HK$10,799.20
- 320 × 240 thermal resolution
- Measures temperatures up to1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Flir T1010
- 1024 × 768 thermal resolution
- Measures temperatures up to 650°C (1202°F)
- <25 mK NETD
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Thermal Sensitivity/NETD
<25 mK @ 30°C (86°F)
Field of view (FOV)
FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<25 mK @ 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Field of view (FOV)
FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
리소스 및 지원
채팅
오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.
(상담원이 있는 경우)
Phone Support
International Line:
(+1) 805 392 3775
Local Number:
(+1) 844 283 5471
Service, Repair and Calibration
Service Center Contact |
Phone |
Request Service, Repair, or Calibration |
Email Us |
|---|---|---|---|
| United States |
Toll Free: (+1) 866 477 3687 Local: (+1) 603 324 7600 |
||
| Canada | 800 613 0507 | Submit an RMA | |
| South & Central America | 0800 878 2486 |
Service Center Contact |
Phone |
Request Service, Repair, or Calibration |
Email Us |
|---|---|---|---|
| Belgium | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estonia | +3726063976 | ||
| Germany | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italy | +390294753491 | ||
| Sweden | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| United Arab Emirates | +971 4 802 4999 | ||
| United Kingdom | +44 (0)1732 220 011 |
Service Center Contact |
Phone |
Request Service, Repair, or Calibration |
Email Us |
|---|---|---|---|
| Australia | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| India Delhi | +91 11 47212002 | ||
| India Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japan | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapore | +65 8787 0884 | ||
| South Korea | (02)565-2724 |