A6700-Series
고급 방사 분석 InSb 및 SLS 카메라
Flir A6700-Series 미드웨이브(InSb) 및 롱웨이브(SLS) 카메라는 비파괴 테스트(NDT), 스트레스 매핑, 과학 연구 등을 위한 전문적 선택입니다. 이러한 첨단 냉각 적외선 카메라는 ±2°C의 정확도로 최저 1mK의 온도 차이를 해결할 수 있습니다.
A6700-Series와 같은 적외선 카메라는 재료, 구성 요소 또는 시스템을 손상시키지 않고 평가할 수 있으며, 대상 여기 및 대상 표면의 열 차이를 통해 내부 결함을 감지할 수 있습니다.
Which Camera Should I Choose?
Flir A6700 MWIR
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Flir A6750 MWIR
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Flir A6750 SLS
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 10–11µm (upper)
Flir A6780 MWIR
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Resolution
640 × 512
Resolution
640 × 512
Resolution
640 × 512
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Pixel Size [Square]
15 µm
Pixel Size [Square]
15 µm
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Spectral Range
A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 10–11µm (upper)
Spectral Range
A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Flir A6780 SLS
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6781 SLS: 7.5 µm (lower), 10-11 µm (upper)
A6783 SLS: 7. 5µm (lower), 10-11 µm (upper)
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6781 SLS: 7.5 µm (lower), 10-11 µm (upper)
A6783 SLS: 7. 5µm (lower), 10-11 µm (upper)

비파괴 테스트용 A6700
열화상 촬영은 복합소재, 태양 전지, 브리지 및 전자 장치의 결함 및 고장 지점을 감지하는 데 유용한 도구입니다. 또한 재료 테스트를 수행할 때 응력의 열 매핑을 위한 훌륭한 도구입니다.

복합 검사
브리지 데크 검사는 열화 영역을 식별하고 정량적 지수를 계산하여 브리지의 각 스팬/레인에 대한 열화 정도를 결정합니다.
Flir A6700-Series 냉각 IR 카메아는 콘크리트 브리지 데크의 상태를 보다 정확하게 평가합니다. 이는 악화 진행을 보다 잘 예측하고 재활의 필요성을 평가하는 데 도움이 됩니다. 교량 표면의 열화를 조기에 감지하여 교통 기관은 사전 예방적인 유지보수 조치를 적용하여 수명 주기 비용을 낮추면서 데크의 남은 수명을 연장할 수 있습니다.
고성능 냉각 카메라
Flir A6780 MWIR 카메라 시스템은 빠른 열 이벤트 및 빠르게 움직이는 대상의 온도를 쉽게 측정할 수 있어 산업, 군사 및 제조 R&D 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 이 경제적인 냉각식 InSb 카메라는 수동 및 원격 초점 렌즈 옵션의 유연성을 제공하여 관심 대상의 측정 픽셀 수를 극대화합니다. 또한 기가비트 이더넷을 사용하는 단일 케이블 연결은 Flir Research Studio 소프트웨어에서 완벽한 카메라 제어와 데이터 캡처를 제공하여 사용자가 그 어느 때보다 빠르게 데이터를 분석하고 이해할 수 있습니다.
Flir A6750 MWIR 카메라는 짧은 노출 시간과 고속 윈도우 프레임 속도를 제공하므로 빠른 열 이벤트 및 빠르게 움직이는 대상을 레코딩하는 데 이상적입니다. 움직이는 피사체의 움직임을 동결하거나 정확한 온도 측정을 달성하고 이 냉각된 InSb 카메라로 다양한 비파괴 테스트를 수행합니다. 327,680(640 x 512)픽셀 IR 해상도 및 고감도는 선명한 이미지를 생성하여 전자 검사, 과학 연구 등에 적합합니다.
FLIR A6780 SLS LWIR 카메라 시스템은 빠른 열 이벤트 및 고속 대상의 온도를 쉽게 측정할 수 있어 산업, 군사 및 제조 R&D 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 냉각된 장파 Strained Layer Superlattice(SLS) 검출기 덕분에 A6780은 모션 블러링 없이 선명한 이미지를 위해 다른 검출기보다 더 빠른 스냅샷 속도를 제공합니다. 수동 및 원격 초점 렌즈 옵션은 관심 대상의 측정 픽셀 수를 최대화할 수 있는 유연성을 제공합니다. 기가비트 이더넷을 사용하는 간단한 단일 케이블 연결은 FLIR Research Studio 소프트웨어에서 완벽한 카메라 제어와 데이터 캡처를 제공하므로 사용자는 그 어느 때보다 빠르게 데이터를 분석하고 이해할 수 있습니다.
Flir A6750 SLS 장파 카메라는 고속 열 이벤트 및 빠른 이동 대상에 이상적인 선택입니다. 매우 짧은 통합 시간과 4,000Hz 이상의 윈도우 프레임 속도를 제공하므로 움직이는 피사체의 움직임을 고정하거나 정확한 온도 측정을 수행할 수 있습니다. 327,680(640 x 512)픽셀 IR 해상도 및 고감도는 선명한 이미지를 생성하여 전자 검사, 과학 연구 등에 적합합니다.
전자 검사, 제조 모니터링, 과학 연구 및 비파괴 테스트를 위해 설계된 Flir A6700 MWIR 카메라는 고속 열 이벤트 및 빠르게 움직이는 표적에 이상적입니다. 짧은 노출 시간과 최대 480fps의 윈도우 프레임 속도로 사용자는 모션을 정지하고 정확한 온도 측정을 달성할 수 있습니다.
이제 Flir는 A6700 MWIR 카메라와 Flir 헤비 듀티 오픈 베이스 카메라 스탠드를 결합하여 전자, 설계 및 테스트 산업의 진화하는 요구를 충족하는 클로즈업 검사 키트를 제공합니다.