5 MP or 4K Cameras with Flir Edge AI Video Analytics

Quasar Premium Bullet AI Series

The Quasar Premium Bullet AI Series offers 5 MP or 4K Ultra HD visual security coverage for demanding outdoor environments. Capture critical evidential video and accurately classify humans and vehicles with the Deep Neural Network (DNN) based Edge AI video analytics. These cameras integrate with Flir's United VMS as well as third-party video management systems for an open, true end-to-end security solution.

경계 보안 용도로 설계

Quasar Premium Bullet AI는 사람 및/또는 차량 침입 감지에 중점을 둔 기업 및 경계 보안에 이상적입니다. 이 제품은 PTZ 카메라와 쉽게 연동하여 대상의 지리적 위치를 파악 및 추적할 수 있습니다.

Intelligent Monitoring for Outdoor Security
Quasar Premium Bullet cameras offer ultra-wide fields of view for extensive security coverage while remaining unobtrusive, preserving aesthetics in areas such as arenas, campuses, and other large facilities.
By ensuring a seamless handoff of surveillance data across Flir devices, Nexus improves end-to-end detection and target tracking.
Traditional systems often require expensive infrastructure upgrades, but the Nexus-enabled Quasar Premium Bullet AI minimizes these needs, making it ideal for limited budgets or locations with connectivity challenges.
Product showcase image

Flir Nexus 장점

가시광선 보안 카메라, 레이더 장치 및 모니터링 시스템 간의 격차 해소를 지원하는 특허 받은 통신 프로토콜인 Flir Nexus를 통해 넓은 영역 전반에서 대상물을 원활하게 지오트래킹(geo-track)할 수 있습니다. Nexus는 원활한 연동 기능을 제공하여 단일 기기의 시야 범위를 넘어 지속적인 추적을 유지할 수 있습니다.

사이버 보안 및 국방수권법(NDAA) 준수

사용자가 사이트 보안을 중요하게 여기는 만큼 당사는 사용자의 데이터 보안을 중요하게 생각합니다. Flir 보안 카메라는 주요 기반시설 및 정부 애플리케이션을 위한 사이버 강화 보안 시스템에 이상적입니다. Flir 개발 제품은 내부 및 외부 취약성 테스트, 엄격한 코드 검토, 철저한 IT 프로토콜 등과 함께 당사 프로세스에 사이버 보안 고려사항을 통합하여 NDAA(미국 국방수권법) 준수 기준을 충족합니다.

비디오 분석 및 통합

United VMS는 Quasar Premium Bullet AI를 통합하고 제어하는 강력한 방법입니다. 직관적인 사용법과 필요에 따른 확장성을 제공하는 UVMS는 Bullet과 같은 고정형 카메라부터 Flir PTZ(Pan-Tilt-Zoom) 카메라까지 분석 및 추적 연동을 지원합니다.

Compare Models

Quasar™ CB-6505-11-IA

Quasar™ CB-6505-11-IA

  • 2592 × 1944 pixel resolution
  • Varifocal 2.8–8 mm lens, 106°–38° HFOV
  • Distance: 60 m (200 ft.)
제품 보기
Quasar™ CB-6505-21-IA

Quasar™ CB-6505-21-IA

  • 2592 × 1944 pixel resolution
  • Varifocal 8–20 mm lens, 36°–15° HFOV
  • Distance: 60 m (200 ft.)
제품 보기
Quasar™ CB-6508-11-IA

Quasar™ CB-6508-11-IA

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • Varifocal 4–9 mm lens, 117°–50.8° HFOV
  • Distance: 80 m (260 ft.)
제품 보기
Quasar™ CB-6508-21-IA

Quasar™ CB-6508-21-IA

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • Varifocal 9–20 mm lens, 50°–22.3° HFOV
  • Distance: 80 m (260 ft.)
제품 보기