Mini-Dome Cameras

Ariel CM-Series

Ariel CM-Series Mini-Dome cameras are the economical solution to security at critical infrastructure and commercial locations. With 5 MP and 4K visual-spectrum resolutions, IR illumination, and Shutter Wide Dynamic Range, CM-Series cameras can handle the most challenging motion and lighting conditions. Thanks to the simplified web interface, CM-Series cameras are easy to set up and begin streaming, improving efficiency and reducing total cost of ownership.

Whether the goal is to monitor entrances and hallways or to provide broad coverage of parking lots and open spaces, Ariel CM security cameras provide comprehensive visual surveillance that can blend seamlessly with indoor and outdoor aesthetics.
Dome security cameras that combine high-resolution, detailed video with pan-tilt capabilities and AI-driven video analytics are the whole package—ensuring full visibility across the target zone for enhanced perimeter protection.
Improving security shouldn't cause frustrations. Ariel CM-Series cameras offer a range of wall mounts for easy installation and a user-friendly web interface that's quick to learn.
Product showcase image

사이버 보안 및 국방수권법(NDAA) 준수

사용자가 사이트 보안을 중요하게 여기는 만큼 당사는 사용자의 데이터 보안을 중요하게 생각합니다. Flir 보안 카메라는 주요 기반시설 및 정부 애플리케이션을 위한 사이버 강화 보안 시스템에 이상적입니다. Flir 개발 제품은 내부 및 외부 취약성 테스트, 엄격한 코드 검토, 철저한 IT 프로토콜 등과 함께 당사 프로세스에 사이버 보안 고려사항을 통합하여 NDAA(미국 국방수권법) 준수 기준을 충족합니다.

비디오 분석 및 통합

United VMS는 Ariel CM 시리즈를 통합하고 제어하는 강력한 방법입니다. 직관적인 사용법과 필요에 따른 확장성을 제공하는 UVMS는 Bullet과 같은 고정형 카메라부터 Flir PTZ(Pan-Tilt-Zoom) 카메라까지 분석 및 추적 연동을 지원합니다.

Compare Models

Ariel™ CM-3505-11-I

Ariel™ CM-3505-11-I

  • 2592 × 1944 pixel resolution
  • 256 MB memory (on chip)
  • Varifocal lens 2.7–13.5 mm, 101.0° ~ 30.4° HFOV
제품 보기
Ariel™ CM-3508-11-I

Ariel™ CM-3508-11-I

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • 1 GB DDR3 memory
  • Varifocal 4–10 mm lens, 110.4° ~ 45.0° HFOV
제품 보기