목재 제품 산업을 위한 열화상: 안전, 품질 및 운영 가동 시간 향상

  • 기존의 모니터링이 실패하는 이유와 상태 모니터링 및 조기 화재 감지에 FLIR 열화상 카메라가 최적의 솔루션을 제공하는 방법

목재 제품 산업은 건설, 포장 및 소비재에 필수적인 재료를 생산하며, 글로벌 제조 분야에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 제재소, 목재 가공 시설 및 패널 제조 공장의 운영에는 비용이 많이 드는 장애 및 안전 문제로 이어질 수 있는 내재적 위험이 수반됩니다. 절단 및 샌딩 중 미세 목재 분진의 발생부터 대형 자재 더미 보관에 이르기까지 화재 위험은 지속적인 위협이 됩니다.

FLIR 기술은 지속적인 상태 모니터링 및 잠재적 발화원의 조기 탐지를 통해 이러한 위험을 완화하기 위한 사전 예방적인 접근 방식을 제공합니다. 이 문서에서는 업계의 일반적인 과제와 기존 모니터링 방법을 살펴보고, 첨단 열 솔루션을 통해 운영 효율성을 높이고, 가동 중단 시간을 줄이며, 자산을 보호하는 방법을 설명합니다.

목재 제품 시설의 일반적인 화재 위험

목재 가공 환경은 재료의 가연성 특성과 중장비의 요구로 인해 여러 가지 화재 관련 위험에 취약합니다. 주요 문제는 다음과 같습니다.

  • 가연성 분진 축적: 밀링가공, 평삭가공 및 샌딩 작업 중에 생성된 톱밥과 대패밥은 열원에 노출되면 쉽게 점화될 수 있습니다. 소량의 분진이라도 공기 중에 분산되어 장비의 스파크에 의해 점화될 경우 폭발로 이어질 수 있습니다. 분진 수집 시스템이 부적절한 시설은 축적된 입자로 인해 화재가 빠르게 확산될 위험이 높으므로 특히 취약합니다.
  • 기계 및 마찰 지점의 과열: 컨베이어, 건조기, 전동 대패, 베어링 등 산업용 장비는 높은 부하 조건에서 작동하는 경우가 많습니다. 윤활이 부족한 부품 또는 기계적 고장으로 과도한 마찰이 발생하여, 주변 목재 재료 또는 분진을 점화할 수 있는 열점을 생성할 수 있습니다. 이러한 문제는 일상적인 육안 검사 중에 조기 마모 징후가 눈에 띄지 않는 연속 생산 라인에서 더 악화됩니다.
  • 보관 더미에서의 자연 발화: 보관 구역의 목재칩, 톱밥 또는 가공 목재가 많으면 미생물 활동 또는 화학물 산화로 인해 내부 가열이 진행되어 자체 발화가 발생할 수 있습니다. 이러한 현상은 수동으로 내부 온도를 모니터링하는 것이 비현실적 및 비효과적인 옥외 또는 밀폐된 재고 더미에서 흔히 발생합니다.
  • 가공 장비에서 발생하는 뜨거운 입자: 건조기 및 기타 열 공정은 덕트를 통해 또는 컨베이어로 전달되는 잉걸불 또는 뜨거운 입자를 생성하여 다운스트림 구역에서 화재가 발생할 가능성이 있습니다.
  • 전기 결함 및 과열 부품: 변압기 및 패널을 포함한 고전압 시스템은 연결부 과열로 이어지는 고장을 발생시켜, 조기에 감지되지 않으면 화재 위험이 발생할 수 있습니다.
  • 가공 중 증기 및 막힘 문제: 통나무 보관소와 같은 구역에서는 밀도가 높은 증기가 가시성을 가릴 수 있으므로, 비효율성이나 안전 위험을 초래할 수 있는 막힘이나 기타 운영 문제를 감지하기가 어렵습니다.

이러한 어려움은 인명과 재산에 위험을 제기할 뿐만 아니라 생산 중단, 장비 손상 및 보험 청구로 인한 상당한 재정적 손실을 초래합니다. 정기적인 수동 점검과 같은 기존 검사 방법은 실시간으로 문제를 감지하지 못하여 문제가 악화되는 경우가 많습니다.

기존 모니터링 방법의 한계

임산품 산업에서는 오랫동안 열전대와 스팟 고온계를 온도 모니터링에 사용해 왔습니다. 열전대는 목재 및 목재 포장의 열처리 중에 코어 온도를 측정하는 데 흔하게 사용되어, 해충 방제 및 건조 공정에 대한 표준을 준수하도록 보장합니다. 또한 가마에서 연소 온도를 추적하는 용도로, 그리고 베니어 또는 합판 제조에서 프레스의 결합 조건을 확인하는 용도로 활용됩니다. 한편, 스팟 고온계는 일관된 목재 건조를 유지하기 위해 건조기 배기 장치 또는 가마 표면의 모니터링과 같은 특정 지점에 대한 비접촉식 측정을 제공합니다. 이러한 기기는 단순성과 저비용으로 가치를 인정받고 있지만, 단일 지점 판독으로 제한되어 장면 전반에서 발생하는 폭넓은 온도 변화 또는 이상을 놓칠 수 있다는 단점이 있습니다.

이러한 기존 도구는 대상이 지정된 적용에는 효과적이지만, 수동 배치 또는 스캐닝이 필요하므로 목재 가공 공장과 같은 동적 환경에서의 연속적이고 넓은 영역을 포괄하는 모니터링에는 적합하지 않습니다.

FLIR 열화상 카메라가 이러한 과제를 해결하는 방법

FLIR 열화상 카메라에는 이러한 과제를 효과적으로 해결하기 위해 연속적인 비접촉식 모니터링 기능이 제공됩니다. 이러한 시스템은 적외선 감지를 통해 잠재적 문제가 심각해지기 전에 해당 문제에 대한 신호를 보내는 온도 이상을 식별합니다. 열전대 또는 고온계와 같은 단일 지점 센서와 달리 FLIR 카메라는 넓은 영역 전반에서 수천 개의 온도 지점을 캡처하여 단일 지점 센서가 포착할 수 없는 열점, 냉점 또는 패턴(예: 가마의 불균일한 가열 또는 컨베이어에서의 걸림)을 보여주는 전체 열화상 이미지를 생성합니다.

IR_0230 wood chip2 (1).jpg

목재 더미에 대한 이 열화상 이미지는 가열되어 화재로 번질 수 있는 가능성을 보여줍니다.

이러한 종합적인 보기 기능을 통해 실시간 감지 및 대응 시간 단축이 가능하며, 시각적 열 지도의 추가 기능을 통해 문제를 쉽게 식별하고 팀 의사소통을 향상할 수 있습니다. 또한 열화상은 연기나 증기가 있어도 볼 수 있으므로, 기존 방법으로 가능하지 않은 경우에도 가시성을 제공합니다.

  • 보관 및 가공 구역의 조기 화재 감지: 고정형 열화상 카메라는 칩 더미 또는 컨베이어 시스템과 같은 넓은 영역을 스캔하여 서서히 발화되는 화재를 나타내는 온도 상승을 감지하는 데 탁월합니다. 이 시스템은 온도 임계값을 설정하는 방법을 통해 열점에 대한 첫 번째 신호에서 경보를 작동하여 본격적인 화재로 번지는 것을 방지할 수 있습니다. 이는 더미 모니터링에 특히 유용합니다. 이러한 모니터링에서 카메라가 전체 더미 표면을 스캔하고 내부 열 포켓을 식별하는 방법으로 목재칩 또는 톱밥 더미에서의 열 축적을 감지하여 자연 발화를 방지합니다.
  • 기계 상태 모니터링: FLIR 카메라는 모터, 베어링, 전동 대패 등 중요 구성품에 대한 자동 열 검사를 제공합니다. 예를 들어, 목재 평삭가공 작업에서 지속적인 모니터링은 불충분한 윤활 또는 오정렬로 인한 롤러 또는 블레이드에서의 과열을 나타낼 수 있습니다. 이 작고 견고한 기기는 열화상과 실화상을 결합하여 정확한 열점 감지를 하여 운영자에게 사전 유지보수를 수행하도록 경고합니다.
  • 유압 펌프 장치(HPU) 모니터링: HPU는 목재 가공에서 기계에 전원을 공급하는 필수 요소적이지만, 유체 누출이나 베어링 마모와 같은 문제는 과열을 유발할 수 있습니다. FLIR 열화상 카메라는 펌프 또는 모터의 비정상적 온도 상승을 감지하여 고장 또는 폭발성 화재를 방지합니다.
  • 통나무 보관소 모니터링: 통나무 보관소에서 밀도가 높은 증기로 인해 가시광선 카메라가 차단되어 장애물을 감지하기 어려운 경우가 많습니다. FLIR 열화상 카메라는 증기가 있어도 선명한 열화상 이미지를 제공하여, 운영자는 위험한 수동 개입 없이 막힘을 신속하게 찾아내고 원활한 프로세스를 유지할 수 있습니다.
  • 목재 제품의 결함 감지: 화재 예방 외에도 열화상은 생산 중 습기 주머니 또는 패널과 보드의 박리와 같은 결함을 식별하여 품질관리를 보장하고 폐기물을 줄일 수 있습니다.

이러한 솔루션은 열화상 기술에 대한 FLIR의 전문성을 활용하여 열악한 산업 환경에서 고해상도 이미지와 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

thermal motor.jpg

열화상 이미지를 사용하여 모터의 고장 징후를 모니터링할 수 있습니다.

주요 이점: 금전적 절약뿐만 아니라 인명과 재산 보호

FLIR 열화상 시스템을 구현하면 목재 제품 시설에 다음과 같은 분명한 이점을 제공합니다.

  • 예방적 유지보수를 통한 비용 절감: 운영자는 열점을 조기에 식별하여 예정된 비가동 시간 동안의 수리를 계획할 수 있으므로 시간당 수천 달러의 비용이 들 수 있는 예기치 않은 가동 중단을 피할 수 있습니다. 예를 들어, 전동 대패의 베어링 고장을 감지하면 치명적인 고장 및 관련 수리 비용을 아낄 수 있습니다. 또한 화재 사고 감소로 보험료가 낮아지고, 재고 손상으로 인한 자재 손실이 최소화됩니다.
  • 인원 안전 강화: 지속적인 모니터링을 통해 작업자가 검사를 위해 위험 구역에 진입할 필요성을 줄여 분진, 열 또는 잠재적 화재로부터 작업자를 보호합니다. 조기 감지 시스템은 대피 및 대응을 위한 충분한 시간을 제공하여 고위험 환경에서 인명을 보호합니다.
  • 재산 보호 및 운영 연속성: 열화상 솔루션은 시설이나 장비를 파괴할 수 있는 화재 방지에 기여합니다. 분진이 발생하기 쉬운 환경에서 폭발을 방지하면 구조적 무결성이 유지되고 비즈니스 연속성이 보장되어, 궁극적으로 생산성과 수익률이 향상됩니다.

기존 시스템과의 원할한 통합

FLIR 열화상 카메라는 최신 산업 인프라에 원할하게 통합되도록 설계되었습니다. Modbus TCP, Ethernet/IP, ONVIF 등 표준 프로토콜을 지원하므로, 중앙 집중식 모니터링을 위해 ‘감독 제어 및 데이터 획득(SCADA)’ 시스템에 간편하게 연결할 수 있습니다. 종합적인 감시를 위해 기존 ‘비디오 관리 시스템(VMS)’에 비디오 피드를 통합할 수 있습니다. 예를 들어, 열 감지 경보는 스프링클러 작동 또는 컨베이어 정지와 같은 자동화된 대응을 트리거할 수 있어서, 광범위한 정밀 검사 없이 전반적인 플랜트 자동화를 강화합니다.

목재 가공 시설을 위한 더 스마트하고 안전한 미래

화재 위험 및 장비 고장이 심각한 결과를 초래할 수 있는 까다로운 목재 제품 산업에서 FLIR 열화상 솔루션은 안전 및 효율성을 개선할 수 있는 신뢰할 수 있는 방안을 제공합니다. 열전대, 고온계 등의 기존 단일 지점 도구의 한계를 뛰어넘는 상태 모니터링 및 조기 화재 감지를 통해 주요 과제를 해결함으로써, 이러한 기술은 비용을 절감할 뿐만 아니라 귀중한 자산과 인원을 보호합니다. 이러한 시스템을 도입하는 시설은 경쟁이 치열해지는 시장에서 지속 가능한 운영과 위험 감소를 구현할 수 있습니다. FLIR 제품 구현에 대한 자세한 내용은 당사의 다양한 자동 카메라를 살펴보고 전문가와 상담하십시오.

관련 기사

사례 연구

열화상을 이용하여 화재 위험 감소

Read more
애플리케이션 스토리

제강소 레이들 내화 모니터링

Read more
사례 연구

FLIR Thermal Imaging Cameras Help Prevent Fires in Waste Incineration Plants

Read more
Back to top