FLIR 종합 보안 솔루션

FLIR은 다양한 기능을 갖춘 실화상 카메라, 최첨단 열화상 보안 카메라, 개방형 플랫폼 소프트웨어, 고급 분석 기능, 업계 최고의 레이더를 포함하는 탁월한 엔드-투-엔드 보안 솔루션을 제공합니다. FLIR 열화상 보안 카메라는 원거리에서도 이상을 감지, 추적하고 경보 발령 시에는 영상으로 상황을 확인할 수 있으며, 독립형 또는 전체 경계 보호 시스템에 통합한 형태로 운용이 가능합니다. 직원 출입구를 안전하고 청결하게 유지하고자 하는 경우에는 시설 입구에서 이상 피부 온도를 가진 사람을 선별할 수 있는 방사형 열화상 카메라 스크린을 설치할 수도 있습니다. 또한 예방 정비 및 건물 진단에 FLIR 열화상 카메라를 활용하면 시설 및 장비의 효율적인 운영을 유지할 수 있습니다. FLIR의 스마트 솔루션은 석유 및 가스, 광업, 공항, 주요 인프라 등을 포함하여 다양한 분야에서 시설을 안전하게 보호해줍니다.

Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

주변 경계 및 보안용 열화상 카메라

FLIR 고정식 열화상 카메라는 안개나 먼지가 자욱하거나, 주변이 칠흑 같이 어두운 어려운 환경 속에서도 목표를 감지할 수 있는 성능과 최상의 열감도(<35mk)를 제공합니다. flir 장거리 레이더와 열화상 팬 틸트(pt) 기술의 조합은 최고의 멀티-레이어드 열화상 펜스 시스템을 구축하는데 큰 도움을 제공합니다.>

제품 보기

a310-pt-no-transparent.jpg

장거리 및 단거리 레이더

강력한 성능을 자랑하는 장거리 FLIR 레이더는 사용자가 Cameleon™ Tactical 고급 카메라 제어 시스템을 이용해 넓은 구역을 모니터링하고 관찰 대상을 추적할 수 있도록 Doppler와 주파수 변조연속파(Frequency Modulated Continuous Wave) 기술을 함께 사용합니다. 레이더 하나, 열화상 카메라 하나로 수백 미터에 달하는 구역을 감시할 수 있기 때문에 보안팀은 별도의 조명 시스템이나 부가적인 카메라를 설치할 필요가 없습니다. 각종 수상을 통해 업계에서도 인정받은 FLIR R8SS-3D 레이더는 C-UAS 어플리케이션을 위해 특별히 설계되었으며, 드론 탐지에 있어서는 동급 최고의 사거리와 정확도를 제공합니다.

제어 및 조종 소프트웨어 플랫폼

Cameleon-Category.jpg

다양한 사용자 정의가 가능한 Cameleon™ Tactical 첨단 카메라 제어 시스템은 여러 보안 솔루션과 장치를 통합하여, 사용자가 모니터링 업무를 지속하고 환경에 맞는 의사결정을 빠르게 내릴 수 있도록 도와주는 시스템입니다. Cameleon은 포인트-앤-클릭 방식으로 카메라, 모니터, 스위처, DVR 및 기타 여러 장치를 완벽하게 통합해 주기 때문에 거의 대부분의 아날로그 및 IP 장치 조합을 제어할 수 있습니다. 맞춤형으로 개발된 드라이버는 기존 장비를 새로운 시스템과 통합할 수 있게 해줌으로써 비용을 절감하고 장비 효율성을 향상시켜 줍니다.

자세히 보기

비디오 관리 시스템 (VMS)

FLIR 비디오 관리 시스템(VMS)은 동급 최고의 성능을 자랑하며, 보안 관련 요구 사항에 따라 확장이 가능하도록 설계되어 있습니다. FLIR VMS는 까다로운 보안 환경에서도 활용성을 유지하기 위해 Cameleon 플랫폼과 동기화가 되며 분석, 팬/틸트/줌(PTZ) 추적, 고정에서 PT 카메라로의 핸드-오프 기능도 지원합니다. 향상된 사이버 보안 보호 기능과 개방형 플랫폼 설계를 갖춘 FLIR VMS는 타사 시스템과 통합되는 안전하고 매우 사용자 친화적인 솔루션입니다.

자세히 보기

latitude-software.png

 
 
 
FLIR_Line_Ironbow.png
 
관련 기사

san-jose-vid-thumbnail-600x314.jpg

FLIR 엔드-투-엔드 솔루션으로 주변 경계 역량을 강화한 산호세 공항

활용 사례 읽기

FLIR, 런던의 New Covent Garden Market의 IP 보안 시스템 마이그레이션 지원

활용 사례 읽기

perimeter-protection-600x314.jpg

주요 기반 시설 보호를 위한 경계 보안 솔루션 관련 동향

자세히 보기