FLIR E54

재고가 많고 배송 준비가 완료된 옵션!

FLIR E54는 기본 상태 모니터링, 전기/기계 검사 및 건물 검사에 필요한 해상도와 감도를 제공합니다. 320 × 240픽셀 열화상 감지기는 최대 650°C(1202°F)의 온도를 정확하게 측정하며, 특허받은 FLIR MSX® 기술로 강화할 수 있는 선명하고 생생한 이미지를 생성하여 디테일과 관점을 더합니다. 내장형 FLIR Inspection Route가 사전 계획된 경로를 실행하여 대규모 또는 여러 장소를 조사할 때 체계적인 상태를 유지할 수 있도록 도움을 드립니다. FLIR Ignite는 쉽고 안전하게 저장 및 공유할 수 있도록 카메라에서 클라우드로 직접 E54 이미지를 자동 업로드하는 기능을 제공합니다.

보증 비용 절감 및 HVAC 에너지 효율성 극대화

적외선 열화상 촬영을 통해 난방 및 냉방 장비의 결함을 빠르고 쉽게 식별합니다. 에너지 연구에 따르면 주거용 HVAC 시스템의 68%가 부적절하게 충전되고, 70%가 부적절한 공기 흐름을 가지며, 91%가 연소 효율성 검사를 수행하지 않은 것으로 나타났습니다. 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 되는 하나의 간단한 도구를 설계했습니다.
자세히 알아보기
category-hvacr.jpg
ProductGrouping-HVACR-1.png

문제를 숨길 수 없음

잘못된 배선과 퓨즈는 고장날 때 가열되는 경향이 있으며, 문제가 \"자명\"해질 때까지 눈에 보이지 않습니다. 다행히도 열화상 촬영은 이러한 핫스팟을 즉시 명확하게 표시하여 전기 시스템의 문제를 신속하게 해결하고 즉시 수리할 수 있습니다. 열화상 장비로 차단기 패널, 퓨즈, 연결 등을 스캔하고 임박한 문제를 즉시 파악할 수 있습니다.
더 알아보기
C3-X_electrical panel.jpg

수분 측정기: 모든 전문가의 툴박스를 위한 귀중한 장치

FLIR의 풍부한 기능을 갖춘 합리적인 가격의 열수분 측정기로 정확한 진단 정보를 얻어 복원 작업을 빠르고 효율적으로 수행합니다. 핀 없는 센서 또는 외부 핀 프로브를 사용하여 표면 온도뿐만 아니라 표면 아래의 수분 함량을 정확하게 측정하도록 미터를 설계했습니다.
더 알아보기
category-moisture-restoration.jpg