숨겨진 누출을 막아 에너지 비용 절감

오늘날의 급증하는 에너지 비용은 특히 압축 공기 및 진공 시스템에 의존하거나 생산 공정에서 이산화탄소와 같은 가스를 사용하는 제조업체의 수익에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 시스템이 누출되면 돈이 공기와 함께 빠져나가는 것과 같습니다. 따라서 감지 시스템으로 시스템 누출을 확인하고, 소스를 정확히 찾아내고, 에너지 손실을 계산하는 것은 게임 체인저입니다. 

FLIR Si-시리즈는 누출 감지를 위한 음향 이미징 카메라로, 압축 공기 시스템의 가압 누출, 진공 시스템 결함, CO2 누출을 찾기 위한 완벽한 솔루션입니다. Si2-Pro, Si2-LD, Si124-LD Plus 또는 Si 시리즈 카메라를 선택하든, 당사의 가벼운 한 손 카메라를 사용하면 기존 방법보다 최대 10배 빠르게 최소한의 교육으로 효율성 손실 및 잠재적 고장을 식별할 수 있습니다.

작동 방식 보기

누출 찾기 및 에너지 절약 분석

FLIR Si2-LD 및 Si2-Pro

FLIR Si 시리즈는 정기적인 유지보수 일정을 통해 시설의 공과금 비용을 절감하고 새로운 압축기를 설치하는 것을 지연하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

제품 보기

 

FLIR Si2-Series를 통한 음향 누출 감지가 업계에 어떤 이점을 제공하는지

음향 영상 감지를 선택해야 하는 이유

압축 공기는 저렴할 수 있지만 결함이 있는 시스템을 실행하는 데 필요한 전력은 저렴하지 않습니다. 감지 시스템과 센서를 통해 누출을 조기에 포착함으로써 시설 직원은 추가 에너지 낭비를 방지할 수 있는 기회를 갖게 되며 전체 시스템을 교체하기 위해 작업을 중단시키는 위험보다는 수리 일정을 잡을 수 있습니다.

음향 이미저를 사용한 누출 감지는 에너지 효율성 향상과 비용 절감으로 이어지며, 수리에서 압축 공기 및 진공 시스템은 물론 생산 공정 중에 누출될 수 있는 값비싼 특수 가스와도 관련이 있습니다. FLIR Si 시리즈 음향 이미저는 현장에 있는 동안 에너지 절약을 계산할 수 있으므로 얼마나 빨리 투자 수익을 얻을 수 있는지 바로 확인할 수 있습니다. 

FLIR Si-시리즈 음향 이미징 카메라는 머신 러닝을 사용하여 누출로 인해 생성되는 사운드 패턴의 다른 특성을 구별합니다. 같은 음을 연주하는 하모니카와 벨을 구별하는 것과 같은 방식입니다. 이를 화면에서 누출을 실제로 볼 수 있는 기능과 결합하면 기술자가 누출 위치를 거의 즉시 찾을 수 있습니다.

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.

관련 콘텐츠

애플리케이션 스토리

숨겨진 공기 누출을 적시에 포착하여 심각한 사고를 예방하고 제약 공장에서 비용을 절감합니다.

자세히 알아보기
애플리케이션 스토리

Detecting Faults in High Pressure Hydraulic Systems with Acoustic Imaging Cameras

자세히 알아보기
애플리케이션 스토리

적시에 숨겨진 공기 누출을 발견하여 자동차 산업의 생산성과 경쟁력 향상

자세히 알아보기
사례 연구

압축 공기 시스템의 누출 감지: FLIR Si124 음향 이미징 카메라로 Air Power East의 성공을 보여주는 사례 연구

자세히 알아보기
애플리케이션 스토리

보이지 않는 누출, 확실한 절감: 음향 이미징이 Pennine Healthcare에 수천 파운드를 절약해주는 방법

자세히 알아보기
기본 사항

Detecting Air Leaks and Mechanical Faults in ATEX Zone 22 with the FLIR Si2x Acoustic Imaging Camera

자세히 알아보기