자동차 산업을 위한 음향 이미징

자동차 산업은 방대한 양의 압축 공기를 사용하므로 비용 및 에너지 효율성과 운영 연속성을 위해 적시에 공기 누출을 감지하는 것이 중요합니다.

넓은 영역을 스캔하고 압축 공기 누출의 정확한 위치를 정확히 찾아내는 고급 예방 유지보수 솔루션이 음향 카메라에 들어갑니다. FLIR Si 시리즈와 같은 음향 이미저는 작업을 중단하지 않고도 숨겨진 압축 공기 누출을 찾는 데 사용할 수 있습니다. 또한 엔진 시스템에 공기를 유입할 수 있는 미세한 진공 누출을 감지하여 전반적인 효율성을 낮추고 잠재적으로 엔진 실화를 유발할 수 있어 품질 관리를 유지하는 데 중요한 도구가 될 수 있습니다.

음향 카메라로 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 누출 사전 감지: 분주한 공장 환경에서 들을 수 없는 가장 미세한 누출도 식별합니다.
  • 운영 효율성 유지: 생산 중단 없이 카메라를 모든 유지보수 단계에 완벽하게 통합할 수 있습니다.
  • 비용 및 에너지 절감 달성: 누출 규모 및 관련 비용 영향에 대한 AI 기반 분석을 통해 통찰력을 얻으십시오.
  • 정보에 입각한 수리 추진: 실시간 데이터를 사용하여 전략적 유지보수 및 수리 계획을 세웁니다.
  • 지원 품질 관리: 엔진이 최대 효율과 원활한 작동을 위해 적절한 진공 씰을 갖추고 있는지 확인합니다.

 

음향 이미징 카메라로 얼마나 절약할 수 있습니까? 아래에서 잠재적 ROI를 계산하십시오.

 

압축 공기 및 진공 시스템 누출 감지용 FLIR Si 시리즈 음향 이미징 카메라

음향 카메라를 사용한 초음파 이미징은 최소한의 교육으로 기존 방법보다 최대 10배 빠른 효율성 손실 및 잠재적 고장을 식별하는 효과적인 방법입니다.

 

음향 영상의 주요 이점:

  • 에너지 사용량 감소
  • CO2 및 기타 가스 배출량 감소
  • 컴프레서/진공 펌프 수명 연장

FLIR Si 시리즈의 장점:

  • 교육 불필요
  • 간결한 보고
  • 누출 정량화
  • 배경 소음 필터링
  • 1m)에서 최소 0.004l/min의 정확한 누출 측정

Si2-Pro

부분 방전 감지, 가압 누출 감지 및 기계적 결함 감지용

더 알아보기

Si124-LD Plus

Si124-LD Plus는 작은 압축 공기, 가스 및 진공 누출을 감지합니다.

더 알아보기

 

Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

음향 이미징에 대해 자세히 알아보기

음향 이미징으로 압축 공기 누출을 더 빨리 감지하는 방법

더 알아보기