에너지 비용 절감 및 값비싼 가스 누출 방지

압축 공기, 진공 시스템 및 식품 등급 이산화탄소(CO2)는 식음료 산업 전반의 많은 생산 공정에 사용됩니다. 감지되지 않은 누출은 에너지 비효율성, 수리를 위한 가동 중단 시간 증가, 또는 청량음료에 필요한 탄산화 물질인 중요한 첨가제의 손실과 같은 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

여기에서 음향 이미징 카메라가 모든 차이를 만들 수 있습니다. FLIR Si 시리즈와 같은 음향 카메라는 124개의 저소음 마이크 덕분에 매우 작은 누출도 신속하게 식별하여 시스템의 효율성을 개선하고 운영 비용을 절감하며 제품 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다.

음향 카메라로 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 누출 사전 감지: 분주한 공장 환경에서 들을 수 없는 가장 미세한 누출도 식별합니다.
  • 운영 효율성 유지: 생산 중단 없이 카메라를 모든 유지보수 단계에 완벽하게 통합할 수 있습니다.
  • 비용 및 에너지 절감 달성: 누출 규모 및 관련 비용 영향에 대한 AI 기반 분석을 통해 통찰력을 얻으십시오.
  • 정보에 입각한 수리 추진: 실시간 데이터를 사용하여 전략적 유지보수 및 수리 계획을 세웁니다.

가스 손실 최소화

식품 또는 음료 생산 공정에서 가스를 사용하는 경우, 음향 이미징은 누출을 감지하고 보고할 수 있어 재정적 손실을 줄이고 비즈니스 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.

Si 시리즈를 사용하여 다음을 감지합니다.

  • 이산화탄소
  • 산소
  • 질소
  • 및 기타

다양한 생산 공정에 사용되는 가스는 상당한 비즈니스 비용을 차지하므로 이러한 누출을 최소화하면 연말 순이익에 즉각적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

음향 이미징 카메라로 얼마나 절약할 수 있습니까? 아래에서 잠재적 ROI를 계산하십시오.

 

압축 공기 및 진공 시스템 누출 감지용 FLIR Si 시리즈 음향 이미징 카메라

음향 카메라를 사용한 초음파 이미징은 최소한의 교육으로 기존 방법보다 최대 10배 빠른 효율성 손실 및 잠재적 고장을 식별하는 효과적인 방법입니다.

 

음향 영상의 주요 이점:

  • 에너지 사용량 감소
  • CO2 및 기타 가스 배출량 감소
  • 컴프레서/진공 펌프 수명 연장

FLIR Si 시리즈의 장점:

  • 교육 불필요
  • 간결한 보고
  • 누출 정량화
  • 배경 소음 필터링
  • 1m)에서 최소 0.004l/min의 정확한 누출 측정

Si2-Pro

부분 방전 감지, 가압 누출 감지 및 기계적 결함 감지용

더 알아보기

Si124-LD Plus

Si124-LD Plus는 작은 압축 공기, 가스 및 진공 누출을 감지합니다.

더 알아보기

 

Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

음향 이미징에 대해 자세히 알아보기

음향 이미징으로 압축 공기 누출을 더 빨리 감지하는 방법

더 알아보기