에너지 비용 절감 및 효율성 향상

제약 제조에서 흔히 발생하는 압축 공기 및 진공 시스템 누출은 상당한 비용, 운영 중단, 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 실제로 일부 시설은 이러한 심각한 누출로 압축 공기를 최대 80%까지 잃습니다. 누출을 감지하는 것은 중요하지만 누출은 보이지 않기 때문에 종종 감지가 어렵습니다.

제약 공장을 위한 정밀하고 효율적이며 사용자 친화적인 솔루션인 음향 이미징 카메라를 소개합니다. FLIR Si 시리즈 카메라는 누출을 식별하기 위한 최소한의 교육만으로도 사용할 수 있는 안전하고 쉽게 작동하는 장치입니다.

음향 카메라로 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 누출 사전 감지: 누출을 즉시 찾아 해결하여 에너지 사용을 줄이고 운영 비용을 절감하십시오.
  • 불필요한 가동 중단 방지: 음향을 사용하여 중요한 자산이 활성화되어 있는 동안 검사하여 업무 중단을 최소화합니다.
  • 정보에 입각한 수리 추진: 누출 규모 및 관련 비용 영향에 대한 AI 기반 분석을 통해 통찰력을 얻으십시오.
  • 원활한 통합: 유지보수 루틴에 효율적으로 통합하는 데 필요한 최소한의 교육만 받으면 됩니다.

가스 손실 최소화

생산 공정에서 가스를 사용하는 경우, 음향 이미징은 누출을 감지하고 보고할 수 있어 재정적 손실을 줄이고 비즈니스 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.

Si 시리즈를 사용하여 다음을 감지합니다.

  • 이산화탄소
  • 산소
  • 질소
  • 및 기타

다양한 생산 공정에 사용되는 가스는 상당한 비즈니스 비용을 차지하므로 이러한 누출을 최소화하면 연말 순이익에 즉각적인 영향을 미칠 수 있습니다.

음향 이미징 카메라로 얼마나 절약할 수 있습니까? 아래에서 잠재적 ROI를 계산하십시오.

FLIR Si 시리즈 음향 이미징 카메라

압축 공기 및 진공 시스템 누출 감지

음향 카메라를 사용한 초음파 이미징은 최소한의 교육으로 기존 방법보다 최대 10배 빠른 효율성 손실 및 잠재적 고장을 식별하는 효과적인 방법입니다.

음향 영상의 주요 이점:

  • 에너지 사용량 감소
  • CO2 및 기타 가스 배출량 감소
  • 컴프레서/진공 펌프 수명 연장

FLIR Si 시리즈의 장점:

  • 교육 불필요
  • 간결한 보고
  • 누출 정량화
  • 배경 소음 필터링
  • 1m)에서 최소 0.004l/min의 정확한 누출 측정

 

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.

음향 이미징에 대해 자세히 알아보기

애플리케이션 스토리

ROI 가속화: 제조업에서 음향 이미징의 잠재력 활용

자세히 알아보기