고전압 장비를 최상의 상태로 유지

고전압(HV) 전기 장비를 사용하면 부분 방전(PD)이 중요한 인프라에 피해를 줄 수 있는 보이지 않는 위협이 있습니다. 아크, 코로나 및 표면 방전과 같은 PD가 감지되지 않으면 전력 중단을 유발하여 비상 수리로 이어질 위험이 있습니다. 이러한 수리는 원격지의 경우 수백만 달러에 달할 수 있으며 계획된 수리보다 여러 배 더 많은 비용이 듭니다.

유지보수 작업자는 이제 음향 이미징을 사용하여 장비가 고장 나기 전에도 특유의 사운드 시그니처를 찾아내어 PD를 표적으로 삼기 시작했습니다. FLIR Si 시리즈에는 고전압 시스템에서 부분 방전을 감지할 수 있는 다양한 음향 이미징 카메라가 포함되어 있습니다. 이 경량의 한 손 사용이 가능한 카메라는 고급 신호 처리와 AI를 결합하여 기존 방법보다 최대 10배 빠른 속도로 최소한의 교육으로 PD를 자동으로 감지하고 인식합니다.

 

FLIR Si2-PD 및 FLIR Si2-Pro

고전압 전기 시스템에서 부분 방전 찾기

PD 감지를 위해 FLIR Si2 또는 다목적 FLIR Si2-Pro로 비접촉 검사를 효율적이고 안전하게 수행합니다. 이 검사는 PD를 감지할 뿐만 아니라 압축 공기 시스템의 가압 누출, 진공 시스템의 결함 및 CO2 누출을 식별하기 위한 음향 누출 감지를 제공합니다.

음향 이미징 작동 방식 보기

부분 방전 감지를 위한 음향 이미징의 이유

부분 방전을 신속하게 찾기

FLIR Si 시리즈 음향 이미징 카메라는 부분 방전을 포함한 결함, 성능 저하 및 결함과 같은 산업 문제를 감지하고 분석하기 위한 고급 사운드 기반 솔루션을 제공합니다. 놀랍게도, 부분 방전에 의해 생성된 소리 이상은 종종 열화상 카메라에 의해 검출 가능한 온도 증가에 선행합니다. 이를 통해 잠재적인 향후 고장에 대한 조기 탐지 계층을 추가할 수 있습니다.

전력선 근처에서 윙윙거리거나 울리는 소리를 듣는 것은 드문 일이 아니지만, 부분 방전은 일반적으로 인간의 청력 범위를 벗어나기 때문에 정확히 찾아내기가 매우 어렵습니다. 이는 특히 배경 소음 수준이 높은 시끄러운 작업 환경에서 그렇습니다. 열화상 카메라와 유사한 휴대용 음향 이미징 카메라를 사용함으로써, 사용자는 주변 소음에 의해 들리지 않는지 또는 감추어지는지에 관계없이, 영역을 스캔하고 검사된 구성 요소의 디지털 이미지에서 부분 방전에 의해 생성된 초음파 소리의 정확한 위치를 시각화할 수 있습니다.

부분 방전 진단 — 예측 유지보수에 필수

부분 방전의 식별은 효율적인 상태 기반 모니터링(CBM) 또는 예측 유지보수(PdM) 전략의 필수 요소입니다. 초기 단계에서 부분 방전을 감지하는 것은 절연체의 잠재적 손상을 최소화하고 장비 고장 위험을 크게 줄여 가동 중단 시간을 완화하기 때문에 매우 중요합니다.

빠른 ROI 달성

부분 방전을 적극적으로 해결하기 위한 재정적 근거는 간단합니다: 부분 방전 문제를 사전에 파악하여 해결하고, 예정된 가동 중단 시간을 전략적으로 계획하고, 절연체 및 전기 부품에 필요한 수리 및 교체를 수행하는 것이 훨씬 더 비용 효율적이고 중단을 최소화할 수 있는 접근 방식이라는 것이 입증되었습니다.

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.

디스커버 센터에서

기술 참고 사항

Cost Takeout Through Acoustic Imaging: Rapid Savings for Manufacturing Operations

자세히 알아보기
애플리케이션 스토리

음향 이미징을 통한 유리 생산의 에너지 손실 감소 및 안전 개선

자세히 알아보기
애플리케이션 스토리

FLIR Si1-LD로 철도 제동장치 공기 누출 감지 및 우선순위 지정

자세히 알아보기
애플리케이션 스토리

FLIR Si2-Pro 음향 카메라로 철도차량 정비창 효율성 향상

자세히 알아보기