높은 에너지 비용의 원인 파악

열화상 카메라를 활용한 비파괴 점검은 냉·온기 유입 및 유출 문제를 정확히 파악하는 데 도움이 되어, 에너지 효율을 강화하기 위한 개선 작업을 가능하게 합니다.
더 알아보기
C5_residential_missing insulation.jpg

수분 축적 문제의 정확한 진단

벽 뒤의 수분을 점검하는 데 더 이상 추측이 필요하지 않습니다. 열화상 기능이 포함된 수분 측정기는 습기가 있는 지점을 정확히 찾아내고, 문제의 범위를 평가하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
더 알아보기
MR277-PinMeasurement-1200x628.jpg

고객에게 더 나은 통찰력 제공

전문적인 리포트는 고객이 열화상 점검 결과와 그 과정에서 발견된 문제를 명확히 이해하는 데 큰 도움이 됩니다. Flir Thermal Studio Pro가 제공하는 고급 분석 및 의사결정 지원 기능에는 다양한 측정 도구, 일괄 처리 기능, 사전 점검 경로 설정, 그리고 맞춤형 리포트 템플릿 등이 포함되어 있습니다.
Thermal Studio Suite에 대해 자세히 알아보기
Thermal studio_bldg.png

Flir Ignite™

FLIR Ignite 클라우드 솔루션으로 팀의 효율성과 역량을 향상시켜 보십시오. Wi-Fi에 연결된 FLIR 카메라에서 직접 이미지를 업로드, 구성, 공유해 보십시오. 데이터를 한곳에 안전하게 보관하고 모든 기기에서 쉽게 액세스해 보십시오.
제품 보기
edge-c5-exx-txx-ignite-product.png

Flir 열화상 카메라 매트릭스

Flir 핸드헬드 열화상 카메라 라인업을 간단한 가이드로 쉽게 비교해보세요.

Flir One 시리즈

Flir One 시리즈 열화상 적외선 카메라는 문제를 신속하게 식별하는 데 필요한 정확도, 해상도 및 감도를 제공합니다.

나에게 적합한 FLIR 제품 찾기

LTE*가 탑재된 앱 지원 열화상 카메라

iXX 시리즈

iXX 시리즈는 팀의 기술 수준에 관계없이 검사를 더 빠르고, 더 쉽고, 더 일관되게 수행할 수 있도록 설계된 새로운 등급의 앱 기반 열화상 카메라입니다.

제품 보기
고급 열화상 카메라

Exx 시리즈

Flir Exx 시리즈는 모든 예산에 맞는 다양한 기능을 갖춘 휴대용 열화상 카메라를 제공하므로 모든 검사가 더욱 편리합니다.

제품 보기
Ignite Cloud가 포함된 Pro-시리즈 열화상 카메라

Ex Pro-시리즈 LP

FLIR Ex Pro-시리즈를 이용하면 검사하는 방법이 달라집니다. FLIR 특허 MSX(다중 스펙트럼 다이내믹 이미징)가 지원하는 최대 320 240 열화상 해상도와 생동감 넘치는 열화상 이미지를 통해 값비싼 문제가 발생하기 전에 문제를 찾아낼 수 있습니다.

제품 보기
소형 열화상 카메라

Ex-시리즈

Flir Cx 시리즈 소형 열화상 카메라는 포켓 휴대형 검사 도구로, 문제를 식별하고 해결하는 데 편리한 열화상 장비가 필요한 전문가에게 적합합니다.

제품 보기
iOS 및 Android 스마트 장치용 무선 연결이 가능한 열화상 카메라

FLIR ONE 시리즈

전기 패널 검사, HVAC 고장 원인 찾기, 숨은 누수 발견 등의 어떠한 작업이든, FLIR ONE 시리즈 열화상 적외선 카메라는 문제를 신속하게 식별하고 수리 부분 검증에 필요한 정확도, 해상도 및 감도를 제공합니다.

제품 보기
휴대용 열화상 카메라

TG 시리즈

경량의 휴대용 FLIR TG-시리즈 열화상 도구는 장비 문제를 진단하고 잠재적인 고장 지점을 발견하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 일단 문제를 발견하면, 문제가 해결되었음을 확인하는 열화상 이미지의 \"이전\"과 \"이후\"를 기록하여 고객 만족을 보장할 수 있습니다.

제품 보기
수분 펜 + 손전등

FLIR MR40

FLIR MR40은 목재 및 일반 건축 자재를 위한 통합 손전등을 갖춘 포켓 휴대용의 견고한 2핀, 단일 스케일 수분 측정기로서 건축업체, 건물 검사관, 리모델링업체, 수분 개선 기술자, 해충 관리 전문가, 주거용 지붕 및 바닥재 계약업체에 이상적입니다.

제품 보기
수분 측정기 Pro

FLIR MR60

FLIR MR60 수분 측정기 Pro는 고급 기능을 갖춘 사용하기 쉬운 핀 및 핀 없는 수분 측정기입니다. 핀 없는 통합 센서와 외부 핀 프로브는 파괴적 또는 비파괴적 측정을 수행할 수 있는 유연성을 제공합니다.

제품 보기
습기 습도계 및 MSX® IR 카메라가 장착된 건물 검사 시스템

FLIR MR277

MR277은 최초의 FLIR 건물 검사 시스템입니다. 이는 적외선 유도 측정(IGM)의 장점과 특허받은 다중 스펙트럼 동적 이미징(MSX)을 첨단 환경 센서와 결합하여 문제의 위치를 신속하게 찾고, 해당 문제를 명확하게 식별하고, 쉽게 문서화할 수 있습니다

제품 보기
고성능 비디오스코프

FLIR VS80 키트

FLIR VS80은 접근하기 어렵거나 안전하지 않은 위치를 검사할 때 신뢰할 수 있는 다목적 전문 비디오스코프입니다. 7개의 고유한 호환 방수(IP67) 카메라 프로브* 팁을 사용하여 거의 모든 유형의 검사에 유연성을 제공합니다.

제품 보기

디스커버 센터에서

애플리케이션 스토리

Flir One® Pro Camera Aids Step-Change in Quantifying the Thermal Performance of Buildings

자세히 알아보기
사용 사례 시나리오

현장 활용 사례 분석: 열화상 카메라를 활용하여 건축물 진단 업무를 간소화하고 설비 운용 시간을 극대화하는 방법

자세히 알아보기
사례 연구

세계 최고의 스톤울 단열재 기업이 추천하는 FLIR 열화상 카메라

자세히 알아보기