광업 산업

상태 모니터링을 통한 가동 시간 보장

까다로운 채광 산업에서는 가동 시간을 유지하고 안전을 보장하는 것이 중요합니다. 장비 문제를 조기에 식별하는 것부터 채광 현장 보호에 이르기까지, 열화상 및 음향 이미징과 같은 첨단 기술을 통해 채광 회사는 장비가 손상되거나 파괴되기 전과 비용이 많이 드는 사고가 발생하기 전에 초기 단계에서 문제를 포착할 수 있습니다.

실시간 액체 누출 감지

광업 공정에는 유해하고 값비싼 화학물질의 사용이 수반되는 경우가 많습니다. 대규모 채광 현장에서 작은 액체 누출을 찾는 것은 기존의 방법으로는 어려울 수 있습니다. 열화상 카메라는 온도 차이를 신속하게 식별하여 작업자가 몇 초 안에 누출을 정확히 찾아낼 수 있도록 합니다. 음향 이미징 카메라는 소음이 많은 환경에서도 누출과 관련된 소리 이상을 감지하여 추가적인 감지 계층을 제공합니다.

장비 고장 방지 및 작업장 안전 개선

타이어, 파이프 및 컨베이어와 같은 채광 장비는 마모되기 쉽습니다. 신뢰성과 안전을 보장하기 위해서는 정기적인 검사가 필수적입니다. 열화상 이미지는 온도 변화를 강조하여 과열 부품 또는 잠재적 고장을 식별합니다. 음향 이미징은 베어링 고장 또는 잘못 정렬된 기계로 인해 발생하는 것과 같은 불규칙한 사운드 패턴을 감지하여 조기 개입을 가능하게 합니다.

고급 보안으로 불법 광업과의 전쟁

열화상 촬영은 24시간 속성 감시를 제공하여 채광 보안을 향상시킵니다. 적외선 이미지는 침입자를 다른 보안 방법보다 훨씬 더 빠르고 정확하게 식별합니다.

광업을 위한 FLIR의 솔루션

열화상 촬영은 온도 관련 이상을 감지하는 강력한 도구이며, 채광을 위한 음향 촬영은 소리에 집중하여 이를 보완합니다. 음향 이미징은 음파를 시각적 데이터로 변환함으로써 상태 모니터링에 또 다른 차원을 추가하여 열화상 이미징과 조화를 이루는 통찰력을 제공합니다.

• 가스 누출 감지: 음향 이미징 카메라는 사운드 이상을 시각화하여 가압 파이프라인의 누출을 식별할 수 있습니다.
• 전기적 결함 감지: 고전압 시스템에서 아크 또는 코로나 방전과 같은 문제를 감지합니다.
• 기계적 결함 모니터링: 회전 기계의 비정상적인 진동 또는 베어링 고장과 같은 문제를 정확히 파악합니다.
음향 및 열화상 이미징을 통합하면 채광 작업자가 장비 상태를 보다 완벽하게 파악할 수 있어 고장을 방지하고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.

FLIR FlexView™ 렌즈

운영 효율성을 개선하도록 설계된 FLIR FlexView™ 렌즈는 검사 중에 빠르고 정확한 이미지 캡처를 가능하게 합니다. FLIR FlexView 이중 시야(DFOV) 렌즈는 버튼을 눌러 단 한 초 만에 넓은 렌즈와 좁은 렌즈 사이를 전환할 수 있습니다. 좁은 공간 및 대상 컨텍스트에 광각 필드를 사용하고 좁게 전환하여 더 많은 픽셀을 대상에 배치합니다.

기계 검사, 누출 모니터링 또는 안전 향상 등 FlexView는 모든 이미지에서 정밀도를 보장합니다.

flexview graphic-1.jpg

flexview graphic-2.jpg

flexview graphic-3.jpg

FLIR Thermal Studio Suite

휴대용 열화상 카메라, 음향화상 카메라 또는 광학 가스 이미징(OGI) 카메라로 작업하는 경우 광업 산업을 위한 검사 프로그램을 구성하고 관리하기 위한 최고의 솔루션은 FLIR Thermal Studio Suite입니다. 이 구독 소프트웨어는 중요한 구성 요소의 예측 유지보수, 시스템 문제 해결 및 생산성 향상에 필요한 조직 기능과 고급 처리를 제공합니다.

FLIR Thermal Studio Pro는 배치 이미지 처리, 고급 이미지 분석 및 FLIR Route Creator에 대한 액세스를 제공하는 데스크톱 소프트웨어로, 사용자가 자체 검사 맵을 생성하고 Inspection Route가 활성화된 FLIR 카메라에 다운로드할 수 있는 기능입니다.

FLIR Ignite

FLIR IgniteTM 클라우드 서비스와 함께 직접 이미지 백업을 할 경우 FLIR Thermal Studio 소프트웨어는 예측 유지 관리 직원이 심각한 고장을 일으키기 전에 문제를 감지할 수 있도록 정확한 데이터 수집을 보장합니다.

휴대용 열화상 카메라

음향 이미징 카메라

고정형 열화상 카메라

전기 도구

소프트웨어

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.

혁신 실천

사례 연구

FLIR Thermal Imaging Enables Autonomous Inspections of Mining and Trucking Vehicles in Australia

자세히 알아보기
애플리케이션 스토리

광업에서 실시간 액체 누출 감지를 가능하게 하는 FLIR

자세히 알아보기