FlexView®
듀얼 시야 렌즈
렌즈를 다시 떨어뜨릴 위험이 없습니다. FLIR FlexView 이중 시야(DFOV) 렌즈는 버튼을 눌러 단 한 초 만에 넓은 렌즈와 좁은 렌즈 사이를 전환할 수 있습니다. 좁은 공간 및 대상 컨텍스트에 광각 필드를 사용하고 좁게 전환하여 더 많은 픽셀을 대상에 배치합니다.
FlexView: 소개

안전하게 작업하고 시간 절약
- 현장에서 렌즈를 교체하는 대신 버튼을 눌러 렌즈를 전환합니다.
- 하나의 렌즈로 시간과 공간 절약
- 현장에서 효율적이고 정확한 검사를 실행하여 이상 현상을 놓칠 수 있는 위험이 감소합니다.
- 좁은 FOV 렌즈로 아크플래시 영역 방지
- 디지털 줌을 사용하는 대신 광학 줌으로 대상에 2.8x 픽셀 사용

FlexView 42°/24° 및 FlexView 24°/14°
FlexView DFOV 시리즈는 42°/24° 및 24°/14° 렌즈의 두 가지 버전으로 제공됩니다. 각 제품은 다양한 운영 요구에 맞춘 고유한 이점을 제공합니다. 사용자는 1초 내에 넓은 시야와 좁은 시야 사이를 전환할 수 있으므로 안전 또는 효율성을 저하시키지 않고 검사 중에 원활하게 조정할 수 있습니다.

FlexView DFOV 24°/14° 렌즈


FlexView DFOV 42°/24°



휴대용 편의성
이제 여분의 렌즈를 휴대할 필요가 없으며 렌즈를 떨어뜨리거나 민감한 카메라 부품을 오염시킬 위험이 있습니다. 안전 거리에서 중요 자산을 스캔하는 동안 아크 플래시 구역에서 벗어나십시오.

고정 모니터링
하나의 렌즈로 번거로움 없이 가까운 거리에서 전체 목표물을 캡처할 수 있으며 더 먼 거리에서 작은 목표물을 캡처할 수도 있습니다. FlexView 렌즈를 사용하면 의사결정에 도움이 되는 고품질 데이터를 위한 목표물에 더 많은 픽셀을 얻을 수 있습니다 의사 결정을 개선할 수 있습니다.

무인 지상 차량(UGV)
자율 로봇에서 렌즈를 교체하는 것은 쉽지 않습니다. Flir FlexView를 사용하면 큰 대상의 넓은 이미지를 캡처하고, 더 먼 거리에서 작은 대상을 위해 좁은 렌즈로 즉시 전환할 수 있습니다. 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 가장 정확한 온도 측정값을 확보하십시오.
FlexView FAQ
FlexView는 여러 호환 카메라 모델에서 사용하기 쉽습니다. 핸드헬드 카메라의 경우, 렌즈의 스위치는 몇 초 안에 14°~24° 또는 24°~42° 시야각으로 전환됩니다. A400/500/700 카메라의 경우 소프트웨어 명령은 스위치와 동일한 기능을 수행합니다.
시야각(FOV)은 카메라가 한 번에 어떤 거리에서 얼마나 많은 장면을 볼 수 있는지를 나타냅니다. 42°도는 매우 넓은 각도의 FOV이고 24°는 넓은 각도의 FOV입니다. 즉, 장면 전체를 또는 더 큰 규모로 평가할 수 있습니다. 핫스팟과 같은 특정 항목을 확대하려면 FlexView 렌즈를 사용하여 14° FOV로 전환할 수 있으므로 멀리서도 명확하게 측정할 수 있습니다.
열화상 카메라 렌즈 간 전환은 일반적으로 물리적 광각 렌즈와 망원 렌즈를 교체하는 것을 포함합니다. 하지만 FlexView를 사용하면 단일 버튼을 누르는 것 외에 카메라의 어떤 것도 조정할 필요 없이 둘 사이를 쉽게 전환할 수 있습니다.