Flir 경로 기반 솔루션으로 검사 간소화 및 개선

예방적 유지보수 프로그램의 성공은 유지보수 팀이 시간 경과에 따라 정확하고 반복 가능한 데이터를 수집하는 능력에 달려 있습니다. 이렇게 하면 일상적인 유지보수 검사가 느려져 각 자산을 조사하고 동일한 방식으로 문서화하는 데 시간이 더 필요할 수 있습니다.

Flir의 솔루션은 Flir Thermal Studio Pro에서 생성된 사전 설정된 검사 계획을 따르는 열화상 카메라에 내장된 라우팅 기능입니다.

FLIR 라우팅 소프트웨어가 검사 효율성을 향상시키는 방법

각 위치에서 검사해야 하는 자산 목록을 가장 효율적인 순서로 정리하여 작성합니다. 그런 다음, 경로를 디지털 형식으로 내보내고 이를 라우팅*이 있는 Flir 열화상 카메라에 업로드하여 설문조사를 시작합니다.

제품 보기

일관된 열 데이터를 위해 참조 이미징 사용

이전 이미지와 일치하도록 새 검사 이미지의 프레임을 구성합니다. 기준 이미징은 보다 정확한 추세 분석을 위해 한 검사에서 다음 검사까지 영상 및 카메라 설정 일관성을 보장합니다.

더 알아보기

검사 후 보고가 쉬워짐

사전 계획된 경로와 내장된 조직 기능 덕분에 검사 후 보고가 간단합니다. Thermal Studio Pro를 사용하여 열화상 및 시각적 이미지를 자산 목록과 쉽게 일치시키고, 이미지에 메모를 추가하고, 최종 보고서를 생성할 수 있습니다.

더 알아보기

경로 기반 검사의 이점

경로 기반 검사 경로를 따르면 시간을 절약하고, 불만을 줄이며, 팀이 비용 효율적인 수리 일정을 알리는 데 필요한 데이터를 수집할 수 있습니다. 

“보고서 생성에는 보통 많은 수작업이 필요하지만 FLIR Route Creator를 사용하면 보고 시간을 절반으로 쉽게 줄일 수 있습니다.”— Deon Gaarkeuken, 예측 유지보수 감독자, WearCheck.

논리적이고 사전 계획된 순서를 따르면 검사를 수행하는 데 필요한 시간이 줄어들어 작업자가 다른 작업을 수행할 수 있습니다.

검사자는 이미지 업로드 및 데이터 관리를 자동화하여 중요한 정보를 사용자 지정 보고서로 직접 이동하여 즉시 공유할 수 있습니다.

Flir 경로 기반 검사 이해하기


*2020년 10월 8일 이후에 제작된 FLIR Exx-시리즈, T500-시리즈, T800-시리즈 및 T1000-시리즈 카메라에 사전 설치됩니다. 구형 Exx-시리즈 및 T-시리즈 카메라에 구매 가능합니다.

 

Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.