화재는 매우 짧은 시간에 여러 건물이나 설비를 파괴할 수 있습니다. 화재가 발생하면 엄청난 가치의 물품이 파손될 수 있으며 화재로 인해 손실된 생명의 비용은 계산할 수 없습니다. 열화상 카메라는 비접촉 방식의 온도 측정을 통해 발화하기 전에 핫 스팟을 감지하여 화재를 예방할 수 있습니다.
대규모 세탁 시설은 가연성 직물과 잠재적인 인화성 오염 물질, 그리고 통제되지 않은 열의 상승 등 화재가 발생할 수 있는 위험을 높이는 안전 문제를 겪고 있습니다. FLIR의 통합 파트너인 MoviTHERM은 화재가 확산되기 전에 상승하는 온도를 감지할 수 있는 열 모니터링 시스템을 개발했습니다.
FLIR 및 화재 진압 시스템을 통해 원격으로 화재 진압
FLIR 열화상 기술과 독특한 원격 제어 화재 진압 시스템을 결합하면 폐기물 적재장, 파쇄기 시설 등과 같은 위험 구역에서 화재가 발생하기 전에 화재를 막을 수 있습니다.
Now Playing
산업용 세탁 시설은 화재 안전을 보장하기 위해 열화상을 이용하고 있습니다.
Now Playing
FLIR 및 화재 진압 시스템을 통해 원격으로 화재 진압
연료 저장소
연료 저장소는 상품 자체가 가연성이기 때문에 매우 위험합니다. 부식, 누출 및 사람의 실수로 인해 폭발, 때로는 재앙적 결과가 발생할 수도 있습니다. 열화상 카메라로 연료 저장소의 온도 변화를 자동으로 모니터링하면 재해를 방지하고 보험업체의 감독 기준을 충족하며 작업자와 일반 대중을 위한 안전을 향상시킬 수 있습니다.
창고
창고에는 화재 경보기 및 소방 시스템이 장착되어 있지만 화재가 발생하게 되면 자산 피해를 입는 것은 거의 확실합니다. FLIR 열화상 카메라는 점화되기 전에 핫 스팟을 파악하고 조기 경고 대응을 제공하여 자산이 손상되거나 안전이 침해되기 전에 전면적인 화재를 방지할 수 있습니다.
가연성 더미
보관 시 자연 연소의 위험이 있는 물질이 있습니다. 항상 그렇듯이, 예방이 치료보다 더 효과적입니다. 열화상 카메라를 통해 안전을 보장하고 자연 연소를 감지할 수 있습니다. 석탄 더미, 나무 조각, 비료 등의 온도를 원격으로 계속 모니터링합니다.
폐기물 벙커 모니터링
가연성 더미 적용 분야와 유사하게, 폐기물은 보관 시 가연성일 가능성이 있습니다. 자체 연소, 압력으로 인한 열 발생, 처리 중 자발적인 화학 반응과 메탄 가스 생성에는 모두 화재 위험의 가능성이 있습니다. 열화상 카메라를 사용하면 폭발 가능성이 있는 핫 스팟을 파악하여 화재를 예방할 수 있습니다.
원격 화재 진압
핫 스팟을 파악하는 것은 화재 예방 솔루션의 일부에 불과합니다. 다음 부분은 복구입니다. 그리고 원격 모니터링 시나리오에서는 이러한 문제가 발생할 수 있습니다. FLIR 열화상 카메라 및 소프트웨어는 핫 스팟을 정확히 찾아내고 스프링클러 시스템 켜기, 시스템 종료 또는 소방 발포체로 물을 뿌릴 핫 스팟 목표 설정과 같은 자동 화재 진압 대응을 시작할 수 있으며 이 모든 기능을 인터넷을 통해 원격으로 제어할 수 있습니다.