전기 장비 유지보수

열 검사를 통한 안전 유지

전기 유지보수 전문가를 보호하는 것은 National Fire Protection Association의 최우선 과제입니다. 따라서 2023 NFPA 70B는 직원을 위험에 빠뜨릴 수 있는 중요 전기 장비에 대해 6개월마다 열 검사를 의무화하고 있습니다.

적외선 열화상 촬영 분야의 세계적인 선도업체인 Teledyne FLIR는 NFPA 표준을 준수하고, 안전을 유지하고, 잠재적인 책임을 피할 수 있는 종합 솔루션을 제공합니다. 전문 열화상 카메라부터 보고/라우팅 소프트웨어, 교육, 전문가 조언에 이르기까지, 성공적인 열화상 촬영 프로그램을 보장합니다.

권장 사항이 아닌 필수 사항: FLIR가 NFPA 70B를 준수하도록 지원하는 방법

FLIR E76 및 24° 렌즈 번들

FLIR E76은 예산이 부족한 고객을 위한 완벽한 포인트앤슛 카메라입니다. FLIR Thermal Studio Pro 소프트웨어, Route Creator 플러그인 및 적외선 교육 센터 레벨 I 열화상 촬영 코스와 함께 11,668달러에 번들로 제공되어 739달러를 절약할 수 있습니다.

제품 보기

FlexView™ 렌즈 번들이 포함된 FLIR T530

듀얼 FOV 렌즈가 장착된 이 T 시리즈 카메라는 어떤 각도에서든 부담 없이 하루 종일 이미징할 수 있도록 설계되었습니다. 42° 렌즈, FLIR Thermal Studio Pro 소프트웨어 및 Route Creator 플러그인, 적외선 교육 센터 레벨 I 열화상 촬영 코스가 17,528달러에 번들로 제공되어 2,438달러를 절약할 수 있습니다.

제품 보기

FlexView™ 렌즈 번들이 포함된 FLIR T560

효과적인 실내 열 검사를 위한 최고의 선택으로 640 × 480(307,000픽셀)의 뛰어난 이미징을 제공합니다. 42° 렌즈, FLIR DM286 산업용 이미징 멀티미터, Route Creator 플러그인이 있는 FLIR Thermal Studio Pro 소프트웨어, 적외선 교육 센터 레벨 I 열화상 촬영 코스와 함께 묶어서 27,038달러(3,367달러 절감)에 제공됩니다.

제품 보기

3가지 주요 핵심 사항

업데이트된 지침은 “델타 T” 또는 ΔT로 알려진 온도 차이를 식별하기 위한 열화상 촬영의 사용에 적용되는 것을 포함하여 검사 프로그램이 따라야 하는 특정 단계를 간략하게 설명합니다. 2023년 규정을 충족하려면 이러한 단계가 필요합니다.

전기 검사관은 유사한 부하 하에서 유사한 전기 부품의 ΔT를 측정할 수 있는 열화상 카메라에 액세스해야 합니다.

검사자는 열화상 카메라 사용에 대한 적절한 교육을 받고 자격을 갖추어야 합니다.

검사관은 필요에 따라 조사 결과를 문서화하기 위해 적절한 보고 도구가 필요합니다. 특히 대상과 기준 영역 간의 ΔT에 주목해야 합니다.

NFPA 70B 지침의 변경 사항에 대해 자세히 알아보기

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.