FLIR에서 찾기

기밀성 및 에너지 효율성을 위한 열화상 촬영은 주택을 건설하거나 리노베이션할 때 중요한 품질 관리 조치입니다. 열 손실은 굴뚝, 격자 및 벽 통풍구를 통한 공기 누출부터 밀봉 상태가 불량한 출입구, 아르곤 가스 창문 고장, 절연 누락에 이르기까지 다양한 원인으로 인해 건물 총 에너지 소비의 최대 50%를 차지할 수 있습니다.

공기 침윤 및 유출의 감지 및 시각화

적절한 공기 교환은 탑승자의 편안함, 건강 및 안전을 위해 중요하지만, 대부분의 건물은 필요 이상으로 공기 누출률이 훨씬 높습니다. 근본 원인은 종종 공기가 유입되거나 유출될 수 있는 설계 및/또는 구조가 불량하기 때문입니다. 열화상 촬영이 없으면 이러한 초안의 출처를 감지하고 시각화하기가 매우 어려울 수 있습니다. 그러나 열화상 장비를 사용하면 검사관과 계약업체가 열 문제의 원인을 쉽게 찾아 에너지 손실을 막기 위한 최상의 개선 및 수리에 대한 유용한 조언을 얻을 수 있습니다.

에너지 효율성 개선

열화상 카메라는 누락된 절연, HVAC 공기 흐름 및 장비 문제, 복사 가열 오작동, 지붕 손상 등을 드러내는 데 도움이 되는 귀중한 검사 도구로 잘 확립되어 있습니다. 열화상 이미지는 육안으로 보이지 않는 열 손실의 패턴과 원인을 감지하고 찾아 개선이 필요한 보고서와 이를 얼마나 잘 완료했는지에 대한 설득력 있는 증거를 제공합니다.
missinginsulation.jpg

고객에게 더 나은 통찰력 제공

전문적인 리포트는 고객이 열화상 점검 결과와 그 과정에서 발견된 문제를 명확히 이해하는 데 큰 도움이 됩니다. Flir Thermal Studio Pro가 제공하는 고급 분석 및 의사결정 지원 기능에는 다양한 측정 도구, 일괄 처리 기능, 사전 점검 경로 설정, 그리고 맞춤형 리포트 템플릿 등이 포함되어 있습니다.
Thermal Studio Suite에 대해 자세히 알아보기
Thermal studio_bldg.png

FLIR ONE 시리즈

합리적인 가격으로 원하는 방법을 검사할 수 있는 유연성.

나에게 맞는 도구를 찾아보세요