배터리 에너지 저장 시스템

FLIR 열화상 카메라가 BESS 현장의 화재 조기 감지를 위한 최적의 선택인 이유

배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 오늘날 에너지 인프라의 필수 구성 요소로, 전기의 저장과 분배를 촉진하여 공급과 수요의 균형을 효과적으로 맞추고 그리드 안정성을 보장합니다. 일반적으로 배터리 셀이 쌓여 있는 대형 실외 컨테이너에 보관되는 이러한 배터리 시스템은 세대를 거듭할수록 더 안전하고 안정적이며 신뢰성이 높아지고 있습니다.

여전히 화재로 이어질 수 있는 급격한 온도 변화가 발생할 가능성이 있습니다. 화재가 발생하기 전에 손상이나 고장 징후를 감지하도록 설계된 열 센서 시스템과 마찬가지로 경계를 늦추지 않는 것이 중요합니다.

안전 문제로 무엇이 있나요?

배터리 현장 운영자는 배터리 셀의 온도가 갑자기 급상승하여 다른 셀로 확산되어 화재 및 유해 가스 방출로 이어질 수 있는 열 폭주를 특히 우려합니다. 이러한 장치가 얼마나 빽빽하게 들어차 있는지를 고려할 때 결함, 손상 또는 충격으로 인한 단 한 번의 과열로 인해 장치 내에서 며칠 동안 지속될 수 있는 화재로 모든 자산이 소실되는 치명적인 연쇄 화재가 발생할 수 있습니다.

BESS 현장 화재는 경계가 중요하다는 것을 보여줍니다.

2024~2025년 BESS 현장에서 발생한 여러 사건은 열 폭주에 대한 강력한 모니터링이 근본적으로 필요하다는 점을 강조합니다. 예를 들어, 2025년 1월 캘리포니아주 산타크루즈 인근의 Vistra 에너지 저장 시설에서 상당한 규모의 화재가 발생했습니다. 

화재로 인해 유독 가스가 방출되어 주민 1,500명이 대피했습니다. 또한 물에 닿으면 폭발할 수 있고 고온에서 재발화할 수 있는 리튬 이온 배터리의 특성상 진화에 어려움을 겪었습니다. BESS 화재 시 방출될 수 있는 독성 가스 중에는 미국 질병통제예방센터가 눈, 코, 입, 목, 폐에 자극을 주는 물질로 분류한 불화수소 가스가 있습니다.


BESS 사이트 소유자에게 Flir 열화상 솔루션이 필요한 이유

BESS 시설에 대한 위험을 완화하기 위해, Flir는 현장 크기 및 복잡성에 맞춤화할 수 있는 최첨단 열화상 카메라를 제공하고, 쉬운 통합을 위한 개방형 플랫폼을 제공하며, 고급 열화상 분석 및 잠재적 핫스팟에 대한 알람을 위한 내장 소프트웨어를 포함합니다.

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.