조기 화재 감지

목재 가공 시설

임산품 시설은 목재를 고온에 노출시키는 가마, 건조기, 통나무 보관소 및 컨베이어 공급 기계를 사용하므로 현대 산업에서 화재 발생 가능성이 가장 높은 환경 중 하나입니다. 건조하고 먼지가 많은 환경에 수지 축적, 변동이 심한 공기 흐름 및 실외 노출과 더불어 스몰더링 핫 스팟 또는 완전 점화의 위험이 기하급수적으로 증가합니다.

Flir 열 센서 시스템은 임업 운영을 위한 조기 화재 감지 기능을 제공하여 톱밀에서 바이오매스 저장 야드에 이르기까지 고위험 환경에서 점화를 방지하고 인프라를 보호하며 가동 시간을 개선합니다.

Image of burning trees from the Pine Gulch Colorado fire

조기 탐지가 중요한 이유를 보여주는 실제 화재

임업 사업체는 화재로 인한 치명적인 손실을 계속 겪고 있으며, 이러한 사고는 경고가 없는 경우가 많습니다.

  • 2023년, 칠레의 산불은 430,000헥타르가 넘는 면적을 태웠고, 주택 1,180채 이상을 파괴했으며, 이러한 재난에서 펄프 및 임업 부문에 미화 5천만 달러 이상의 비용이 발생했습니다.
  • 미국 소방서는 2023년에만 약 110,000건의 비거주 건물 화재에 대응하여 31억 6천만 달러의 재산 피해를 입혔습니다. 많은 사례들이 가마 및 건조기 위험이 존재하는 제조 및 목재 가공 현장에서 발생했습니다.
  • NFPA에 따르면, 2017년과 2021년 사이에 연간 평균 36,784건의 산업 또는 제조 관련 화재가 보고되어, 15억 달러 이상의 직접적인 재산 손실을 초래했습니다.

소스가 실화 플래너이든, 스몰더링 가마 덕트이든, 바이오매스 파일이든, 이러한 화재는 단순히 장비를 손상시키는 것이 아니라, 몇 주 또는 몇 달 동안 생산을 방해하고, 수명 비용을 절감하며, 심지어 더 넓은 산불을 유발하는 촉매 역할을 할 수 있습니다.

Two engineers inspecting machines in an automated wood processing facility

업계의 당면 과제는 다음과 같습니다.

  • 역동적 임업 환경 및 연중무휴 24시간 생산 시설에 대한 수요를 충족할 수 있을 만큼 충분히 빠르고 넓은 범위를 제공하는 감지 시스템 찾기.
  • 내부적으로 연소가 시작될 수 있는 극심한 열과 습도 조건에서 작동하는 가마 및 건조기 모니터링.
  • 단 몇 초 만에 점화될 수 있는 분진 속에서 작업이 이루어지는 전동 대패 작업장, 모터 및 기계 시스템에 의해 생성된 마찰 모니터링.
  • 특히 예측 불가능한 점화 구역을 생성하는 요인에 노출되는 옥외 보관 구역과 보관소 모니터링.
  • 아주 작은 열점조차도 끔찍한 화재로 확산되는 데 충분한 시간을 줄 수 있는 긴급상황 대응 지연.

조기 화재 감지(EFD)를 위한 Flir 열화상 솔루션은 불꽃이 나타나기 훨씬 전에, 심지어 패널, 배관 또는 저장 파일 뒤에 열 이상을 감지하는 비접촉 적외선 모니터링으로 이러한 문제를 해결합니다. 

 

조기 화재 감지용 제품

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.