EV 배터리 생산 품질, 안전성 및 신뢰성

전기 자동차(EV) 산업은 정부 규정, 환경 친화적인 운송에 대한 소비자 수요, EV를 보다 실용적이고 저렴하게 만들어준 기술 발전 등 다양한 요인에 힘입어 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있습니다.

전체 산업 체인은 보조를 맞추기 위해 더 스마트한 도구가 필요한 반자동 및 반자동/완전 자동 생산 라인으로 구성됩니다. 장기적인 품질, 제품 신뢰성, 작업자 및 시설 안전 또한 특히 배터리 생산 검사의 최우선 과제입니다.

Flir는 배터리 열 검사를 위해 특별히 설계된 열화상 카메라, 자동화 센서 및 테스트 및 측정 제품 라인을 통해 EV 배터리 품질, 신뢰성 및 안전성을 개선하기 위한 종합 솔루션을 제공합니다.

Flir 전기 자동차 배터리 브로셔 보기

전기차 배터리 산업 전반의 애플리케이션 및 솔루션에 대한 포괄적인 정보를 다운로드하세요.

Flir가 EV 배터리 어셈블리 전반에 걸쳐 품질과 안전을 지원하는 방법

ev battery description.png

잠재적으로 연결이 불량하고 성능이 저하된 셀 및 모듈 식별

배터리 팩 품질 및 안전 보증

셀, 팩 및 모듈 간의 상호 연결은 용접되고 기계적으로 조립됩니다. 연결이 느리거나 느슨하면 불균형적으로 가열됩니다. 셀, 팩 및 모듈 간의 상호 연결은 연결이 불량하거나 느슨하면 가열이 고르지 않을 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 당사의 열화상 카메라는 모든 단계에서 비침습적인 실시간 열화상 데이터를 제공하여 제조업체가 결함을 식별하고 열 관리를 최적화하며 EV 배터리가 모든 생산 단계에서 품질 및 안전 표준을 충족하도록 지원합니다.

예측 유지보수 결함 구성 요소

BMS 검사 지원

열화상 카메라는 배터리 관리 시스템(BMS)이 안전하고 효율적인 배터리 작동을 유지하기 위한 실시간 결정을 내릴 수 있도록 중요한 온도 데이터를 제공함으로써 예측 유지보수에 중요한 역할을 합니다. 이러한 열 관리 및 결함 감지에 대한 사전 예방적 접근 방식은 EV 배터리의 성능, 수명 및 안전성을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

잠재적으로 위험한 조건 감지

열폭주 모니터링

조립 과정 중에 제조업체는 배터리 셀과 모듈을 부분적으로 또는 완전히 충전하여 온도 상승을 초래할 수 있습니다. 열 폭주를 확인하지 않으면 위험이 높습니다. Flir의 열화상 기술은 위험한 상황과 조건을 식별할 수 있습니다. 열화상 카메라가 비정상적으로 뜨거운 셀을 식별하면 BMS는 영향을 받은 셀을 신속하게 분리하거나 냉각하여 추가 에스컬레이션을 방지할 수 있습니다.

연속적인 자동화 열화상 상태 모니터링

Flir 자동 열화상 카메라는 EV 배터리 제조의 요구를 충족하는 유연하고 구성 가능한 솔루션입니다. 고정 장착 모델은 잠재적으로 느슨한 연결 수를 더 많이 식별하여 배터리 시스템의 라인 종단 고장을 크게 줄일 수 있습니다. 자동화된 열화상 카메라를 생산 라인에 통합함으로써 제조업체는 다음과 같은 몇 가지 이점을 얻을 수 있습니다.

  • 시각적 모니터링과 열 모니터링 모두 가능
  • 상세한 열화상 이미지를 위한 최대 640 × 480(307,200픽셀) 해상도
  • 온도 임계값을 넘으면 이를 알려주는 사용자 지정 설정 경고로, 결함이 눈에 띄지 않도록 보장합니다.
  • HMI, SCADA 및 선택적 ONVIF S 호환성을 포함한 산업 표준 산업 프로토콜 및 비디오 관리 시스템을 준수함으로써 손쉬운 통합 보장

전기차 배터리 산업을 위한 Flir 제품


Flir는 고객의 요구를 소중히 여기며, 이를 통해 고객이 당면 과제를 완전히 해결할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다. 배터리 열 테스트에서 기술의 발전에 대한 열정은 우리가 수년 동안 구축한 신뢰, 안전 및 신뢰성을 의미하며 지속 가능한 미래를 함께 만들어 냅니다.


적외선 열화상 교육 자료

적외선 교육 센터에서 제공하는 적외선 열화상 촬영 교육 과정을 통해 직원에게 배터리 검사 기술을 갖추십시오. 당사는 열 검사 기술을 개선하고자 하는 전기차 배터리 제조 산업의 대규모 그룹 및 조직을 위한 온라인 및 현장 교육 과정을 제공합니다.

Flir의 소프트웨어 연결을 통한 인텔리전스 활용

당사에 연락하여 카메라에 가장 적합한 소프트웨어를 알아보십시오.

관련 기사

애플리케이션 스토리

배터리 혹사 테스트에 고속 열화상 이미징을 사용하는 배터리 이노베이션 센터

자세히 알아보기
사용 사례 시나리오

전기 자동차 배터리 모듈에 발생할 수 있는 화재를 방지하기 위한 열 폭주 현상 모니터링

자세히 알아보기
사용 사례 시나리오

잘못 체결된 전기 자동차 배터리 모듈을 식별하는 방법

자세히 알아보기
애플리케이션 스토리

Averting factory fires, diminishing downtime: how thermal imaging is safeguarding international production lines

자세히 알아보기

 

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.