Flir 산업 솔루션

자동차 제조 산업을 위한 모니터링 및 검사 솔루션

자동차 제조 산업은 높은 품질, 정밀도 및 효율성 표준을 요구합니다. Flir의 고급 솔루션은 제조업체가 품질 보증, 공정 제어, 상태 모니터링 및 공기/가스 누출 감지를 위한 최첨단 기술로 일반적인 문제를 해결함으로써 이러한 요구를 충족할 수 있도록 지원합니다. 생산 프로세스를 개선하고 제품 무결성을 보장하도록 설계된 슈나이더 일렉트릭의 포괄적인 솔루션을 살펴보십시오.

자동차 제조 산업을 위한 슈나이더 일렉트릭의 솔루션

자동차 제조업체를 위한 공기 및 가스 누출 감지

Flir의 음향 감지 기술은 누출을 정확하게 식별하여 적시에 수리하고 운영 효율성을 유지합니다. 일반적인 용도에는 공압 시스템, 배기 시스템 및 에어컨 장치의 누출 감지가 포함됩니다.

방법 알아보기

자동차 제조업체를 위한 상태 모니터링

Flir의 상태 모니터링 솔루션은 잠재적인 문제를 조기에 감지하기 위한 지속적인 모니터링을 제공하여 시기 적절한 유지보수를 가능하게 하고 가동 중단 시간을 줄입니다. 로봇 암, 컨베이어 시스템 및 기타 중요 기계의 상태 모니터링이 포함됩니다.

방법 알아보기

자동차 제조업체를 위한 프로세스 제어

생산 공정을 최적화하여 폐기물을 줄이고 효율성을 개선하는 것은 자동차 제조에 필수적입니다. Flir의 공정 제어 기술은 실시간 모니터링 및 데이터 분석을 제공하여 운영을 간소화하고 폐기물을 최소화합니다. 여기에는 조립 라인 모니터링, 적절한 자재 취급 보장, 자동화 시스템의 정확성 확인이 포함됩니다.

방법 알아보기

자동차 제조업체를 위한 품질 보증

가시광선 카메라로 어두운 표면에서 투명 또는 검은색 접착제를 감지하는 것은 어렵습니다. Flir 자동화 열화상 카메라는 접착제 비드 배치를 정확하게 확인하고, 갭을 감지하고, 적절한 온도 임계값을 확인함으로써 이러한 문제를 극복합니다. 또한 자동차 산업에서 점점 더 중요한 방법인 유도 가열과 같은 고급 접착제 접착 공정을 지원합니다.

방법 알아보기

Early Fire Detection for Automotive Manufacturers

The risk of fire at an automotive plant stems not only from the heat-producing activities such as welding and plastic extrusion but also from flammable materials, combustive dust, and failures in the electrical and mechanical systems that keep the plant running. Installing Flir fixed thermal imaging cameras to monitor production 24/7 can spot rising heat before it breaks into fire—or catch faulty systems before they dangerously overheat.

방법 알아보기

Flir 자동차 제조 솔루션 활용

사례 연구

FLIR의 고속 열화상 카메라로 자동차 산업을 위한 철강 원자재 품질 모니터링

자세히 알아보기
사용 사례 시나리오

활용 사례: 품질 및 공정 제어 - 온도 패턴 인식 기술

자세히 알아보기
사례 연구

사례 연구: 음향 이미징으로 자동차 부품 제조 현장의 압축 공기 누출 문제 해결하기

자세히 알아보기
카메라 선택

기계 및 자동차 정비 기사를 위한 최고의 열화상 카메라 솔루션

자세히 알아보기
사례 연구

FLIR A320를 장착한 자동품질관리로 생산되는 자동차를 완벽히 관리하고 있는 Ford Genk

자세히 알아보기
애플리케이션 스토리

FLIR 카메라를 활용한 플라스틱 자동차 부품 품질 확보

자세히 알아보기

 

자동차 제조를 위한 권장 제품

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.

산업별 솔루션

Flir가 비즈니스를 지원하는 방법