Flir 산업 솔루션

화학 제조 산업을 위한 모니터링 및 검사 솔루션

화학 제조 산업은 강력한 안전 프로토콜, 실시간 장비 모니터링 및 엄격한 환경 준수를 요구합니다. Flir의 고급 열화상 촬영, 음향 감지 및 가스 누출 감지 솔루션은 화학 제조업체가 중요한 문제를 확대하기 전에 시각화할 수 있도록 지원합니다. 화학 공장의 상태 모니터링, 예측 유지보수 및 LDAR 준수 가스 감지 기술을 살펴보십시오.

화학 제조 산업을 위한 슈나이더 일렉트릭의 솔루션

화학 제조업체를 위한 공기 및 가스 누출 감지

압축 공기 및 가압 가스 누출은 에너지를 낭비하고 화학 시설에서 안전 위험을 초래할 수 있습니다. Si-시리즈를 포함한 음향 이미징 카메라를 휘발유화하여 초음파 사운드 패턴을 시각화하여 큰 플랜트 환경에서도 공기, 가스 및 진공 누출을 신속하게 감지합니다. 이러한 도구는 팀이 에너지 효율성을 개선하고 자신 있게 예측 유지보수를 수행할 수 있도록 도와줍니다.

더 알아보기

화학 제조업체를 위한 광학 가스 이미징

Flir 광학 가스 이미징 카메라는 보이지 않는 VOC 및 탄화수소 누출을 실시간으로 표시합니다. OGI는 조정된 적외선 필터를 사용하여 밸브, 플랜지, 펌프, 열교환기, 압축기, 저장 탱크 및 로딩 랙 주변의 가스 배관을 밝혀 팀이 넓은 공정 영역을 안전한 거리에서 신속하게 조사할 수 있도록 합니다.

방법 알아보기

화학 제조업체를 위한 상태 모니터링

Flir의 열화상 카메라는 모터, 펌프 및 회전 장비에 대한 실시간 상태 모니터링을 제공합니다. 유지보수 팀은 비정상적인 열 서명을 식별하여 고장을 방지하고 자산 수명을 연장할 수 있습니다. 이러한 적외선 검사 도구는 예측 유지보수 프로그램을 지원하고 비용이 많이 드는 고장에 대비할 수 있도록 지원합니다.

더 알아보기

화학 제조업체를 위한 품질 보증

Flir 열화상 및 자동화 시스템은 배치 간 일관성 및 규정 준수를 보장하기 위해 중요한 온도 및 프로세스 단계를 확인합니다. 리액터 가열/냉각 프로파일을 확인하고, 불량한 혼합 또는 과소 건조 신호를 보내는 열 불균일성을 감지하고, SIP/CIP 사이클을 검증하고, 선박, 라인 및 건조기에서 열 추적 및 절연 성능을 확인합니다. 타임 스탬프 이미지 및 트렌드 데이터를 사용하면 ISO/GMP 감사 및 지속적인 개선을 위한 결과를 쉽게 문서화할 수 있어 재작업을 줄이고 제품 품질을 보호할 수 있습니다.

방법 알아보기

Early Fire Detection for Chemical Manufacturers

Whether during production or in warehouse storage, chemical manufacturing both utilizes and produces flammable materials that could spontaneously combust—putting lives and valuable assets at risk. Fixed thermal imaging systems are widely used to monitor continuously for hot spots; they offer intelligent, on-the-edge computing that instantly alarm on signs of increasing heat and set systems in motion to stop fires in their tracks.

더 알아보기

Flir 화학 제조 솔루션 실행 중

열간 작업 허가서 우회: 서류 작업 없이 폭발성 환경에서 잠재적 문제 파악

자세히 알아보기
사례 연구

BP Chemicals는 FLIR 적외선를 이용해 현장 안전을 강화하고 있습니다.

자세히 알아보기
애플리케이션 스토리

FLIR Optical Gas Imaging and Thermal Imaging Solutions Help Uncover Invisible Risks at Petrochemical Plants

자세히 알아보기
애플리케이션 스토리

숨겨진 공기 누출을 적시에 포착하여 심각한 사고를 예방하고 제약 공장에서 비용을 절감합니다.

자세히 알아보기
산업

Early-Stage Vacuum Leak Detection Delivers Cost Savings and Enhanced Performance Across a Variety of Industries

자세히 알아보기

 

화학 제조업체를 위한 권장 제품

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.

산업별 솔루션