FLIR METERLiNK 앱으로 한 번에 최대 7개의 호환되는 미터 연결 가능

FLIR METERLiNK Bluetooth® 앱을 사용하면 다양한 전기 및 환경 상태를 동시에 모니터링할 수 있습니다. METERLiNK를 사용하면 원격, 실시간으로 이미지를 안전하게 캡처하고 위험 구역을 모니터링할 수 있습니다. 여러 개의 FLIR 클램프 미터를 연결하든, 디지털 멀티미터를 연결하든, 아니면 새로운 METERLiNK 앱 호환 미터를 연결하든, 시설 주변의 주요 판독값을 파악하고 팀과 쉽게 공유할 수 있습니다.

실시간으로 트렌드 보기

새로운 METERLiNK 앱 대시보드는 간편한 상태 모니터링을 위해 구성되어, 최소, 최대 및 평균 판독 디스플레이를 통해 실시간으로 측정 데이터를 그래픽 및 숫자로 표시합니다.

측정 그래프에서 어떤 지점을 누르면 즉각적인 데이터 창이 열립니다. 알람 임계값(높음 및 낮음 알람)을 정의할 수도 있습니다. 이것은 시험 절차를 수행하는 동안 작동 범위에 대한 추가적인 보증을 제공합니다. 트리거된 알람은 관련 판독값 및 타임스탬프와 함께 화면상의 메시지를 표시합니다.

여러 미터의 데이터 비교

또한 METERLiNK 앱은 로그 파일을 비교할 수 있는 기능을 제공하여 미터와 데이터 포인트의 모든 조합을 검토하고 비교할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 로그 문제를 효과적으로 해결하고 비교할 수 있습니다.

전문 보고서 생성

인사이트 공유와 관련하여, METERLiNK 앱의 주요 기능은 상세하고 사용자 정의된 PDF 보고서를 생성하는 기능입니다. 사용자 지정 로고, 추가 메모 및 특정 측정값을 추가할 수 있는 METERLiNK 앱을 사용하면 인사이트를 빠르고 전문적으로 쉽게 컴파일하고 공유할 수 있습니다. METERLiNK 앱을 사용하면 보고서에 데이터 로그 파일, 이미지 및 짧은 비디오 클립을 추가할 수도 있습니다.

사용하기 쉽고 개인화된 기능

METERLiNK 앱에는 다크/라이트 디스플레이 모드 옵션, 빠른 문제 해결을 위해 FLIR 지원 사이트에 연결하는 링크, 자동 앱 업데이트가 포함되어 있습니다. 배터리 부족, 미터 분리 또는 연결된 각 미터에 대한 알람 이벤트에 대한 텍스트 알림을 활성화할 수도 있습니다.

앱은 App Store의 iOS 기기와 Google Play의 Android 기기에서 사용할 수 있습니다.

이제 VS80 비디오스코프 시리즈와 호환

VS80 비디오스코프에 연결하고 광범위한 프로브를 활용하여 검사를 최적화하고 간소화합니다. Meterlink 앱을 사용하여 모바일 장치에서 직접 비디오를 스트리밍하고 이미지를 공유할 수 있습니다.

사용 가능한 VS80 프로브는 다음과 같습니다. 듀얼 뷰, 고해상도, 적외선, 굴절, 배관 스풀 등.

호환 제품

METERLiNK 앱은 Bluetooth 연결을 특징으로 하는 많은 현재의 METERLiNK와 호환되는 미터와 원활하게 통합되도록 설계되었습니다. 사용자는 데이터를 캡처하고, 추세를 표시하고, 알람을 설정하고, 보고서를 생성 및 전송할 수 있는 기능을 통해 장비와 건물 상태에 대한 더 깊은 인사이트를 손쉽게 얻을 수 있습니다. 제품군이 계속 확장됨에 따라, 최신 METERLiNK 추가 사항을 다시 확인하고 어떤 새로운 테스트 및 측정 도구가 호환되는지 확인하십시오.

*호환되는 METERLiNK 미터의 현재 목록은 아래에 나와 있습니다. 이 목록은 계속 확장됩니다.

 

Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.