Flir G 시리즈 광학 가스 이미징(OGI) 카메라는 석유 및 천연 가스의 추출, 전송 및 처리에서 메탄 및 기타 탄화수소 배출을 감지하기 위해 석유 및 가스 산업 전반에 걸쳐 사용됩니다. 이러한 카메라는 수백 개의 보이지 않는 가스를 시각화하여 검사관, 엔지니어 및 유지보수 직원이 중요한 시스템을 종료하지 않고도 누출을 안전하게 식별할 수 있도록 합니다.
Flir G 시리즈 OGI 카메라

오일 및 가스 산업을 위한 Flir 솔루션
오일 및 가스 문제 해결
오일 및 가스 생산업체는 누출 감지부터 환경 규정 준수, 현장 보안 및 시스템 무결성 유지에 이르기까지 다양한 책임을 져야 합니다. 기업이 이러한 문제를 해결하는 방법은 종종 업스트림, 미드스트림 또는 다운스트림 생산업체에 따라 달라집니다.
오일 및 가스 응용 분야와 검사관, 관리자 및 기술자가 문제를 신속하게 해결하고 값비싼 가동 중단을 피할 수 있는 Flir 제품에 대해 알아보려면 계속 읽어보십시오.
Quote Carousel
Flir를 통해 시설의 규제 기관을 준수할 수 있으며 장비 주변에서 천연 가스 누출의 잠재적 위험도 파악할 수 있습니다.
TechValidate. TVID: 0D9-539-F91
열화상 촬영 기술을 사용하는 이 카메라는 분리기의 두꺼운 금속 벽 뒤에서 어떤 일이 일어나고 있는지 볼 수 있을 만큼 실제로 강력합니다. 오일이 더 뜨거워지고 모래가 더 차가워지는 등 온도 차이를 사용하여 분리기 자체 내에 언딩이 있는지 확인할 수 있습니다.
FLIR로부터 받은 모든 지원에 감사드립니다. 우리는 지속적인 고객입니다. 따라서 그 관계를 맺고 필요할 때마다 양질의 지원을 받을 수 있다는 것을 아는 것이 정말 좋습니다.
오일 및 가스용 Flir 솔루션 살펴보기
비용 절감, 제품 손실 및 가동 중단 시간

음향 이미징으로 가스 누출 찾기 및 수정
시스템 누출을 파악하고, 그 원인을 정확히 찾아내고, 심지어 감지 시스템을 통해 에너지 손실을 계산할 수 있다는 것은 판도를 바꾸는 일입니다. FLIR Si2-Series 음향 이미징 카메라는 압축 공기 시스템의 가압 누출, 진공 시스템의 결함 및 CO2 누출을 찾기 위한 완벽한 솔루션입니다. 한 손으로 사용하는 카메라는 최소한의 교육만으로 기존 방식에 비해 최대 10배 빠르게 효율성 손실 및 잠재적 고장을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
Flir Si2 음향 이미징 카메라

폭발 환경에서 안전하게 검사
Flir Cx5는 많은 폭발 환경에서 사용하도록 인증되었으므로 가스, 증기 및 먼지로 인해 더 이상 열간 작업 허가를 받을 필요가 없습니다. Cx5를 사용하면 T-Class 설문조사를 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다. Flir MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging) 및 1-Touch Level/Span을 갖춘 Cx5는 잠재적인 문제를 신속하게 식별하여 플랜트 성능을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 내장 FLIR Ignite™ 클라우드 서비스를 사용하면 이미지를 직접 전송, 저장 및 백업할 수 있으므로 필요할 때 언제든지 액세스할 수 있습니다.
Flir Cx5 소형 열화상 카메라


적외선 열화상 교육 자료
적외선 교육 센터에서 제공하는 적외선 열화상 촬영 교육 과정을 통해 직원에게 검사 기술을 갖추십시오. 또한 열 검사 기술을 개선하고자 하는 대규모 그룹과 조직을 위한 온라인 및 현장 교육 과정도 제공합니다.