광학 가스 누출 탐지

Flir 광학 가스 이미징(OGI) 카메라는 시스템을 종료하지 않고도 적외선 가스 감지, 스포트 메탄(CH4), 육불화황(SF6), 탄화수소 및 수백 가지 기타 산업용 가스를 빠르고 정확하고 안전하게 감지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 카메라를 사용하면 광범위한 장비 섹션을 신속하게 스캔하고 기존 접촉 측정 도구로 접근하기 어려운 영역을 조사할 수 있습니다. 또한 OGI 카메라는 안전한 거리에서 누출을 감지하여 이러한 보이지 않는 가스를 연기 구름으로 표시할 수 있습니다.

Why Choose Flir OGI Cameras?

Whether you're performing leak detection and repair for methane production or mitigating gas leaks in chemical or steel manufacturing, Flir OGI technology provides the accuracy, clarity, and safety needed to find leaks efficiently.

Flir OGI cameras offer quick, highly precise infrared detection of various industrial gases. They allow you to scan wide sections of equipment and access hard-to-reach areas effectively.

Safety is guaranteed with Flir OGI cameras' ability to visualize gas leaks and display them as clouds of smoke. It allows you to identify hazardous leaks from a safe distance.

With its high-resolution capabilities of up to 640 × 480, Flir G-Series OGI cameras are effective gas detectors, offering you superior detail on small leaks from a distance.

Flir G-Series cameras for methane, hydrocarbons, and other volatile organic compounds (VOCs) embed advanced quantification analytics so you can directly measure the size of gas leaks and determine severity without requiring a secondary device.

Flir G 시리즈 광학 가스 이미징 카메라 소개

유해 가스 및 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출 시각화

안전한 거리에서 작은 누출을 보기 위해 더 높은 해상도가 필요하거나 보이지 않는 메탄 누출을 찾기 위해 더 비용 효율적인 방법을 찾고 있는 경우 Flir의 최신 가스 감지 카메라는 누출을 신속하게 찾고 안전하게 작동하는 데 필요한 감도와 기능을 제공합니다. 


Flir는 GF 시리즈 및 G 시리즈 카메라가 다음 감도 표준을 준수하는지 제3자 검증을 받았습니다.


EPA가 규정한 NSPS OOOOa 및 OOOb 메탄 규칙의 경우:

광학 가스 이미징 장비는 1/4인치 직경 오리피스에서 ≤60g/hr의 유량으로 10,000ppm 농도의 메탄 하프 프로판 가스를 이미징할 수 있어야 합니다.


부록 K ~ 40 CFR Part 60:

광학 가스 이미징 장비는 19g/hr의 속도로 메탄 배출을 감지하고, 29g/hr의 n-부탄 배출 또는 22g/hr의 프로판 배출을 감지하고, 차분한 바람 조건에서 5°C의 델타-T(≤1m/초)로 2m의 시야 거리에서 수행할 수 있어야 합니다.

EPA OOOOa 및 OOOOB 및 부록 K 인증서FLIR OGI 운영 엔벨로프 보고서

OGI 및 OOOOa 교육 과정

탄화수소 가스 누출을 명확하게 확인

Flir G 시리즈 카메라를 사용하여 수천 개의 연결부에서 천연 가스(메탄) 및 기타 탄화수소 누출을 빠르고 안전하게 스캔하여 규제 위반, 벌금 및 수익 손실을 방지합니다.
application-ogi-hydrocarbons-darker-2.jpg

쉽게 SF6 가스 누출 찾기

Flir G306 카메라는 작업을 종료할 필요 없이 고전압 영역으로부터 안전한 거리에서 육불화황(SF6) 누출이 있는지 변전소 회로 차단기를 검사할 수 있습니다.
application-ogi-sf6-darker.jpg

철강 공장에서 누출 찾기

Flir G346 카메라는 적외선 가스 감지를 빠르고 효율적으로 수행하여 일산화탄소(CO)의 독성 수준으로부터 작업자와 환경을 보호합니다.
application-ogi-steelworks.jpg

수소 냉각 발전기의 누출 감지

G343 OGI 카메라로 추적기 가스 CO2를 이미징하면 수소 냉각 발전기 작업자가 수소 누출을 효율적으로 찾을 수 있습니다.
application-ogi-hydrogencooled.jpg

R-124 컴프레서 누출 감지

Flir G304의 적외선 기술을 사용하면 가스 누출을 조기에 감지할 수 있습니다. 운영 중단을 방지하고, 부패하기 쉬운 제품의 손실을 방지하며, 독성 냉매의 환경적 영향을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.
ogi.jpg

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.

연락처 - 광학 가스 이미징

디스커버 센터에서

사례 연구

Flir OGI 카메라 및 AI를 사용하여 LNG 압력 조절 시설에서 메탄 가스 누출 감지 및 모니터링

자세히 알아보기
백서

Using Optical Gas Imaging (OGI) to Reduce Refrigerant Leaks While Preparing for EPA AIM Act Regulations

자세히 알아보기
애플리케이션 스토리

메탄 누출 감지: EPA가 NSPS OOOOb 및 EG OOOc로 변경되어 OGI 검사 규정 및 지침에 미치는 영향

자세히 알아보기