가스 배출을 원활하게 찾고 문서화
FLIR G-시리즈 광학 가스 화상 카메라 소개
유해 가스 및 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출 시각화
여러분이 하는 일은 매우 중요합니다. 무엇이 필요한지 보여주셨기에 더 안전하고 효율적으로 일하는 데 도움이 되는 좋은 아이디어를 받을 수 있었습니다. 이러한 사항들을 염두에 두고 조치를 취했습니다. 새로운 FLIR G-시리즈는 누출 탐지 및 수리(LDAR) 전문가들이 유해 가스 배출물을 원활하게 찾아 문서화할 수 있도록 지원하는 7개의 첨단 냉각 코어 광학 가스 화상(OGI) 카메라 제품군을 갖추고 있습니다. G-시리즈는 오일 및 가스, 제조, 강철 및 유틸리티 산업의 일상적인 사용자가 누출 수리의 우선순위를 정하는 데 더 많은 시간을 할애하고 이를 문서화하는 데 더 적은 시간을 소비하는 동시에 배출의 심각도를 더 잘 이해할 수 있도록 설계되었습니다.
이처럼 함께 기준을 다시 높였습니다.
G-시리즈가 무엇을 할 수 있는지 알아보세요
적외선, 고감도 모드(HSM) 및 시각을 포함한 다양한 비디오 유형을 녹화할 수 있는 다중 REC(레코딩 모드)로 검사 프로세스 간소화
FLIR G620, Gx320, Gx620 모델은 탄화수소, 비산 가스 및 기타 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출을 감지하고 정확하게 정량화할 수 있습니다. 정량화 기능이 카메라 내부에 통합되어 검사하는 동안 보조 동반 장치를 휴대할 필요가 없습니다.
현장에 있는 동안 저장된 이미지와 비디오를 FLIR Ignite 클라우드 소프트웨어에 자동으로 업로드하고 보관합니다. 또는, 타사 분석 소프트웨어를 사용하여 검토, 추가 분석 및 처리를 위해 캡처된 콘텐츠를 전 세계 동료들과 무선으로 공유할 수 있습니다.
여러 거리에서 검사할 수 있는 유연성을 제공합니다.
회전 가능한 터치스크린과 조절 가능한 뷰파인더가 있어 편안하고 효율적인 작업이 가능합니다.
FLIR G 시리즈 OGI 카메라로 가스 정량화

어떤 가스를 찾고 계십니까? 저희가 도와드리겠습니다.