법 집행 전문가의 일상적 요구에 맞게 구성되었으며, 자신의 입장을 포기하지 않고 어둠 속에서 용의자와 물체의 열을 감지합니다. 컴팩트한 디자인과 헬멧에 장착할 수 있는 기능은 타의 추종을 불허하는 전술적 인식을 제공합니다.
더 알아보기

더 큰 인텔리전스로 보호 및 서비스 제공
더 큰 인텔리전스로 보호 및 서비스 제공
스포트라이트와 손전등은 여전히 유용할 수 있지만, 현대 법 집행 기관의 경우 예측 불가능한 상황에서는 종종 훨씬 더 은밀한 접근 방식이 필요합니다. FLIR는 고화질 열광학 및 저조도 이미징을 지원합니다.
당사의 휴대용 내시경은 요원이 더 안전한 스탠드오프에서 그림자 속에 숨어 있는 용의자를 찾고 그렇지 않으면 보이지 않을 수 있는 폐기된 증거를 찾을 수 있도록 도와줍니다. FLIR가 장착된 무인 항공기, 지상 차량 및 모바일 감시 시스템은 LE, SAR 및 응급 대응팀의 결정을 가속화하는 신속한 상황 인식을 제공합니다. 또한 독성 위험을 감지하기 위한 커넥티드 센서 솔루션은 더 스마트하고 안전한 조사를 위한 추가 인텔리전스를 제공하여 제한된 인력을 최대한 활용할 수 있습니다.
최소 중량의 다기능 열화상 이미징

열을 이용한 확고한 신뢰도
법 집행 기관에 우수한 열 감시 기능을 제공하고 고성능 열화상 영상을 견고한 휴대용 단안에 담을 수 있도록 제작되었습니다. 지리 정보가 태깅된 비디오 녹화 및 라이브 비디오 전송이 가능하며, 무선 네트워크를 통해 모든 추구, 증거 복구 또는 검색 및 구조 노력의 암호화된 열화상 영상을 명령 센터로 즉시 스트리밍할 수 있습니다.

완전한 인식을 위한 광각 나이트 비전
광각 51도 시야를 통해 광학 장치를 움직이지 않고도 향상된 상황 인식을 얻을 수 있습니다. 헤드 및 헬멧 장착 옵션을 사용하면 핸즈프리 작동이 가능하며 내장 IR 조명기와 플러드 렌즈는 완벽한 어둠 속에서 시야를 개선합니다.